- Pružinový alebo skrutkový pripojovací systém na svorkách (na požiadanie tiež pripojenie krúžkových káblov)
- Pre skrutkové a zásuvné upevnenie na DIN lištu
- Prerušovacia kapacita skratu až 100 kA
- Výletná trieda 10 (veľkosti S00-S3)
- Integrovaná ochrana motora do 100 A pri +70 °C
- Komplexné príslušenstvo/prívodné systémy
Menovitý prúd:
- Až +60 ℃ 100%
- Až +70 ℃ 87%
Mechanická životnosť:
- 250 až 500 spínacích cyklov