Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Transformácia výroby Biopharma

V dnešnom biofarmaceutickom priemysle sú presnosť, rýchlosť a inovácie nevyhnutné na efektívne dodávanie život zachraňujúcich liekov. Každý krok musí byť dokonale zosúladený, aby spĺňal globálne požiadavky zdravotnej starostlivosti a vytváral základ pre udržateľnú a inovatívnu budúcnosť biofarmaceutickej výroby.

Inžinierstvo budúcnosti biofarmaceutickej výroby

Spoločnosť ZETA patrí medzi lídrov v biofarmaceutickom inžinierstve a spája pokročilé technológie s desaťročiami skúseností. Našou úlohou je poskytovať integrované riešenia, ktoré pomáhajú partnerom, ako je LOBA Biotech, reagovať na rastúce požiadavky globálnej zdravotnej starostlivosti. Kombináciou presného návrhu, udržateľných postupov a spolupráce pri inováciách premieňame vizionárske nápady na funkčné a vysoko výkonné prevádzky.

Riešenie SX a ZETA

f235523c-36b5-441f-9a2e-2f0a42ff76bb-audi-ai-edge-shopfloor-Faster-1280x720

O 50% kratšie časové harmonogramy

Využitím digitálnych nástrojov a výmeny dát v reálnom čase.

6ae4f0c8-7b3c-4f75-b173-29723d747313-Icon-Efficiency-bold-green-1280x720

O 30% menej dokumentácie

Poskytovaním prevádzkovej excelentnosti a udržateľného základu pre budúcu škálovateľnosť.

d41c619d-8446-4afb-b915-375c1451223b-Streamlined-compliance-1280x720

100% bezpapierová prevádzka

Zefektívnením procesov a znížením prevádzkovej zložitosti.

Preskúmajte naše zdroje