Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Kybernetické riziká vo farmaceutike: čo je v stávke

Cybersecurity pre farmaceutickú výrobu

Keďže farmaceutika využíva AI, inteligentné továrne a digitálne pripojenie, kybernetické riziká sa zvyšujú. Zistite, ako chrániť svoju infraštruktúru IT/OT, zabezpečiť bezpečnosť pacientov, zachovať integritu produktu a zostať v súlade s predpismi GxP, FDA, EMA a NIS2.

Kybernetické riziká vo farmaceutike: čo je v stávke

Kybernetické útoky stoja farmaceutický priemysel v priemere 5,06 milióna dolárov za porušenie, čo je viac ako zdravotníctvo, energetika alebo financie. Útoky ransomware vzrástli v roku 2025 o 30% a takmer 20% citlivých súborov v zdravotníckych organizáciách je prístupných každému zamestnancovi.

Farmácia je hlavným cieľom vďaka cenným IP, údajom z klinických skúšok a proprietárnemu výskumu a vývoju. Softvér tretích strán, nedostatky dodávateľského reťazca a prepojené systémy zostávajú kľúčovými vstupnými bodmi — a dokonca aj krátke prerušenia môžu zastaviť výrobu, spôsobiť nedostatok liekov alebo priamo ohroziť bezpečnosť pacientov.

Siemens Digital Industries rieši tieto riziká pomocou overeného konceptu kybernetickej bezpečnosti založeného na norme IEC 62443 a prístupu hĺbkového obrany, ktorý zahŕňa bezpečný vzdialený prístup, prostredia viacerých dodávateľov, ochranu IP a súlad s NIS2 a zákonom o kybernetickej Cyber Resilience Act (CRA).

Fúzatý muž, ktorý nosí okuliare a OOP, vrátane modrých rukavíc a masky na tvár, kontroluje predmet vo farmaceutickej továrni.

Kľúčové výhody

Rýchlosť ikony Siemens

Urýchlite inžinierstvo a uvedenie do prevádzky

Urýchlite projekty automatizácie pomocou modulárnych webových nástrojov a digitálnych pracovných postupov, ktoré skracujú časy zrýchlenia a zabezpečujú bezpečné konfigurácie systému od začiatku.

Icon Security - biela

Zlepšiť bezpečnosť a bezpečnosť zariadení

Chráňte svoje operácie pomocou integrovanej kontroly prístupu, monitorovania a protipožiarnej ochrany v kombinácii so zabudovanou funkčnou bezpečnosťou až do SIL 3.

Ikona IoT

Integrujte IT a OT

Zjednoťte nástroje a platformy, aby ste zlepšili spoluprácu, viditeľnosť a produktivitu a skrátili prestoje prostredníctvom horizontálnej a vertikálnej integrácie bezpečných systémov.

Vyberte si holistický prístup

Dosiahnite bezpečnosť závodu

Prevezmite kontrolu nad svojou kybernetickou odolnosťou pomocou zabezpečenia rastlín. Prispôsobené hodnotenia založené na normách IEC 62443 a osvedčených postupoch farmaceutického priemyslu odhaľujú zraniteľné miesta systému a poskytujú odborné plány nápravy. Získajte úplnú transparentnosť svojej bezpečnostnej pozície, implementujte cielené opatrenia kybernetickej bezpečnosti a profitujte z nepretržitého monitorovania a spravovaných služieb pre komplexnú ochranu.

715c4b87-5fb4-467a-a5a1-157054fd047d-obrana v hĺbke grafika-1

Minimalizujte prestoje integráciou IT/OT

Zabezpečte distribuovanú farmaceutickú výrobu s detekciou hrozieb OT v reálnom čase, ktorá minimalizuje prestoje. Integrácia SIEM umožňuje plnú viditeľnosť a rýchlu reakciu. Udržiavajte prevádzku a kvalitu produktov pomocou segmentácie siete IT/OT a nepretržitej obvodovej ochrany pred neoprávneným prístupom k priemyselnej automatizácii.

70850644-c2b4-4e7d-a494-779ee4eb6888-obrana v hĺbke grafika-2

Zabezpečte integritu systému

Chráňte svoje automatizačné systémy a riadiace komponenty bezpečnou komunikáciou, detekciou zraniteľností pomocou AI a prísnej správy používateľov a prístupu pre prostredia OT. Zostaňte pred hrozbami s nepretržitou správou opráv a zraniteľností. Chráňte integritu systému pred škodlivým softvérom a zabezpečte kontinuitu podnikania pomocou robustnej stratégie zálohovania, obnovy po havárii a krízového riadenia.

65bf911e-fa2a-469a-b60d-8f23dd3469d2-obranna-v hĺbky-grafika-3