Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Ilustrácia usmievavej ženy, ktorá vytiahne ruku s krabicou plávajúcou nad ňou s „IEC“ vo vnútri.

Hrot ovládacieho panela

Rotačný ovládací mechanizmus pre elektrické inštalácie s spojkou dverí podľa noriem IEC. Integrované ovládacie panely - Využite naše odborné tipy

Požiadavky na ovládací panel

Ovládacie panely na národnom a medzinárodnom trhu podliehajú požiadavkám na ochranu pred priamym kontaktom a úrazom elektrickým prúdom podľa IEC 61439-1/2 (Nízkonapäťové rozvádzače a zostavy riadiacich zariadení) a IEC 60204-1 (Bezpečnosť strojov). Aby sa splnili tieto požiadavky, musí sa zabezpečiť, aby sa pri bežných prevádzkových podmienkach nebolo možné dotýkať živých častí. Normy IEC stanovujú, že dvere skrine musia byť zamknuté podľa určitých špecifikácií, ale zároveň umožňujú údržbu a servis kvalifikovanými elektrikári.

Close-up of a control panel door-locking mechanism

Tipy pre vás