Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Webináre

ZOSILNENIE predaja spoločnosti Siemens

Séria webinárov výhradne pre autorizovaných distribútorov spoločnosti Siemens

Nové produkty

Predajné argumenty

Odborná podpora

Webináre Siemens Sales BOOST sú praktické stretnutia určené pre predajcov, ktorí chcú predávať efektívnejšie a budovať konkurenčnú výhodu. Účastníci sa dozvedia o najnovších riešeniach spoločnosti Siemens a nových produktoch, naučia sa lepšie identifikovať potreby zákazníkov, vybrať vhodné riešenia a efektívne reagovať na námietky. Webináre poskytnú konkrétne predajné argumenty a podporia vašu každodennú prácu so zákazníkmi.

Prečo sa oplatí zúčastniť?


• Budete informovaní o nových produktoch a riešeniach spoločnosti Siemens

• Objavíte argumenty, ktoré zvyšujú efektívnosť predaja

• Naučíte sa lepšie identifikovať potreby zákazníkov a vybrať presnejšie riešenia

22 mája 2026

LOGO! 9 | SIRIUS 3SK

Nové LOGO! 9 programovateľných relé a bezpečnosť stroja SIRIUS 3SK

Dvojdielny webinár, v ktorom predstavíme najnovšie vlastnosti LOGO! 9 generácie — od rozšíreného portfólia až po nové funkcie — a predstavte SIRIUS 3SK safety relays ako flexibilné a kompaktné riešenie pre širokú škálu bezpečnostných aplikácií.

LOGO! 9 - SIRIUS 3SK
10. júna 2026

S7-1200 G2 | SIRIUS 3RQ4

Aktualizácia portfólia pre regulátory S7-1200 G2 a relé rozhrania SIRIUS 3RQ4

Počas webinára predstavíme najnovšiu generáciu ovládačov SIMATIC S7-1200 G2 s novými funkciami, ktoré otvárajú úplne nové možnosti pre automatizačné aplikácie, ako aj relé rozhrania SIRIUS 3RQ4 — spoľahlivé a flexibilné riešenie dokonale prispôsobené I/O regulátorov SIMATIC a pohonov SIRIUS.

SIIMATIC S7-1200 G2-1280x720
15 JÚLA 2026

I/O ET200BL | SIRIUS 3RC7

Používanie I/O ostrovov ET200BL a inteligentných motorových modulov SIRIUS 3RC7

Počas tohto webinára sa dozviete viac o SIMATIC ET 200BL — nákladovo efektívnom distribuovanom I/O systéme založenom na PROFINET — a zistíte, ako moduly SIRIUS 3RC7 prinášajú inteligentné monitorovanie a riadenie do rozvádzačov.

3RC7 1280x720
12. augusta 2026

Priemyselná komunikácia (SIMATIC) | SENTRON

Vzdialená komunikácia v priemysle a možnosti monitorovania a merania SIRIUS a SENTRON

Počas tohto webinára sa dozviete, ako vybudovať spoľahlivú diaľkovú komunikáciu v distribuovaných priemyselných zariadeniach a ako dosiahnuť úplnú transparentnosť spotreby energie a maximálnu dostupnosť systému pomocou analyzátorov SENTRON PAC, platformy Powercenter 3000 a monitorovacích relé SIRIUS 3UG5.

SENTRON PAC-Powercenter 3000 platform-and SIRIUS 3UG5 monitoring relays
16. septembra 2026

SINAMICS G | Mäkké štartéry 3RW a 3RD

Nové rodiny pohonov SINAMICS G a mäkké štartéry 3RW a 3RD — výber optimálneho riešenia

Tento webinár kombinuje dve kľúčové oblasti pohonnej technológie — moderné frekvenčné meniče SINAMICS G200, G210 a G210X a praktický sprievodca softstartérmi SIRIUS: od výberu optimálneho riešenia a správneho pripojenia až po ochranu systému a bezpečné aplikácie pre sil1 a PLC.

New SINAMICS G drive families and 3RW and 3RD soft starters