Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Siemens vystavuje na AHR Expo 2026 v Las Vegas

Urýchlite transformáciu inteligentných budov na AHR Expo, hlavnom podujatí pre profesionálov HVAC/R. Objavte inovatívne riešenia, ktoré pripravujú cestu pre inteligentnejší a udržateľnejší zajtrajšok.

2. - 4. februára 2026 | Las Vegas, NV | Stánok #C1731

Modernizácia: Budúcnosť je teraz. Ste pripravení?

Moving Forward Accelerate shape

Beyond smart: budúcnosť autonómnych budov

Naša technológia urýchľuje transformáciu na inteligentné a udržateľné budovy a pripravuje cestu k autonómnej infraštruktúre zameranej na človeka.

Autonómne budovy zamerané na človeka neustále analyzujú a optimalizujú svoju prevádzku s minimálnym ľudským zásahom, čím poskytujú ideálny vnútorný zážitok pre obyvateľov budov a efektívne a nákladovo efektívne výsledky pre majiteľov a prevádzkovateľov.

Prečítajte si bielu knihu

Robte viac s menej pre lepší zajtrajšok

Keďže 90% budov stále čelí výzvam digitalizácie a priemysel riadenia zariadení bude čeliť 53% nedostatku pracovných miest do roku 2025, je jasná naliehavosť konania. Len 18% budov je v súčasnosti na dobrej ceste dosiahnuť čisté nulové emisie do roku 2050, čo zdôrazňuje zásadnú potrebu okamžitých opatrení.

Pridajte sa k nám na AHR Expo 2026, keď predstavíme inovatívne riešenia, ktoré vám pomôžu začať vašu modernizačnú cestu a dopraviť vás do budúcnosti.

Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025

Systém Siemens Infrastructure Transition Monitor (ITM) sleduje vyvíjajúci sa stav prechodu infraštruktúry v priebehu času, pričom zdôrazňuje naliehavé priority a smerovanie vpred naprieč energetickou infraštruktúrou, stavebnou infraštruktúrou a priemyslom.

Prečítajte si viac

Dark blue background with circular target cut out, through which is an image of skyscrapers against a blue sky.