Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Horný pohľad na veľkú kontajnerovú loď
Námorné Digital Thread

Riadenie životného cyklu lode

Zefektívnite realizáciu projektov stavby lodí od návrhu a výstavby až po údržbu a opravu pomocou prepojeného centralizovaného dátového systému, ktorý podporuje každú fázu procesu stavby lodí a životného cyklu lode.

Čo je riadenie životného cyklu lodí?

Riadenie životného cyklu lode sa vzťahuje na komplexný prístup, ktorý zahŕňa riadenie a dohľad nad celou životnosťou lode. To zaisťuje bezpečnosť, účinnosť a dodržiavanie predpisov lode od začiatku do konca.

Efektívne spravujte životný cyklus vašej lode

Manuálne procesy založené na tabuľkách na zdieľanie informácií medzi zainteresovanými stranami môžu spôsobiť oneskorenia projektu a riziká pre kvalitu. Digitálne riešenie riadenia životného cyklu lodí dokáže prepojiť všetky informácie o stavbe lodí počas celej životnosti plavidla.

55% Lodní stavitelia vyjadrujú neistotu

Rastúce náklady na energiu a inflácia spôsobujú staviteľov lodí znepokojenie súčasnou hospodárskou situáciou. Prekonajte vzostupy a pády prevzatím kontroly nad celým životným cyklom lode. (Výskum SMM)

51.3% Lode na objednávku s použitím alternatívnych zdrojov paliva

Ciele a požiadavky na udržateľnosť zvyšujú zložitosť projektov stavby lodí. Riadenie životného cyklu lodí môže pomôcť načrtnúť cestu k dekarbonizácii. (Námorná predpoveď DNV)

45% Lodenice sa domnievajú, že ciele IMO nebudú splnené

Stavitelia lodí vnímajú neochotu investovať, aj keď Medzinárodná námorná organizácia stanovuje ambiciózne ciele udržateľnosti. Spojte všetky informácie o projekte, aby ste zvýšili agilitu a inováciu. (Výskum SMM)

Digitálne transformovať spôsob, akým spravujete životnosť lode

Bezproblémovo spravujte viacero účtov materiálov a konfigurácie lodí a posilnite krížovú spoluprácu v dodávateľskom reťazci na efektívne riadenie kritických zmien. Preskúmajte naše riešenia, ktoré vám pomôžu prevziať kontrolu nad každou fázou životného cyklu lode:

Select...

Vytvorte chrbticu digitálneho vlákna implementáciou systému správy údajov, ktorý spája všetky informácie o plavidlách, od návrhu až po výrobu. To vám umožní spravovať údaje o lodi v rôznych oblastiach účty materiálov a sledovať rôzne konfigurácie lodí. Táto dátová chrbtica tiež umožňuje zachytávanie a opätovné použitie znalostí.

Profitujte z úspešného riadenia životného cyklu lode

0 Papierová dokumentácia

Prejdite na plne digitálnu lodenicu, ktorá sa nespolieha na papierové výkresy. Jednoducho zdieľajte a sledujte informácie prostredníctvom digitalizácie. (Newport News Stavba lodí)

6 Nové návrhy uvádzané do výroby každý rok

Vytvorte digital twin na správu a sledovanie konfigurácií a variantov. (Princezné jachty)

£100K+ Úspory nákladov

Zrýchlite časy cyklov a znížte náklady vďaka riadeniu životného cyklu lode. (Cox Marine)

Prípadová štúdia

Kráľovská IHC

Shipbuilder uses NX and Teamcenter to streamline processes for developing highly complex bespoke vessels
Case Study

Shipbuilder uses NX and Teamcenter to streamline processes for developing highly complex bespoke vessels

Spoločnosť:Royal IHC

Priemysel:Marine

Poloha:Kinderdijk, Netherlands

Softvér Siemens:NX, Solid Edge, Teamcenter

Výmena údajov medzi prostredím NX CAD a Teamcenter a ERP prostredím umožňuje všetkým našim divíziám otvárať rovnaké výkresy a rovnaké špecifikácie. Každý, kto má otázku, môže otvoriť systém a nájsť všetko, čo je potrebné na správne vykonanie práce.
Wim de Round, Produktový manažér, bagrové čerpadlá, Kráľovská IHC
Riadenie životného cyklu lode

Preskúmajte našu knižnicu zdrojov

Spojte všetky informácie o stavbe lodí s centralizovanou dátovou chrbticou, ktorá podporuje každý krok procesu výroby lodí a životný cyklus lode.

Pracovník lodenice sa pozerá na tablet.

Solutions na dôkladné riadenie životnosti vašej lode

Riadenie životného cyklu produktu

Platforma vývoja aplikácií

Požiadavky inžinierstva

Riadenie kvality

Spolupráca s dodávateľmi

Priemyselný internet vecí

Často kladené otázky

Prečítajte si viac

Sledujte

Video | Správa BOM pre staviteľov lodí

Prečítajte si

elektronická kniha Budúcnosť riadenia životného cyklu lodí

Biela kniha | Začíname so správou životného cyklu lode

elektronická kniha | Znížte strojársky plytvanie časom v stavbe lodí

Počúvajte

Podcast Budúcnosť námorného priemyslu je digitálna

Ste pripravení na pripojenie?

Obráťte sa na otázky alebo komentáre. Sme tu, aby sme pomohli.