Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Efektívnosť zdrojov v čistiarni odpadových vôd

Voda je náš najdôležitejší prírodný zdroj: Je zrejmé, že bez čistej vody sa choroby šíria obzvlášť rýchlo. Čistiarne odpadových vôd nielen významne prispievajú k ochrane tohto zdroja, ale sú tiež kľúčom k väčšej udržateľnosti.

S efektívnosťou zdrojov až po klimatickú neutralitu.

Umývanie, čistenie zubov, pitie — každý potrebuje čistú vodu a čím viac ľudí žije na tejto zemi, tým vyšší je dopyt. Zmena klímy, urbanizácia a zvyšujúce sa znečistenie životného prostredia zhoršujú situáciu. Ochrana tohto zdroja číslo jedna je čoraz naliehavejšia. Čistiarne odpadových vôd tu významne prispievajú. Nielenže čistia odpadovú vodu a vypúšťajú ich späť do našich vôd, ale slúžia aj ako zariadenia na skladovanie energie, flexibilní spotrebitelia a generátori energie, a tak významne prispievajú k energetickej transformácii a udržateľnému vodnému hospodárstvu.

Tráviace veže na ťažbu metánu z kalu

Norimberg je vedúcim postavením: Efektívnosť zdrojov v čistiarni odpadových vôd

Trvalo udržateľné čistenie odpadových vôd a dodávky energie sú čoraz dôležitejšie, najmä v mestách. To je aj prípad Norimbergu. Frankónska metropola si stanovila veľké ciele: do roku 2035 sa mestská samospráva stane klimaticky neutrálnou. Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) tu zohráva kľúčovú úlohu: Vďaka svojim dvoma rozsiahlym čistiarňam odpadových vôd je najväčším jednotlivým spotrebiteľom a najväčším výrobcom elektrickej energie. Preto je téma efektívnosti zdrojov dôležitou súčasťou dosiahnutia väčšej udržateľnosti. Kľúčovú úlohu tu zohráva Čistička odpadových vôd 1, ktorá mechanicky, biologicky a chemicky čistí väčšinu odpadových vôd od viac ako 500 000 obyvateľov metropoly pred vypúšťaním upravenej vody do rieky Pegnitz. Matthias Germeroth má skvelý výhľad zo strechy jednej z piatich 35 metrov vysokých tráviacich veží. Ale to nie je dôvod, prečo sem často prichádza. Matthiasa Germerotha ako energetického manažéra v Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) patrí úlohy Matthiasa Germerotha optimalizácia spotreby energie zariadení v oblasti mestskej drenáže a analýzy životného prostredia — a tráviace veže odpadových vôd sú dôležitou súčasťou.

Najväčší výrobca a najväčší spotrebiteľ energie

Z tráveného kalu, ktorý sa spracováva vo vežách, čistiareň odpadových vôd extrahuje metán, ktorý sa premieňa na elektrinu a teplo v celkovo štyroch kombinovaných tepelných a elektrárňach. Toto je jedno z mnohých opatrení, ktorými SUN prispieva k väčšej udržateľnosti, vysvetľuje Britta Walthelm. Ako pracovníčka pre životné prostredie a zdravotníctvo mesta Norimberg je tiež prvou manažérkou závodu spoločnosti SUN: „Mestská rada Norimbergu rozhodla, že mestská správa mesta Norimberg by mala byť klimaticky neutrálna do roku 2035.“ Podľa Germerotha spoločnosť SUN v tomto procese plní dve úlohy: „Máme kanalizačnú sieť rozprestierajúcu sa viac ako 1 500 kilometrov, ktorá k nám prepravuje odpadovú vodu v čistiarňach odpadových vôd a viac ako 100 vonkajších štruktúr. S dvoma veľkými čistiarňami odpadových vôd spracujeme viac ako 1,3 milióna ekvivalentov obyvateľstva, čo z nás robí najväčšieho jediného spotrebiteľa, ale aj najväčšieho generátora elektrickej energie. To je to, čo ho robí veľmi presvedčivým.“

Matthias Germeroth a mladý muž, ktorý sa spolu pozerajú na tablet a stoja pred ovládacími panelmi
Vzhľadom na rastúce náklady na energiu máme prirodzene veľký záujem o čo najväčšiu optimalizáciu našich procesov.
Volker Nachtmann, Vedúci technického závodu, Mestská analýza a svetová analýza Norimberg
Záber hlavy Volker Nachtmann

Zviditeľnenie vzájomne prepojených tokov materiálu a energie

„Iba prostredníctvom transparentnosti zdrojov môžeme využívať zdroje efektívne a flexibilne,“ vysvetľuje Volker Nachtmann, manažér technického závodu v Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg. Na tento účel systém riadenia energie zaznamenáva spotrebu benzínu, zemného plynu a nafty, spotrebu elektrickej energie a hodnoty spotreby na vykurovanie a chladenie. Na strane výroby je do bilancie zahrnuté vyrobené teplo a chlad a vyrobená elektrina rozdelená podľa zdrojov energie odpadových plynov, fosílnych palív pre núdzové generátory energie a fotovoltaiky. Týmto spôsobom systém umožňuje spoločnosti SUN analyzovať spotrebu a výrobu, a tým využívať potenciál na zlepšenia, podľa Germeroth: „Teraz máme príležitosť predviesť potenciál energetickej účinnosti, ktorý bol predtým neobjavený.“

Skutočne pozoruhodným odhalením bolo, že môžeme čiastočne dodávať čističku odpadových vôd 1 100% energiou vyrobenou vlastnou energiou.
Matthias Germeroth, Energy Manager, Mestská analýza a svetová analýza Norimberg
Záber hlavy Matthiasa Germerotha

Dobré pre klímu a rovnováhu

Technický základ pre tento účel zaviedla spoločnosť SUN spolu so spoločnosťou Siemens: SIMATIC Energy Manager Pro umožňuje transparentnosť spotreby energie a tokov materiálu a podporuje prevádzkovú úroveň a rôzne divízie spoločnosti a celý SUN pomocou automatického vykazovania a monitorovania. Na tento účel systém zaznamenáva až 800 dátových bodov z približne 500 meračov energie, ako aj z procesných a budových riadiacich systémov. Pre Germeroth je táto flexibilita jednou z veľkých silných stránok tohto riešenia: „S SIMATIC Energy Manager Pro máme možnosť spojiť obrovské množstvo údajov a spojiť ich do zmysluplných množstiev: administratívne budovy, laboratóriá, chladenie, spotreba chladenia, množstvo stlačeného vzduchu a kalov, úrovne naplnenia, množstvá odpadových plynov, ale aj vozový park. Skutočne pozoruhodným odhalením bolo, že už existuje mnoho fáz, v ktorých je čistiareň odpadových vôd 1 dodávaná 100% vlastnou energiou.“ Volker Nachtmann dodáva: „Vzhľadom na rastúce náklady na energiu máme prirodzene veľký záujem o optimalizáciu našich procesov.“ Súčasťou týchto úvah je zlúčenie dvoch veľkých čistiarní odpadových vôd v meste — a systém energetického manažmentu môže tiež poskytnúť dôležité kľúčové údaje.

Efektívne využívanie zdrojov je ochrana klímy a prírody

Energetická účinnosť, viac vlastnej výroby, viac obnoviteľných zdrojov energie — pre Matthiasa Germerotha sú tieto ciele oveľa viac než len kľúčové čísla. Z tráviacich veží pozerá aj dole na rieku Pegnitz, ktorá tečie z Norimbergu smerom k Fürthu. Spolu s riekami Rednitz a Regnitz tvorí cennú prírodnú oblasť, ktorá je v husto urbanizovanom regióne zároveň rekreačnou oblasťou, zdrojom vody a prírodným klimatizačným systémom. Rastúce teploty a nepravidelnejšie zrážky však spôsobujú riečkam problémy. Ochrana prírody teda nie je možná bez ochrany klímy — a to si vyžaduje väčšiu efektívnosť využívania energie. Britta Walthelm má preto jasný postoj: „Energy management je užitočný, nevyhnutný a jednoduchší, ako si myslíte. Kilowatthodina, ktorú nepoužívam, je tá, ktorá je najlepšia. Správa: Len začnite.“

Riadiaca miestnosť s viacerými monitormi a stolmi, ako aj veľká palubná doska na stene
Tráviace veže na ťažbu metánu z kalu

Tráviace veže na ťažbu metánu z kalu

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) svojou prevádzkou rozhodujúcim spôsobom prispieva k ochrane životného prostredia a udržiavaniu životného prostredia v metropolitnej oblasti Norimbergu. SUN nie je zodpovedná len za zber a čistenie odpadových vôd v Norimbergu, ale monitoruje aj kvalitu vody v riekach Pegnitz, Rednitz a Regnitz. Meria a hodnotí aj znečistenie životného prostredia v oblastiach vody, ovzdušia a pôdy.