Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Chemický priemysel, Austrália

Vytvorenie dokonalého povrchu

Ako najväčší austrálsky výrobca produktov následnej starostlivosti o vozidlá, spoločnosť MotorOne transformovala svoje zariadenie na vývoj chemikálií pomocou našej automatizačnej technológie, čím zlepšila prevádzkovú efektivitu a znížila náklady. Výsledkom bolo, že spoločnosť MotorOne zaznamenala 20% nárast výroby do troch mesiacov od implementácie.

Ako môže 50-ročný líder automobilového priemyslu prijať digitálnu transformáciu bez toho, aby stratil svoju výhodu?

MotorOne, popredný austrálsky výrobca produktov následnej starostlivosti o automobily, sa pustil na cestu digitálnej transformácie s cieľom zvýšiť prevádzkovú efektivitu a viditeľnosť všetkých svojich procesov. Prijímajúc naše riešenia vo svojom závode na vývoj chemikálií, MotorOne štandardizoval komplexné procesy, automatizovanú a škálovanú výrobu, a to všetko súčasne zabezpečuje svoju prevádzku do budúcnosti. Urobili tak tým, že urobili odvážny krok, že boli prvými na svete, ktorí integrovali našu technológiu PCS Neo s Opcenter.

+ 20% Zvýšenie produkcie v prvých troch mesiacoch

7000 m2 Výrobné a distribučné centrum MotorOne

2000 partneri naprieč obchodnými odvetviami a obchodnými zastúpeniami

Podpora digitalizácie a automatizácie vo výrobe

Prostredníctvom nášho partnera pre riešenia Mescada implementovala spoločnosť MotorOne našu platformu SIMATIC PCS Neo na správu receptov svojich produktov a na kontrolu a zlepšenie prevádzkovej viditeľnosti. Toto je prvý projekt PCS Neo v Austrálii. Na základe dedičstva SIMATIC PCS 7 si PCS Neo zachováva rovnaký robustný hardvér a zároveň využíva cloudovú infraštruktúru, ktorá umožňuje viacerým inžinierom bezproblémovo spolupracovať na systéme na mieste alebo na diaľku.

Tento projekt je významný, pretože globálne ide o prvú inštaláciu PCS Neo integrovanú s našou výrobnou operačnou platformou Opcenter, ktorá je priamo prepojená so systémom Enterprise Resource Planning (ERP) spoločnosti MotorOne. Táto integrácia zefektívnila operácie a zlepšila rozhodovacie schopnosti naprieč tímami.

Prijatie PCS Neo zaisťuje, že MotorOne je odolný voči budúcnosti, vybavený pokročilými technológiami, ktoré podporujú škálovateľnosť a prispôsobivosť. Vďaka týmto pokrokom má MotorOne dobrú pozíciu na splnenie vyvíjajúcich sa požiadaviek trhu a naďalej poskytovať svojim zákazníkom výnimočnú hodnotu.

Pracovník vo vysokofrekvenčnom oblečení používa dotykový ovládací panel priemyselného stroja v továrni.

Generálny riaditeľ spoločnosti MotorOne Greg Lewis zdôrazňuje potrebu automatizácie v ich prevádzkach, aby sa zabezpečila konzistentnosť a efektívnosť. Odchod od manuálnych procesov bol pre spoločnosť kľúčový, čo jej umožnilo zvýšiť produktivitu a udržať si vedúce postavenie v automobilovom priemysle.

Táto transformácia už priniesla významné výsledky, s zaznamenaným 20% rastom od zavedenia nového systému, čím sa spoločnosť MotorOne postavila na ešte väčší úspech v budúcnosti.

Keď sme tu investovali do tohto krásneho zariadenia, sme sa skutočne rozhodli, že musíme automatizovať a musíme byť pred technológiou. To nám umožní zdvojnásobiť, strojnásobiť náš rast z miesta, kde sme.
Greg Lewis, generálny riaditeľ spoločnosti MotorOne Group

Naše partnerstvo s MotorOne je len začiatkom pokračujúcej cesty smerom k digitálnej transformácii. Vďaka implementácii PCS Neo a Opcenter je MotorOne dobre vybavený na rozmerovanie a prispôsobenie svojich prevádzok.