Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Inteligentné riadenie energie pre väčšiu efektívnosť zdrojov

Sustainability je v priemysle čoraz dôležitejšia. 20 percent emisií CO₂ vytvára priemysel. A 38 percent spotreby energie sa dá pripísať priemyslu. V dôsledku rastúcich cien energie a obmedzených zdrojov sú spoločnosti pod veľkým tlakom, aby proti týmto podmienkam pôsobili.

Silný partner pre technológiu mobility s nulovými emisiami

Dodávateľ automobilov ElringKlinger uznal naliehavosť problému a je plne odhodlaný k udržateľnosti. Napríklad ElringKlinger je prvým dodávateľom Tier 1, ktorý ponúka vlastnú integrovanú hnaciu sústavu pre elektrické vozidlá pozostávajúcu z elektrickej pohonnej jednotky, batérie a palivového článku. Okrem toho sa v Nemecku uskutočňuje prvá sériová výroba palivových článkov založených na elektronických palivách. Túto odbornosť oceňuje aj spoločnosť Airbus, s ktorou ElringKlinger spoločne vyvíja palivový článok pre lietadlá.

Zlepšiť energetickú účinnosť

Vďaka holistickému energetickému manažmentu je možné zobraziť a analyzovať kľúčové údaje o energetickej účinnosti a začať optimalizačné opatrenia na zlepšenie energetickej účinnosti ich zariadení. To tiež spĺňa zákonné požiadavky.

Optimalizujte správu zaťaženia

ElringKlinger vyrába vlastnú energiu, najprv vo forme odpadového tepla a po druhé ako slnečnú energiu na zvýšenie efektívnosti zdrojov. Táto energia môže byť integrovaná do riadenia vyvažovania zaťaženia a znižuje náklady.

Podniknite kroky založené na údajoch smerom k dekarbonizácii

Monitorovanie a kontrola emisií sa vykonáva ako súčasť energetického manažmentu. Meria emisie CO₂, určuje stopu CO₂ pre každý produkt, a tým vytvára všetky podmienky na minimalizáciu tejto stopy.

Neutrálny CO2 do roku 2030

V súlade so svojou priekopníckou úlohou si ElringKlinger AG stanovila ambiciózny cieľ: Spoločnosť sa zameriava na dosiahnutie neutrálnej produkcie CO2 v Európe do roku 2025 a v USA a Ázii do roku 2030.

Andreas Weiss, viceprezident CU pre riadenie kvality a Sustainability, je presvedčený: „Niektorí ľudia si myslia, že udržateľnosť a výroba šetrná k životnému prostrediu sú nejakým luxusom: ale ide o tvrdé podnikateľské faktory, ktoré vytvárajú peniaze, ktoré doslova prúdia akoukoľvek spoločnosťou. Buď s tým niečo urobíš, alebo ho necháš odtekať.“

ElringKlinger s tým „niečo robí“. To však znamená aj mapovanie celej uhlíkovej stopy všetkých produktov vo všetkých závodoch na celom svete. Takýto ambiciózny projekt si vyžaduje silného partnera — ktorý ElringKlinger našla v spoločnosti Siemens.

Andreas Weiß, viceprezident CU pre riadenie kvality a Sustainability

Jednotné riadenie energie

Siemens v spolupráci so spoločnosťou ElringKlinger navrhol digitálnu transformáciu spoločnosti, ktorá pozostáva z troch aspektov digitalizácie, automatizácie a štandardizácie a je škálovateľná pre všetky závody na celom svete.

Muž sedí pred monitorom, ktorý zobrazuje polohy v celej Európe na mape vedľa údajov o výkonnosti

Digitalizácia a automatizácia sú neoddeliteľnou súčasťou digitálneho podniku, ktorý dokáže zvládnuť súčasné výzvy, ako je individuálnejší vývoj produktov s nedostatočnejšími zdrojmi. Digitalizované a automatizované procesy zabezpečujú rýchlejšiu, flexibilnejšiu a efektívnejšiu výrobu. Štandardizácia kladie základy pre implementáciu: Znižuje zložitosť celkovej architektúry závodu a zjednodušuje integráciu strojov a systémov. Výsledok: Čas inžinierstva sa skráti, závody sa uvádzajú do prevádzky rýchlejšie, zmeny procesov sa implementujú rýchlejšie a výrobky sa uvádzajú na trh v kratšom čase.

S7 EE Monitor a Energy Manager pre analýzu v reálnom čase

ElringKlinger bol schopný implementovať jednotný systém riadenia energie vďaka rozsiahlej štandardizácii svojich závodov. Tím pozostávajúci z Thomasa Hauga a Daniela Scheurla z ElringKlingera a Torsten Maskos zo spoločnosti Siemens spolupracoval na identifikácii potrieb spoločnosti a navrhli koncept zahŕňajúci rôzne hardvérové a softvérové riešenia. Tu je niekoľko príkladov: Meracie zariadenia Sentron a Simatic S7 EE Monitor (predchodca doplnku WinCC ResCon- Machine Efficiency Monitor) sa používajú na zaznamenávanie, vizualizáciu a štandardizované hodnotenie účinnosti strojov, tokov energie a spotreby. Simatic Energy Manager analyzuje a vyhodnocuje údaje.

Dvaja zamestnanci sa pozerajú na monitor s grafom
Balíky energetickej účinnosti SIMATIC (16:9)

Komplexný systém riadenia energie bol implementovaný pomocou štandardizovaných balíkov energetickej účinnosti, ktoré je možné objednať, čo uľahčuje škálovanie a implementáciu riešení. Teraz je možné vykonať energetickú analýzu v súlade s normou VDMA s cieľom poskytnúť informácie o spotrebe energie a energetickej účinnosti vo veľkom meradle. Daniel Scheurle, manažér pre energetiku a udržateľnosť v ElringKlinger, je ohromený tým, ako intenzívne je možné zaznamenávať energiu lokálne aj globálne. Je tiež nadšený flexibilným grafickým znázornením na palubnej doske nainštalovaného Energy Manager Pro: „Teraz môžem analyzovateľným spôsobom zobraziť obrovské množstvo údajov v reálnom čase. Nehovoriac o tom, že tento typ energetického manažmentu možno použiť aj na určenie uhlíkovej stopy všetkých našich výrobkov. To je veľký krok na ceste k neutralite CO₂.“

Zvyšovanie efektívnosti, zníženie nákladov, úspora zdrojov

Dôležitým krokom na ceste k udržateľnej výrobe je optimálne využívanie zdrojov. Vďaka implementovaným riešeniam dosahuje ElringKlinger komplexnú transparentnosť údajov, ktorá sa používa na vytvorenie konceptu výroby, skladovania, obstarávania a využívania energie: a to je holistický energetický manažment.

Predstavuje ďalší míľnik v mapovaní uhlíkovej stopy našich výrobkov. Umožňuje nám virtuálne zmapovať dôležitý aspekt našich produktov: udržateľnosť.
Andreas White, Viceprezident CU pre kvalitu a Sustainability , ElringKlinger AG