Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Podpora inovácií v tkanivách

Inovácia konverzie tkanív prostredníctvom digitalizácie

Posilnite výrobu pomocou integrovaných riešení OMET a Siemens. Objavte, ako digitalizácia a pokročilá automatizácia premieňajú linky Tissue na inteligentné zdroje pripravené na výzvy Priemyslu 4.0.

Smerom k priemyslu 4.0 s OMET a Siemens

Smerom k priemyslu 4.0 s OMET a Siemens

V sektore tkanív je rýchlosť a presnosť zásadné. HOT Vybral si spoločnosť Siemens ako strategického partnera na integráciu pokročilých komponentov, ako sú elektromotory a pohony do svojich liniek. Táto synergia prekonáva problémy so sledovateľnosťou a diaľkovým ovládaním a zabezpečuje digitálne pripravené stroje schopné zabezpečiť jednotnosť produktu a pokročilú prevádzkovú integritu.

Technologická dokonalosť a konkurenčné výhody

88421945-3499-4744-bafe-2e42a9764b64 - Linearná detekcia tepa-ikon-rýchlodetekcia originál

Urýchlite uvedenie na trh

Skráťte výrobné časy a zároveň zlepšujte flexibilitu a kvalitu. Natívna integrácia systémov Siemens urýchľuje vývoj nových strojov.

0a7de9f1-236b-4b76-92c2-694c0470cca7 - Originálne riešenie systému detekcie lineárneho tepla

Optimalizujte diaľkové ovládanie

Integrujte pokročilé technológie pre efektívnu vzdialenú správu. Neustále monitorovanie zabezpečuje plne vysledovateľný výrobný proces.

45893e6a-53a9-49f0-a289-11b1e8e9c349 - Originálny zážitok s lineárnou detekciou tepla

Zvýšte bezpečnostné normy

Zabezpečte maximálnu ochranu operátora. Používanie najmodernejších komponentov zjednodušuje montáž a zvyšuje celkovú spoľahlivosť.

OMET: Inovácia v premene tkanív

Omet - image 1

Zabezpečte presnosť a úplnú spoľahlivosť

Technologické srdce novej rady XV zaručuje vysoký výkon a neustálu presnosť. Vďaka tejto architektúre je celý výrobný cyklus — od cievky až po hotový výrobok — riadený v nepretržitom, automatickom a integrovanom toku. Táto úroveň automatizácie spĺňa dopyt po samostatne riadených a jednotných výrobkoch. Odstránenie približne 50 metrov štvorcových dopravných pásov umožnilo optimalizované využitie priestoru a zlepšila celkovú logistiku.

Transformácia údajov na strategickú hodnotu

Digitalizácia nie je len konektivita, ale analytická schopnosť. Stroje OMET vybavené technológiou Siemens umožňujú granulovanú kontrolu spotreby a výkonu. Diaľková analýza a riadenie zabezpečujú neustálu kontrolu výroby s dôkladným overením spotreby energie. Integrácia pokročilých technológií viedla k výraznému zvýšeniu produktivity s procesom spracovania schopným spravovať až 240 balení za minútu.

Omet - image 2
Omet - image 3

Partnerstvo pre nepretržité inovácie

Vďaka spolupráci medzi OMET a Siemens sa absorpcia energie dopravného systému znížila o 25%, čím sa definuje nový výrobný štandard založený na udržateľnosti. Dopravný systém Multi-Carrier System zvyšuje flexibilitu a produktivitu linky a zároveň znižuje spotrebu energie a čas a náklady na údržbu. Toto partnerstvo vytvára perspektívnu víziu, v ktorej technické znalosti a udržateľné inovácie poháňajú budúcnosť priemyslu.

Projekt XV Line nie je len strojom, ale novou víziou pre náš sektor. Je to ukážka toho, ako inovácia a spolupráca môžu zmeniť budúcnosť priemyslu.
Antonio Bartesaghi, CEO, Omet s.r.l.

Začnite svoju cestu