Pre prevádzku haly bol vytvorený koncept, ktorý úplne predefinuje výrobu a využívanie energie. Na streche bol nainštalovaný fotovoltaický systém s výkonom 87,4 kWp — zodpovedajúci jej nosnosti a stavu. 40 percent ročnej
Dopyt po elektrine je pokrytý samotným fotovoltickým systémom, 73 percent vyrobenej elektriny sa používa na vlastné použitie. Na vykurovanie haly nahradili starý olejový kotol dve vzduchové tepelné čerpadlá. Tieto dve čerpadlá spolu produkujú 100 kW. Primárny systém má výkon 85 kW, iný s 25 kW absorbuje vrcholy tepelného alebo chladiaceho zaťaženia.