Znížte náklady na energiu pri zachovaní rozpočtu CAPEX
Môže to znieť nemožné, ale je to realita Presná technológia stoba vďaka technickým riešeniam a inovatívnemu modelu energie ako servisu od spoločnosti Siemens. Stoba sa špecializuje na vývoj a výrobu komponentov a zostáv používaných na celom svete vrátane automobilového priemyslu. Spoločnosť je súčasťou skupiny stoba Group, ktorá poháňa inovatívne procesy vrátane udržateľného dodávky energie.
stoba a Siemens energy ako služba v akcii
Spoločnosť stoba Precision Technology v nemeckom Backnang spolupracovala so spoločnosťou Siemens Smart Infrastructure pri výrobe kovových komponentov a zostáv s minimálnym vplyvom na životné prostredie. Cieľom spoločnosti stoba je stať sa uhlíkovo neutrálnou do roku 2030 a zabezpečiť udržateľnú, flexibilnú a efektívnu výrobu a spotrebu energie. Heterogénne riadiace systémy nahrádza Siemens Desigo CC. Medzi infraštruktúrne aktíva získané spoločnosťou Desigo CC patria existujúce kombinované tepelné a elektrárne, ako aj akumulačný systém s kapacitou 500 kW inštalovaný v rámci projektu. Špičkové holenie a flexibilná prevádzka systému znížili spotrebu zemného plynu na polovicu. Vďaka flexibilnejšej spotrebe elektrickej energie, chladenia a vykurovania stoba zníži náklady až o 26%, čím ušetrí približne 1 milión eur ročne.
Projekt stoba Precision Technology ukazuje, že flexibilná organizácia výroby a spotreby energie pomáha výrobným spoločnostiam dosiahnuť nákladové výhody. Prevádzka systému v súlade s trhom s energiou umožňuje prevádzkovateľom využívať flexibilné sadzby energie bez toho, aby sa obetovala produktivita alebo vyžadovala manuálny zásah. Ďalšie výhody — ako napríklad potenciálne dodatočné príjmy z marketingu existujúcich flexibilít — ďalej optimalizujú štruktúry nákladov.
Model energie ako služby využívajúci odborné znalosti zo štruktúrovaného financovania spoločnosti Siemens Financial Services umožňuje prispôsobenú flexibilnú energetickú koncepciu, ktorá umožňuje implementovanému technickému riešeniu naplno využiť svoj potenciál. Inštalované systémy sa stávajú alebo zostávajú majetkom spoločnosti Siemens, ktorá transformuje CAPEX na OPEX a robí súvahu projektu neutrálnou. V rámci osemročného servisného konceptu Siemens zaručuje nepretržitý servis s nepretržitou optimalizáciou. Za tieto výhody platí stoba spoločnosti Siemens sadzbu služby, ktorá je založená na dosiahnutých úsporiach.
Uhlíkovo neutrálna výroba v našej najväčšej lokalite je hlavným cieľom spoločnosti stoba. Koncept energetického manažmentu od spoločnosti Siemens nás udržateľným spôsobom priblíži k tomuto cieľu.