Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Solárny panel, nabíjanie EV a inštalácia tepelného čerpadla

Prečítajte si viac o elektrickej bezpečnosti a ochrane pri inštalácii nástenného boxu, solárnych panelov alebo tepelného čerpadla v novej výstavbe, projekte modernizácie alebo ako súčasť prechodu na elektromobilitu. Ak ste odhodlaní k obnoviteľnej energii, nájdete tu to, čo potrebujete vedieť.

Nainštalujte a chráňte nástennú skrinku

Vďaka kompaktnému striedavému boxu môžete bezpečne dosiahnuť rýchlosť nabíjania bez povolenia až 11 kW vo vlastnej garáži. Portfólio SENTRON ponúka všetky ochranné komponenty potrebné na implementáciu inštalácií stenových boxov vyhovujúcich normám a ich ochranu pred zvyškovými prúdmi, bleskom a prepätím.

Blesk nad obytnou štvrťou

Veľkosť a ochrana napájacieho vedenia

Veľkosť kábla závisí od nabíjacieho výkonu:

  • 11 kW (3-fázový, 16 A): Minimálny prierez 5x2,5 mm²: Môže byť potrebný väčší
  • 22 kW (3-fázové, 32 A): Minimálny prierez 5x6 mm²

Na zaistenie napájacieho vedenia Wallbox:

  • Ochrana obvodu: CENTRÁL 5SL6 (3-pólová, 16 A alebo 32 A, B alebo C charakteristika)
  • Ochrana zvyškového prúdu: 5SV3 CENTER Istič zvyškového prúdu typu A/F+6 mA jednosmerného prúdu
  • 5SV3 CENTER Typ B pre maximálnu bezpečnosť

Ak je nainštalovaný v samostatnej distribučnej skrinke:

  • ALFA SIMBOX WP nástenná rozvodná skrinka (8GB1) pre inštaláciu v súlade s normami
  • Chráňte prívodné vedenie pomocou CENTER 5SU1 RCBO (4-pólový, typ A, 16 A alebo 32 A).

Siemens tip: Na dosiahnutie súladu s normami VDE musí byť tiež vybavené odpojovacie zariadenie, napr. s hlavným ističom SENTRON 5SP3 (SHU).

Ochrana proti prepätiu

Ak chcete nainštalovať a pripojiť nástenný box, dôrazne sa odporúča prepäťová ochrana.

Spoločnosť Siemens odporúča pre ochranu proti prepätiu a prepätiu stenovej schránky použiť nasledujúce:

Siemens tip: Mnoho sieťových operátorov vyžaduje inštaláciu prepäťovej ochrany pre zabezpečenie wallboxu hneď po zaregistrovaní wallboxu.

Bezpečnosť PV počas inštalácie

Rad solárnych panelov na zelenom trávniku.

RCD pre PV ochranu počas inštalácie

Zariadenie na zvyškovom prúde (RCD) typu B je potrebné na elektrickú ochranu na strane striedavého prúdu PV systému, pretože meniče môžu generovať hladké jednosmerné poruchové prúdy, ktoré klasické zariadenie na zvyškový prúd typu A (RCD) nedeteguje.

Spoločnosť Siemens odporúča SENTRON 5SV3 Zvyškový prúdový istič typu B (RCCB) pre PV ochranu počas inštalácie, pretože:

  • Detekuje sínusové striedavé a pulzujúce priame poruchové prúdy a hladké jednosmerné poruchové prúdy
  • Ponúka spoľahlivé ochranné zariadenie pre osobnú bezpečnosť

Prepäťové chrániče na ochranu PV systémov pred poškodením

Podľa DIN EN 62305-3 dodatku 5 je pre fotovoltaickú inštaláciu potrebné opatrenie na ochranu proti prepätiu, ak:

  • nie je prítomná žiadna vonkajšia ochrana pred bleskom
  • FV systém obsahuje citlivé meniče alebo iné elektronické komponenty

Siemens ponúka CENTER 5SD7 prepäťové zvodiče pre PV ochranu:

  • na ochranu solárnych modulov a jednosmerného vedenia (jednosmerná strana)
  • pre striedavé inštalácie (na strane striedavého prúdu)

Tieto zariadenia znižujú škody spôsobené údermi blesku a poruchami siete a predlžujú životnosť fotovoltického systému.

RCD a ističe

Vyberte si z množstva spoľahlivých zariadení na ochranu steny vrátane možností ochrany proti zvyškovému prúdu (RCD) a ističov.

Siemens tip: Ak má nástenná skrinka zásuvku alebo konektor vozidla, sú potrebné ďalšie ochranné opatrenia proti jednosmerným zvyškovým prúdom. Zariadenie na zvyškový prúd typu A/F SENTRON s detekciou 6 mA DC je optimálnou voľbou.

Požiadavky na ochranu linky PV systémov

Fotovoltaické systémy musia byť chránené pred nadprúdom a skratom v súlade s normou DIN VDE 0100-712. Správny istič (MCB) je rozhodujúci pre PV ochranu.

Jednosmerná strana (PV generátor — invertor):

  • CENTER 3VA15 Kompaktný istič (do 1 000 V DC) pre vysoké menovité prúdy jednosmerného prúdu
  • CENTRÁL 3NW7 DC poistka ako alternatíva pre jednotlivé reťazce

Striedavá strana (invertor — sieťové pripojenie):

  • CENTRÁL 5SL6 miniatúrny istič s vhodnými vlastnosťami pre striedavú stranu
  • Hlavný istič SENTRON 5SP3 (SHU) pre selektívnu ochranu fotovoltického pripojenia

Tieto ochranné opatrenia zabezpečujú bezpečnú a kompatibilnú PV ochranu a zabraňujú poškodeniu preťažením alebo skratom.

Inštalácia a zabezpečenie tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá zohrávajú dôležitú úlohu pri prechode energie. V kombinácii so solárnymi panelmi poskytujú efektívne riešenie pre udržateľnú a nákladovo efektívnu energiu. Zistite, čo potrebujete vedieť, aby ste urobili správnu voľbu a chránili svoje tepelné čerpadlo pred inštaláciou.

Systém solárnych panelov inštalovaný na obytnej budove.

Požadované ističe zvyškového prúdu

Tepelné čerpadlá s invertorovou technológiou môžu generovať hladké jednosmerné zvyškové prúdy, ktoré konvenčné zariadenie na zvyškový prúd typu A (RCD) nedokáže spoľahlivo detekovať. Preto DIN EN 62423 (VDE 0664-40) nariaďuje použitie RCD typu B na detekciu sínusových striedavých prúdov, pulzujúceho jednosmerného prúdu a hladkých jednosmerných zvyškových prúdov.

Ak sa na ochranu tepelného čerpadla namiesto RCD typu B používa zariadenie na zvyškový prúd typu A (RCD), jednosmerné poruchové prúdy môžu v prípade poruchy zablokovať alebo oneskoriť ochrannú funkciu RCD.

To môže viesť k nebezpečným situáciám, najmä ak poruchové prúdy nie sú spoľahlivo prerušené. Nesprávna ochrana môže tiež porušovať platné normy a ohroziť poistné krytie.

Ochrana tepelného čerpadla

Ochrana tepelného čerpadla sa vykonáva podľa nasledujúcich špecifikácií:

• Vykurovacie telesá: 3-pólový istič (MCB) B16
• Vnútorná jednotka: 1-pólová LS B16
• Vonkajšia jednotka: 1-pólová LS B16

Okrem toho, a selektívny hlavný istič (SHU) sa odporúča pre bezpečné odpojenie siete pri inštalácii tepelného čerpadla.

Energetická transformácia: výzvy a príležitosti

Tepelné čerpadlá a nástenné boxy kladú nové požiadavky na technológiu elektrickej ochrany. Zistite viac o tom, aké výzvy a príležitosti prináša energetická transformácia nielen pre výrobu elektrickej energie, ale aj pre elektroinštaláciu a obchod s elektrickou energiou.

Osoba, ktorá nosí ochranné vybavenie, pracuje na elektrickej skrini.

Začnite svoju cestu