Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Južná metodistská univerzita v Dallase v Texase v USA transformuje svoj areál tak, aby vyhovoval vyvíjajúcim sa potrebám svojich študentov, fakulty a zamestnancov tým, že dnes funguje inteligentnejšie a pripravuje sa na budúcnosť.

Inteligentný kampus s najvyšším programom riadenia energie

Southern Methodist University (SMU) v Dallase v Texase, USA, sa zaviazala dosiahnuť väčšie úspory energie a prevádzkovú efektívnosť pri riešení odloženej údržby. V spolupráci so spoločnosťou Siemens SMU transformovala svoj areál tak, aby vyhovoval vyvíjajúcim sa potrebám svojich študentov, učiteľov a zamestnancov.

Inteligentnejší a efektívnejší kampus

V roku 2017 sa SMU vydala na svoju cestu k vytvoreniu inteligentného a efektívnejšieho areálu. Cieľom bolo zlepšiť skúsenosti z kampusu pre študentov, učiteľov a zamestnancov, drasticky zlepšiť riadenie a používanie energie a zvýšiť spoľahlivosť systémov. Inštitúcia zároveň chcela riešiť odloženú údržbu a zároveň znížiť prevádzkové náklady a náklady na údržbu.

Spoločnosť Siemens pomáhala SMU pri vytváraní plánu na dosiahnutie ich vízie, od modernizácie kritickej infraštruktúry až po investície do zberu údajov a zlepšené kontroly celého kampusu a riadenie budov. Ešte väčšia efektivita je dosiahnutá prostredníctvom analýzy založenej na údajoch, diaľkového monitorovania a riešenia problémov. V priemere SMU ušetrí 2,5 milióna dolárov ročne pomocou programu riadenia energie a zároveň zvyšuje komfort a spoľahlivosť kampusu. Program zabezpečovania zemného plynu a elektriny chránil univerzitu pred volatilitou cien a veľkými poveternostnými udalosťami pre stabilitu rozpočtu.

> 21% Nižšie náklady na energie na štvorcovú stopu

Od implementácie programu energetického manažmentu SMU úspešne znížila náklady na energie, a to aj napriek tomu, že pridala 166 000 štvorcových stôp nového priestoru a zaznamenala 20% rast registrácie.

26% Zlepšená produktivita údržby

Prechodom z reaktívnej na prediktívnu údržbu v celom kampusu s Building X môžu tímy údržby lepšie uprednostňovať úlohy, predchádzať poruchám zariadení a predĺžiť životnosť kľúčových aktív.

9,5 MILIÓNOV DOLÁROV Nižšie náklady na energiu v celom kampe

V prvých piatich rokoch používanie Desigo® CC, Demand Flow® a presné automatizačné programovanie prinieslo úsporu energie približne 29 miliónov kWh, čo výrazne znížilo náklady na energiu v areáli.

Komplexné riadenie energie a efektívne programy údržby

S cieľom efektívnejšie fungovať ako inteligentný kampus SMU implementovala programy riadenia a údržby energie založené na údajoch. Tieto programy sú založené na integrovanom systéme riadenia kampusu s submeraním a senzormi v celom kampusu. V súčasnosti Siemens a tím zariadení SMU riadia prevádzku a údržbu vrátane automatizácie budov, centrálneho inžinierstva, požiarnej bezpečnosti a bezpečnosti a bezpečnostných systémov a prístupových systémov. Teraz môže SMU lepšie zamerať zdroje a výhody z udržateľného finančného modelu, ktorý podporuje priority univerzity a rast v budúcnosti.

V celom areáli je viac ako 12 000 meracích komponentov, ktoré vám hovoria, že bude problém alebo problém v reálnom čase. Tieto problémy môžete vyriešiť na diaľku bez valcovania nákladného vozidla.
Michael Molina, Viceprezident/univerzitný architekt, Úrad pre plánovanie a riadenie zariadení, SMU

Zvýšenie výkonu a účinnosti

V spolupráci so spoločnosťou Siemens na vypracovaní plánu SMU dosiahla svoju víziu inteligentného kampusu: poskytovať hodnotu z investícií do infraštruktúry a zároveň umožniť neustále zlepšovanie. Využitím technológií spoločnosti Siemens v oblasti riadenia budov a energetiky realizovala SMU svoj cieľ pre špičkový program riadenia energie.

Working with Siemens to chart a roadmap, SMU can better allocate resources and benefits from a sustainable, predictable financial model, along with substantial energy and operational savings.

Modernizácia a digitalizácia infraštruktúry s technológiou Xcelerator

Spolu s výstavbou nového centrálneho závodu boli modernizované aj riadiace systémy areálu SMU. Rozsiahle meranie a snímače na zachytávanie dát v reálnom čase teraz podporujú vyššiu úroveň automatizácie a digitalizácie pre prehľady založené na údajoch.

  • Systém riadenia budov Desigo® CC a štandardizované postupy operácií pre stavebné a mechanické komponenty
  • Výmena vzduchotechnikových jednotiek po skončení životnosti a ostatných datovaných mechanických zariadení
  • Technológia optimalizácie chladenej vody Demand Flow® Smart Services

Údržba založená na údajoch zvyšuje produktivitu zamestnancov a optimalizuje výkon

Vďaka digitalizácii má tím zariadení SMU transparentnosť a praktický pohľad na výkon viac ako 25 000 komponentov mechanických zariadení pre proaktívny prístup k údržbe — dokonca aj pri hľadaní problémov skôr, ako sa stanú problémami.

  • Budova X na celom kampusu pomáha identifikovať problémy a zaisťovať efektívnu údržbu a Building X Operations Manager umožňuje údaje na cestách pre kľúčové informácie
  • Pokročilá automatizácia a analýza na nepretržitú optimalizáciu výkonu a prevádzky
  • Vzdialené monitorovanie a riešenie problémov pre rýchle rozlíšenie
Through the power of digitalization and automation, more than 65,000 data points are now reported back to Desigo® CC every 15 minutes and enable actionable insights in real time at SMU.
By shifting to a predictive maintenance program, SMU has reduced on-site labor while boosting its maintenance staff’s productivity by 26%. In fact, 65% of HVAC issues are now resolved with remote diagnostics and troubleshooting

Strategické riadenie energie prináša kvantifikovateľné výhody

Integrovaný špičkový program riadenia energie SMU zefektívňuje prevádzku a údržbu, ale tiež zlepšuje spoľahlivosť systému a životnosť zariadení.
Kľúčové komponenty sú:

  • Vzdialené a cloudové monitorovanie výkonu a analýza pre rýchle a efektívne riešenie problémov — bez valcovania nákladného vozidla
  • Strategický program dodávok energie, zabezpečenia a riadenia rozpočtových rizík na ochranu univerzity pred dramatickou volatilitou cien a veľkými poveternostnými udalosťami pre predvídateľnosť nákladov a stabilitu v oblasti krajiny, kde sú bežné nedostatky

Silná synergia technológií a riešení

Bezproblémová zmes nasledujúcich technológií a riešení spolupracujúcich v SMU zvyšuje spoľahlivosť systému, zlepšuje riadenie energie a používanie, znižuje náklady na prevádzku a údržbu a zvyšuje zážitok z kampusu pre každého.

Vydajte sa s nami na inteligentnú cestu kampusu

Group photo of the SMU energy management expert team supporting smart campus initiatives

Kontaktujte nás

Máte ambiciózne ciele pre vašu vysokoškolskú inštitúciu a víziu inteligentného kampusu? Spojte sa s našimi odborníkmi a zistite, ako vás nepretržité partnerstvo môže pomôcť pri poskytovaní výnimočných vzdelávacích skúseností.

Poďme spoločne preskúmať spôsoby, ako podporiť kultúru inovácií, výkonnosti a prevádzkovej efektívnosti vo vašej vysokoškolskej inštitúcii. Tešíme sa na vás!