Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Systémy kanálov prípojníc

Systémy prípojnice SIVACON 8PS

V dobe digitalizácie vám systémy prípojnice SIVACON 8PS umožňujú spoľahnúť sa na vynikajúcu alternatívu kábla, ktorá je nákladovo efektívna, efektívna, flexibilná a bezpečná.

Svetlo a stavba 2026

Siemens v oblasti osvetlenia a budovy 2026

FRANKFURTSKÝ VÝSTAVISKO, HALA 11.0, STÁNOK B56, 8. - 13. MARCA 2026
Pridajte sa k nám na ceste k autonómnym budovám!

INTELIGENTNÁ DISTRIBÚCIA ENERGIE

Nové cesty do budúcnosti

Systémy prípojnice SIVACON 8PS vám umožnia zvýšiť distribúciu energie na novú úroveň výkonu.

  • Inovatívne: Digital twin — plánovanie a inštalácia kompatibilná s BIM vďaka koordinovaným plánovacím nástrojom a inštalačnej aplikácii
  • Udržateľné: Úsporné zdroje, opakovane použiteľné a ľahko recyklovateľné
  • Inteligentný: Získava energetické údaje a priamo ich prenáša cez prípojnicu bez káblov alebo bezdrôtových sietí
  • Flexibilný: Jednoduché prispôsobenie novým spotrebiteľom a upraveným rozložením
  • Konzistentné: Solutions pre všetky úlohy prenosu a distribúcie energie: od budovy a priemyselnej infraštruktúry po dátové centrá a infraštruktúru elektromobility, od aplikácií striedavého a jednosmerného prúdu až po systémové riešenia s rozvádzačmi SIVACON
  • Blízkosť trhu: Medzinárodná prítomnosť a globálna výrobná koncepcia pre udržateľné procesy a vysokú kvalitu systému

Prehľad portfólia

SIVACON 8PS Portfolio — sedem kanálových systémov prípojníc pre vaše zásobovanie energiou.

Obraz produktu kanálového systému Sivacon 8MF1 8PS BD01, ktorý ukazuje jeho dizajn a vlastnosti.

Systém BD01

Flexibilné napájanie v dielňach a výrobných zariadeniach remeselných, obchodných a obchodných podnikov, od 40 A do 160 A.

Kovový prípojný systém s viacerými pripojovacími otvormi pre distribúciu elektrických drôtov a modulárny dizajn.

Systém BD2

Univerzálne riešenie pre maximálny výkon v najmenšom priestore, predovšetkým v kancelárskych budovách a priemyselných prenosových vedeniach, od 160 A do 1250 A AC/ do 2160 A DC.

Na bielom pozadí sa zobrazuje napájací systém s označením „SIVACON 8MF1 8PS LI“.

Systém LI

Integrované a univerzálne riešenie pre bezpečné a efektívne napájanie v infraštruktúre a priemysle pre globálny trh IEC, od 800 A do 6300 A.

Propagačný obraz systému zbernice so strieborným kovovým rámom a čiernym pozadím.

LR systém

Spoľahlivá prípojnica pre vysokú ochranu v náročných podmienkach prostredia, napr. pre vonkajšie prepojenie častí budov alebo pre dodávku tunelov od 400 A do 6300 A.

Priemyselné elektrické rozvádzače s modrými panelmi a striebornými komponentmi vo veľkej miestnosti

Systém LD

Dlhodobo osvedčená vysokoprúdová zbernica pre priemyselné a špeciálne aplikácie, od 1100 A do 5000 A AC/až 6900 A DC.

Systém prípojnice so strieborným kovovým rámom a čiernym pozadím.

LDM a LDM-P systém

Vzduchom izolovaná prípojnica špecifická pre aplikáciu pre bezpečný a efektívny prenos energie vo veterných turbínach, fotovoltaických staniciach a kontajnerových staniciach od 800 A do 8200 A.

Elektrický panel Siemens s vypínacou jednotkou a dátovými pripojením.

Systém LData

Efektívne a spoľahlivé napájanie dátových centier teraz a v budúcnosti, od 1000 A do 2500 A.

TECHNOLÓGIA POWERLINE

Energetické údaje pomocou plug-and-work

Inteligentný prenos energie a dát pomocou plug-and-work: Inovatívna technológia elektrického vedenia umožňuje kanálové systémy prípojnice SIVACON 8PS — nákladovo efektívne, bezpečne a transparentne.

Propagačný obrázok pre jednoduchú konfiguráciu a manipuláciu s rukou osoby, ktorá drží zariadenie.
SIMARIS BUSBARPLAN - kontrola autobusu

Plánovanie v súlade s BIM pre „postavané“ digital twin

Plánovanie a inštalácia systému distribúcie energie vyžaduje vhodné nástroje, dnes viac ako kedykoľvek predtým. Poďme zjednodušiť vaše plánovanie pomocou 3D softvérových nástrojov na plánovanie systémov prípojnice SIVACON 8PS v súlade s BIM.

Nástroje SIVACON 8PS Krajina

Prípojnice - inovatívna alternatíva k káblom

Nákladovo efektívnejšie, rýchlejšie a flexibilnejšie — s prípojnicovými systémami SIVACON 8PS ušetríte náklady, potrebujete menej miesta a môžete rýchlejšie odovzdať systémy na kľúč. Na technickej úrovni sú systémy kanálov prípojníc mnohonásobne lepšie ako káble.

ukazuje výhody kanálových systémov zbernice oproti káblovým pripojením