V Full-Reuenthal v súčasnosti Selfrag spracováva 35 000 ton trosky ročne zo závodov na odpad na energiu v Turgi, Renergia Luzern a Buchs. Takzvaná surová troska sa vyhodí do materiálového bunkra a prepravuje sa žeriavom do „Grizzly“, veľkého preosievacieho sita, kde sú zadržiavané najväčšie kusy. Odtiaľ sa cez dopravníkové systémy presúva do modulárneho závodu „Waste-to-Value“. Ľahké kovové časti sa odstránia pomocou magnetických separátorov a troska sa preosieva, kým nezostane cieľová frakcia so zložkami nie väčšími ako 40 mm. Zvyšok je triedený ručne a odhaľuje nespálený materiál, ktorý sa odošle späť do závodu na odpad na energiu. „Naším cieľom je zhodnocovať kovy a keramické materiály predstavujúce 50% dodanej surovej trosky,“ vysvetľuje Kalke.