Odporúčanie konfigurácie
Malý programovateľný ovládač SIMATIC S7-1200 plne spĺňa systémové požiadavky malej a strednej automatizácie. Počas procesu vývoja bola plne zvážená bezproblémová integrácia a efektívna koordinácia systému, ovládača, rozhrania človek-stroj a softvéru. Uvedenie série SIMATIC S7-1200 predstavuje rozšírenie produktového sortimentu spoločnosti Siemens na základe pôvodnej produktovej rady, čo predstavuje budúci smer vývoja malých programovateľných regulátorov a Siemens bude ako vždy pokračovať v inováciách a viesť automatizačný trend.
Zoznam konfigurácie systému:
CPU1214C DC/DC/DC tréningový balík
Tréningový balík KTP 600
Stabilizátor napätia 24V
Software STEP 7 BASIC V10.5
Digitálne, analógové, špecifické alebo komunikačné - Základné funkcie poskytované piatimi rôznymi procesormi umožňujú škálovateľnosť nezávislých modulov. Programovanie je založené na ľahko použiteľnom inžinierskom softvéri STEP7 Micro/WIN. Preto je SIMATIC S7-200 micro PLC spoľahlivým, rýchlym a flexibilným regulátorom v oblasti mikroautomatizácie.
Zoznam konfigurácie systému:
SITOP (24-voltový napájací zdroj)
S7-200 CPU224 (procesor)
CP243-1 (priemyselný ethernetový modul)
EM277 (rozšírený modul DP)
EM231RTD 2A (modul termočlánku)
TD400C (operačný panel)
Micro/Win softvér V4 (konfiguračný programovací softvér)
SIMOVERT MASTERDRIVES dôsledne dodržiava rovnaké princípy dizajnu. Pre všetky zariadenia (frekvenčné meniče, meniče) a komponenty systému (usmerňovacie jednotky, brzdové jednotky) v celom rozsahu výkonu existuje jednotná konštrukcia a rovnaké princípy zapojenia. Môžu byť kombinované akýmkoľvek spôsobom a môžu byť inštalované paralelne, aby spĺňali rôzne požiadavky prenosového systému. V kombinácii s PLC S7300 môžu byť široko aplikované v rôznych priemyselných odvetviach.
Zoznam konfigurácie systému:
SITOP (24-voltový napájací zdroj)
Bezpečnostne spoľahlivý vzdelávací balík S7300F
Vzdelávací balík priemyselnej triedy s farebným dotykovým displejom TP177B
Jednotka regulácie rýchlosti s premenlivou frekvenciou 6ES70
Vzdelávací balík pre vzdialený I/O Ethernet komunikačný balík ET200S PN
X005 Priemyselný ethernetový prepínač RFID
KROK 7 Profesionálny softvérový vzdelávací balík V11
Softvérový vzdelávací balík WinCC
Programovací softvér WINCC FLEXIBLE 2008
SIMOVERT MASTERDRIVES dôsledne dodržiava rovnaké princípy dizajnu. Pre všetky zariadenia (frekvenčné meniče, meniče) a komponenty systému (usmerňovacie jednotky, brzdové jednotky) v celom rozsahu výkonu existuje jednotná konštrukcia a rovnaké princípy zapojenia. Môžu byť kombinované akýmkoľvek spôsobom a môžu byť inštalované paralelne, aby spĺňali rôzne požiadavky prenosového systému. V kombinácii s PLC S7300 môžu byť široko aplikované v rôznych priemyselných odvetviach.
Zoznam konfigurácie systému:
SITOP (24-voltový napájací zdroj)
Bezpečnostne spoľahlivý vzdelávací balík S7300F
Priemyselný vzdelávací balík farebnej dotykovej obrazovky TP177B
Bezpečnostne spoľahlivý CPU je vhodný pre scenáre s extrémne vysokými bezpečnostnými požiadavkami, čo umožňuje bezpečnostne spoľahlivému ovládaču SIMATIC okamžite vstúpiť do bezpečného stavu alebo zostať v núdzovom režime v prípade chyby alebo poruchy.
Zoznam konfigurácie systému
SITOP (24-voltový napájací zdroj)
Bezpečnostne spoľahlivý vzdelávací balík S7300F
Priemyselný vzdelávací balík farebnej dotykovej obrazovky TP177B
Jednotka regulácie rýchlosti s premenlivou frekvenciou G120
Priemyselný Industrial Ethernet spínač X005
KROK 7 PROFESSIONAL V11 Softvérový vzdelávací balík
Softvérový vzdelávací balík WinCC
WINCC FLEXIBILNÝ PROGRAMOVACÍ Software 2008
Integrácia T-CPU a pohonného systému S120 dokonale demonštruje pokročilú technológiu riadenia pohybu spoločnosti Siemens.
Zoznam konfigurácie systému:
SITOP (24-voltový napájací zdroj)
Vzdelávací balík kontroly pohybu
Priemyselný vzdelávací balík farebnej dotykovej obrazovky TP177B
Pokročilý vzdelávací balík priemyselnej Ethernet komunik
Riadiaca jednotka pohonu S120
Priemyselný Industrial Ethernet spínač X005
KROK 7 Profesionálny softvérový vzdelávací balík V11
Softvérový vzdelávací balík WinCC
WINCC FLEXIBILNÝ PROGRAMOVACÍ Software 2008
SIMATIC S7-400 je programovateľný ovládač vhodný pre stredné a špičkové výkonové rozsahy. Vďaka svojmu modulárnemu dizajnu bez ventilátora je robustný a odolný, ľahko sa rozširuje a má rozsiahle komunikačné schopnosti. Vďaka ľahko implementovateľnej distribuovanej štruktúre a užívateľsky prívetivému ovládaniu je SIMATIC S7-400 ideálnym a preferovaným riešením v oblasti riadenia stredného a špičkového výkonu.
Zoznam konfigurácie systému: S7 CPU412-1
CP443-1 ethernetový modul CP443-5
ET200 M
ODKAZ DP/PA
PA prístroj
SIMATIC PCS 7 (softvér)
V mnohých oblastiach automatizácie sa zvyšuje aplikácia automatizačných systémov s toleranciou porúch a vysokou spoľahlivosťou. Najmä v niektorých oblastiach môžu prestoje spôsobiť obrovské ekonomické straty. V takýchto prípadoch môžu iba redundantné systémy spĺňať požiadavky vysokej spoľahlivosti. Vysoko spoľahlivý SIMATIC S7-400H dokáže plne spĺňať tieto požiadavky. Môže pracovať nepretržite a nie je ovplyvnený, aj keď niektoré komponenty regulátora zlyhajú v dôsledku jednej alebo viacerých porúch.
Zoznam konfigurácie systému: AS 414-4-2H
Moduly zbernice ET200M
Y ODKAZ
CP443-1
TP177B
SIMATIC PCS 7 (Software)
- SIMATIC TDC PROCESOR551
- SUBRACK UR5213(5213)
- SIGNÁLOVÝ MODUL SM500
- KOMUNIKAČNÝ MODUL CP50M0
- KOMUNIKAČNÝ MODUL CP51M1
- SIMATIC D7-ES V6.2()
SIMATIC S7 je integrovaný do počítača ako softvérový PLC. Súčasne je ovládač založený na PC nakonfigurovaný a naprogramovaný pomocou STEP 7 rovnakým spôsobom ako pri bežnom radiči S7. Všetky automatizačné komponenty sú integrované do priemyselného počítača, aby sa dosiahlo kompletné a nákladovo efektívne riešenie.
Schéma konfigurácie systému
Zoznam konfigurácie systému: WINAC STATION
ET200S
WINCC V6.0 +SP2 RC128 (Software)
Procesný regulátor pohybu SIMATIC S7-317T spĺňa náročné požiadavky na riadenie pohybu v tomto odvetví. Tento systém je vysoko výkonný a je založený na užívateľsky prívetivom inžinierstve a konfigurácii, vďaka čomu je implementácia jednoduchá a rýchla a schopná uspokojiť rôzne jedinečné potreby používateľov.
Zoznam konfigurácie systému: CPU 317T-2DP
Modul simulátora
CP343-1
Riadiaca jednotka CU320 - Hlavný riadiaci modul
Modul aktívnej linky - napájací modul
Modul s dvojitým motorom - dvojosový motorový modul Synchrónny servomotor (napájací motor)
SIMATIC STEP 7, verzia 5.4 (Software)
Jednoduché ovládanie pohybu (Software)
Procesný regulátor pohybu SIMATIC S7-317T spĺňa náročné požiadavky na riadenie pohybu v tomto odvetví. Tento systém je vysoko výkonný a je založený na užívateľsky prívetivom inžinierstve a konfigurácii, vďaka čomu je implementácia jednoduchá a rýchla a schopná uspokojiť rôzne jedinečné potreby používateľov.
Zoznam konfigurácie systému: CPU 317T-2DP
Modul simulátora
CP343-1
Hlavný riadiaci modul CU320 numerického riadiaceho systému SINUMERIK 828D je vynikajúcim stelesnením inovatívnych technológií spoločnosti Siemens a pokročilých konceptov v oblasti numerického riadenia. Prostredníctvom rôznych nastavení systému je možné ho aplikovať na rôzne techniky spracovania a riadiace technológie, ako je sústruženie, frézovanie, vŕtanie a brúsenie na zložitých pracovných plošinách.
Zoznam konfigurácie systému: 828D SL T/M Pro
Digitálny vstupný/výstupný modul
SINAMICS nenastaviteľný napájací modul
Modul jednoosého motora SINAMIC
Dvojosový motorový modul SINAMIC
Motory 1PH7 (indukčné motory)
Elektronické ručné koliesko
Synchrónny servomotor (synchrónny servomotor)
Systémový softvér PCU210.3 (softvér)
Procesný regulátor pohybu SIMATIC S7-317T spĺňa náročné požiadavky na riadenie pohybu v tomto odvetví. Tento systém je vysoko výkonný a je založený na užívateľsky prívetivom inžinierstve a konfigurácii, vďaka čomu je implementácia jednoduchá a rýchla a schopná uspokojiť rôzne jedinečné potreby používateľov.
Zoznam konfigurácie systému: CPU 317T-2DP
Modul simulátora
CP343-1
Riadiaca jednotka CU320 - Hlavný riadiaci modul
Modul aktívnej linky - napájací modul
Modul s dvojitým motorom - dvojosový motorový modul Synchrónny servomotor (napájací motor)
SIMATIC STEP 7, verzia 5.4 (Software)
Jednoduché ovládanie pohybu (Software)
Vyznačuje sa bitovou modularizáciou a vysokou škálovateľnosťou, podporuje výmenu za tepla a je schopný pripojiť štartéry motora, frekvenčné meniče a pneumatické štartovacie prvky. Umožňuje tak distribuovanú konfiguráciu jednotky.
Zoznam konfigurácie systému
IE/PB-LINK
ESM
ET200S
SIMATIC PCS 7; SPÍNAČ A ŠTART MOTORA (Software)
SIMATIC PCS 7 kombinuje svoju jedinečnú škálovateľnú architektúru s výkonnými inžinierskymi konfiguračnými nástrojmi a množstvom ďalších funkcií, ako je správa alarmov, bezpečnosť procesov a správa aktív. To všetko je možné bezproblémovo integrovať do vášho existujúceho prostredia.
Zoznam konfigurácie systému
SIMATIC KS7 KS KRABIČKA
Distribuovaný I/O systém ET200M
DP/PA LINK a DP BUS
PA autobus
SIMATIC PCS 7 (Software)
Systém SINAUT umožňuje efektívne, flexibilné a vzdialené vykonávanie automatických monitorovacích a riadiacich systémov z hlavnej riadiacej stanice. Pokročilé funkcie, ktoré poskytuje tento systém, boli presne navrhnuté tak, aby spĺňali čoraz náročnejšie požiadavky na flexibilitu a efektívnosť.
Zoznam konfigurácie systému:
Súprava hodín GPS
Súprava MC45 GSM
Vnútorná anténa DCF 77
Štandardný softvérový balík SINAUT ST7 (Software)
ST 7 CC S 6STATION (Software)
SIMOTION je úplne nový systém riadenia pohybu Siemens. Je to prvý riadiaci systém na svete špeciálne navrhnutý pre výrobné stroje, ktorý integruje funkcie riadenia pohybu, logického riadenia a riadenia procesov do jedného a poskytuje kompletné riešenie pre výrobné stroje.
Zoznam konfigurácie systému:
Riadiaca jednotka pohonu SIMOTION D425
Inteligentný usmerňovací modul
Dvojosový motorový modul
induktor
Synchrónny servomotor
TP177B
Softvér SIMOTION IT V4.0
Softvér SCOUT V4.2, PLNÁ LICENCIA
KROK 7 Profesionálny vzdelávací balík Software V11
Softvérový vzdelávací balík WinCC