Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje v angličtine pomocou automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v angličtine?
Obrázok spolupracovníkov vykonávajúcich školenie v kancelárii.

Prakticky orientované technické znalosti s kurzami SCE

Naše kurzy priemyselnej automatizácie vás podporia pri poskytovaní prakticky orientovaných znalostí o produktoch a systémoch. Zahŕňajú veľké množstvo vzdelávacích modulov orientovaných na učebné osnovy založených na myšlienke Totally Integrated Automation (TIA). Každý kurz PLC a pohonu je založený na najmodernejších technológiách.

Prehľad kurzu SCE

Školiace kurzy pedagógov a univerzitné workshopy

Termíny kurzu Nemecko

Poznámka: Bádensko-Württembersko (bez NL Mannheim) — Školiace kurzy pre pedagógov v Bádensko-Württembersku inzerujú regionálne rady. Ďalšie informácie nájdete na vašom štátnom vzdelávacom serveri.

Select...

Pre kurzy v Porýnie-Falcku, Sársku, strednom a južnom Hesensku, Severnom Badene, kontaktujte sa so svojím Kontakt SCE.

Dátum

Poloha

Téma kurzu

10. - 12. februára 2025

Dillenburg

Intenzívny kurz TIA Portal G120

20. - 21. februára 2025

Ludwigshafen

TIA WinCC Advanced TP700

17. - 19. marca 2025

Saarbrücken

Pokročilý kurz TIA s vysokoúrovňovým jazykom SCL

23. - 25. apríla 2025

Dillenburg

Pokročilý kurz TIA Portal s použitím modelu SIMIT (skúška PAL)

19. - 21. mája 2025

Homburg Saar

Portál TIA s PROFIBUS, PROFINET a OPC-UA

26. - 27. mája 2025

Červy

LOGO! spracovanie analógových hodnôt, webový server, pripojenie mobilného telefónu

23. - 24. júna 2025

Kassel

WinCC zjednotený

30. júna - 2. júla 2025

Dillenburg

Základný kurz TIA Portal s vysokokvalitným jazykom SCL a SIMATIC S7

20. - 21. októbra 2025

Dillenburg

LOGO! 8 Základný kurz

22. - 24. októbra 2025

Trier

Portál TIA WinCC Unified

29. - 31. októbra 2025

Dillenburg

SINAMICS G120 na poľnej zbernici s TIA Portal

19. - 21. novembra 2025

Dillenburg

Riadiaca technológia pomocou TIA Portal

24. - 26. novembra 2025

Dillenburg

Základný kurz TIA Portal

8. - 10. decembra 2025

Trier

Základný kurz TIA Portal

Termíny kurzov v iných krajinách

SCE ponúka kurzy len pre nasledujúce krajiny. Pre všetky ostatné krajiny sa prosím obráťte na svoje Kontaktní partneri SCE.

Select...

Rezervujte si kurzy priamo s Propagátor SCE Harald Koglbauer.