Sprievodca SCE a zoznam SCE pre vzdelávacie vzdelávacie balíky boli široko aktualizované.
Zlatý klinec
- Simulačná platforma SIMIT so softvérovým donglom V10.0 (vrátane knižníc SIMIT S&CTE, FLOW NET, CONTEC)
- Tréningový balík pre kompaktný CPU 1215C V15.1 vrátane typov DC/DC/DC, AC/DC/relé a DC/DC/relé
- SIMATIC ET 200SP otvorený radič CPU 1515SP PC2F V15.1 s WinCC RT Advanced 512 PT zahrnutým
- SIMATIC WinCC V7.5 s voliteľným systémom SCADA a ázijskou verziou
- Obsahuje softvér „SINEMA RC Basis“ pre tréningové balíky priemyselných ethernetových prepínačov pre prepínače XC208, S615 LN router a S615
- Optická čítačka SIMATIC MV540 HR a systém RFID SIMATIC RF600 založený na PROFINET
- Operačný softvér SinuTrain SINUMERIK V4.8/V4.7/V4.5 základná verzia, k dispozícii na stiahnutie zadarmo: siemens.com/sinutrain-downloads
- Školiaci balík SinuTrain pre operačný softvér SINUMERIK V4.8/V4.7/V4.5
Používanie hardvérových a softvérových vzdelávacích balíkov je obmedzené na verejné a súkromné odborné školy, stredné odborné školy, vysoké školy a univerzity na podporu oddelení vzdelávania alebo interného odborného vzdelávania, ako aj inštitúcie/subjekty nekomerčného výskumu a nekomerčného vzdelávania. Okrem toho sa tieto balíky odbornej prípravy môžu použiť aj na opatrenia ďalšieho vzdelávania v interných oddeleniach odborného vzdelávania a obchodných spoločnostiach/subjektoch na počiatočnú odbornú prípravu. Na zakúpenie školiaceho balíka je potrebné podpísať dodatočnú dohodu, ktorú je možné získať v miestnej regionálnej predajnej kancelárii.
Objednajte si vzdelávacie a školiace balíky SCE priamo cez odkaz Siemens Industry Mall.
- Použite logo! Základné programovanie logických regulátorov a SIMATIC IOT2000 pre jazyky vysokej úrovne
- Inžiniersky softvér (SIMATIC STEP 7/TIA Portal)
- Technológia PLC inžinierstva a bezpečnosti založená na hardvéri SIMATIC S7 ET 200SP, S7-1500, S7-1200
- Použite SIMATIC HMI, WinCC, KTP400, KTP 700, TP1500 na riadenie a monitorovanie prevádzky
- Priemyselná sieť SIMATIC NET a bezpečná priemyselná komunikácia so spoločnosťami SINEMA a SCALANCE
- Senzorový systém vrátane strojového videnia, RFID a SIWAREX
- Distribuované IO pomocou rozširujúceho modulu ET 200SP
- SIRIUS Priemyselné riadenie
- Simulácia založená na simulačnom rámci SIMIT SCE
- SIMATIC PCS 7 Automatizácia procesov
- Sieťová technológia riadenia a riadenia pohybu SINAMICS/SMOTION
- Použitie SinuTrain pre CNC programovanie