Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Veľká elektráreň RWE

Zvuk zaznie alarm vo veľkej elektrárni RWE

V elektrárni na lignit v Niederaussem môžu energetickí odborníci teraz pracovať ešte bezpečnejšie — vďaka hlasovému alarmu Novigo a systému verejnej adresy od spoločnosti Siemens.

Krištáľovo čisté upozornenie vo veľkej elektrárni

Štyri zostávajúce elektrárne RWE v Niederaussem napájanej lignitom dodávajú 2 495 megawattov elektriny — so svojou obrovskou účinnosťou 43 percent má reaktor aj svetový rekord. Krátko pred poslednou generálnou opravou elektrárne K, v ktorej sú systémy a turbíny udržiavané, zlyhal jeho poplachový systém. Bola potrebná rýchla a hladká výmena.

Referencia RWE Niederaußem Novigo

Jasné upozornenie

Počas generálnej opravy pracuje v kotolni, ktorá je vysoká až 167 metrov, plná vysokovýkonnej technológie až 2 000 zamestnancov. Niektoré z nich sú v elektrárni iba raz ročne a nevedia si cestu. Preto sa musia vždy spoľahnúť na poplachový systém. Úplná modernizácia systému a jeho periférnych zariadení, ako sú reproduktory, by však v danom čase nebola možná. Riešenie: výkonný poplachový systém, ktorý naďalej využíva existujúce, stále funkčné periférie.

Reference 2 RWE Niederaußem Novigo

Optimálna aplikácia pre existujúce periférne zariadenia

Systém hlasového alarmu a verejnej adresy Novigo presvedčí RWE — je možné ho nainštalovať priamo na existujúce periférie a rýchlo uviesť do prevádzky.

Káble a reproduktory budú zachované

Približne 70 reproduktorov a mnoho kilometrov potrubí v bloku elektrárne K stále funguje perfektne a dajú sa ľahko integrovať do nového hlasového alarmu a systému verejnej adresy. Odborníci spoločnosti Siemens vybavujú reproduktory vhodnými modulmi na konci linky, ktoré nepretržite kontrolujú integritu káblov a automaticky hlásia akékoľvek chyby. To šetrí úsilie, čas a teda peniaze. Nový systém navyše spĺňa požiadavky noriem DIN VDE 0833-4 a DIN EN 54-16 pre spoľahlivosť. Tím technikov spoločnosti Siemens nainštaluje systém počas generálnej opravy, čím zabezpečí tento rozsiahly proces a normálnu prevádzku vo veľkej elektrárni.

Krištáľovo čisté upozornenie

Približne 2 000 zamestnancov, ktorí sú v elektrárni K počas opakovaných kontrol, sa musí vždy spoľahnúť na poplachový systém. Zvukové informácie musíte dokonale počuť v každom bode budovy a rozpoznať ich ako alarm. Okrem alarmových tónov ponúka systém aj možnosť prehrávania definovaných hlasových oznámení alebo prenosu živého oznámenia. Vďaka výkonnému konfiguračnému softvéru sa Novigo ľahko nakonfiguruje tak, aby vyhovoval budúcim potrebám — aj bez reštartovania.

Začiarknutie v poli, pravdepodobne označujúce dokončenú alebo overenú úlohu.

70 reproduktorov

je možné bezproblémovo opätovne použiť s Novigo

Začiarknutie v poli, pravdepodobne označujúce dokončenú alebo overenú úlohu.

Skutočný (budúci) dôkaz

Novigo je možné podľa potreby škálovať a nakonfigurovať

Začiarknutie v poli, pravdepodobne označujúce dokončenú alebo overenú úlohu.

Jednoznačné

alarmový zvuk je počuť vo všetkých častiach budovy

Komplexná bezpečnosť — teraz aj v budúcnosti

Oprava poplachového systému vo veľkej elektrárni RWE v Niederaussem pomocou hlasového alarmu Novigo a systému verejnej adresy od spoločnosti Siemens prináša mnoho výhod pre operátorov aj zamestnancov. Jasné upozornenie a rýchla evakuácia elektrárne v prípade núdze zabezpečuje nielen opakovanú kontrolu, ale aj normálnu prevádzku elektrárne. Modulárny systém môže byť zároveň rýchlo integrovaný do existujúcich periférií a vďaka svojej jednoduchej konfigurácii šetrí veľa úsilia. Novigo je odolný voči budúcnosti: po mnoho rokov budú k dispozícii náhradné diely pre všetky použité komponenty, ktoré Siemens dodáva v rámci zmluvy o údržbe a servise — skutočné plus a udržateľná investícia do bezpečnosti budov.