SIPROTEC 7UM85Protect generators and power plant units with the modular SIPROTEC 7UM85. It integrates all main protection functions, SIL2-certified reverse protection, and ATEX certification for explosive environments.
SIPROTEC 7SX85Modulárne univerzálne relé SIPROTEC 7SX85 zvládne všetky úlohy ochrany, riadenia a automatizácie pri 3-pólovom vypnutí. Jeho rozsiahla knižnica funkcií zaisťuje, že platíte iba za funkcie, ktoré používate.
Reydisp ManagerGet full control of your Reyrolle 7SR devices with Reydisp Manager. This free Windows suite lets you configure parameters, edit logic, upload firmware, and manage communications for 7SR1, 7SR2, and 7SR5 relays.
ReyrolleReyrolle 7PG11Nakonfigurujte elektromechanické relé Reyrolle 7PG11 pre vaše presné pomocné a vypínacie potreby. Pre presnú logiku schémy zadajte cievky, vlajky, režimy resetovania a až 8 normálne otvorených alebo uzavretých kontaktov.
ReyrolleReyrolle 7PG15Zabezpečte rýchlu ochranu systému pomocou Reyrolle 7PG15. Toto robustné relé ponúka prevádzku <10 ms, až 20 kontaktov, modely s vysokom/nízkym zaťažením a vyhovuje normám IEC 255-5 a BS142 pre spoľahlivý a vysokorýchlostný výkon.
ReyrolleReyrolle 7PG21Získajte jednoduchú a robustnú ochranu nadzemných vedení a káblov s Reyrolle 7PG21. Táto trojfázová diferenciálna jednotka detekuje fázové a uzemňovacie poruchy v zóne, čím zaisťuje jednoduchú inštaláciu a údržbu.
ReyrolleReyrolle 7PG23Elektromechanické relé Reyrolle 7PG23 detekuje poruchy uzemnenia v schémach s vysokou impedanciou. Poskytuje obmedzenú ochranu proti poruchám uzemnenia s používateľom voliteľným nastavením napätia a integrovaným obmedzením prepätia.
ReyrolleReyrolle 7PG17Reyrolle 7PG17 je všestranné elektromechanické relé pre riadenie, dohľad nad napájaním a dohľad nad výstupom. Zabezpečuje spoľahlivú prevádzku diaľkového rozvádzača tým, že odoláva indukovanému striedavému napätiu na vodičoch pilota.
ReyrolleReyrolle 7PJ13Elektronické relé Reyrolle 7PJ13 zaisťuje integritu vypínacieho obvodu v sieťach LV/MV. Neustále dohliada na vypínaciu cievku a vedenie, zisťuje poruchy, ako je strata napätia alebo otvorené obvody, aby generoval kritický alarm poruchy.
ReyrolleReyrolle 7PJ15The Reyrolle 7PJ15 is a high-speed, multi-contact trip relay for power stations and industrial applications. Designed to IEC 60255, it provides high burden, positive action, and instantaneous cutoff.
ReyrolleReyrolle 7XG22Testovacie bloky Reyrolle 7XG22 ponúkajú všestranné riešenia CT skratovania s 8-14-cestnou konfiguráciou pre horizontálne a vertikálne montážne aplikácie.
Reydisp EvolutionConfigure your Reyrolle protection relays with Reydisp Evolution. This free, user-friendly software suite lets you edit settings, analyze faults, and customize language, IDMT curves, and communication protocols to fit your needs.