Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Vývojová cesta inžiniera automatizácie PLC

Ako sa naučiť programovať PLC a vyhnúť sa chybám

Muž s bradou a tetovaním pracuje dôkladne na notebooku pri stole, s bielym hrnčekom a knihami vedľa neho.

Môžete sa naučiť programovanie PLC sami? Odpoveď je áno.

Mnohí ľudia začínajú týmto spôsobom. Písanie pracovného programu je len začiatok. Riziko spočíva v tom, že bez štruktúrovanej rozvojovej cesty je ľahké vyvinúť zlé návyky, ktoré neskôr sťažujú prácu na zložitejších projektoch.

V tomto článku sa dozviete:

  • Ako vyzerá skutočná vývojová cesta automatizácie PLC
  • Najčastejšie chyby v programovaní PLC
  • Ako sa efektívne naučiť pracovať s riešeniami Siemens
  • Kedy zvážiť training PLC (napr. SITRAIN).
Základná priemyselná automatizácia

Ako začať učiť PLC

Najprv väčšina ľudí zadá do svojho prehliadača nasledujúce frázy:

  • „PLC čo to je a ako to funguje“
  • „Programovanie PLC od nuly“

Toto je dobrý smer. V tejto fáze sa naučíte:

  • Základy priemyselnej automatizácie
  • Kontrolná logika
  • Programovacie jazyky PLC ako LAD alebo FBD
  • Vytváranie prvých projektov, napr. v prostredí TIA Portal

Toto je veľmi dôležitá etapa pre začínajúceho automatizačného inžiniera. Zvyčajne sa však zameriava na jeden cieľ: program musí fungovať. Tento prístup je prirodzený, ale má dôsledky.

Kde sa vyskytujú chyby

Prvé projekty PLC

Keď začnete pracovať na skutočných projektoch - písanie logiky pre výrobné linky, modernizácia strojov alebo integrácia systémov od rôznych výrobcov - začnete rozvíjať svoj vlastný štýl práce a robiť vlastné rozhodnutia o dizajne. Tu vznikajú aj prvé problémy.

Bežné chyby začiatočníkov automatizačných inžinierov

Zameranie výlučne na spustenie stroja vedie k opakujúcim sa chybám:

  • Nedostatok programovej štruktúry PLC
  • Kopírovanie kódu namiesto jeho organizovania
  • Absencia noriem pomenovania
  • Nedostatok dokumentácie
  • Rozpad projektu

Výsledkom je, že programy fungujú, ale je ťažké ich ďalej rozvíjať. V praxi to znamená dlhšiu dobu uvedenia do prevádzky, náročnejšiu údržbu a vyššie riziko chýb pri následných úpravách. Stroj sa často stáva jednorazovým riešením. Akýkoľvek pokus o jeho rozšírenie si vyžaduje opätovnú analýzu celého programu.

Práve v tejto fáze sa zakorenili zlé návyky - návyky, ktoré bude ťažké neskôr odstrániť.

Programovanie PLC pomocou SIMATIC STEP7
Osvedčené postupy PLC

Ďalší krok vo vývoji

Postupom času vzniká potreba niečoho viac ako len pracovného programu.

Profesionálny prístup k programovaniu PLC zahŕňa tieto najlepšie postupy PLC:

  • Vytvorenie programovej štruktúry (FB, FC, DB)
  • Modularita kódu
  • Konzistentné štandardy pomenovania
  • Projektová dokumentácia
  • Opätovné použitie kódu

Prostredie TIA Portal je navrhnuté tak, aby uľahčilo ich aplikáciu a podporovalo vytváranie organizovaných, škálovateľných projektov.

55ab0c32-a66e-49fd-97ac-f2ea8bef8599-NOW-campaign-CNC-Automation-Systems-SITRAIN-VN-1280x720

Ako sa naučiť programovanie PLC dobre - nielen efektívne

Mnoho automatizačných inžinierov sa učí prostredníctvom praktických skúseností prácou na skutočných projektoch. Ľudská myseľ vyniká v rozpoznávaní vzorov a skúsenosti umožňujú vytvárať čoraz lepšie riešenia.

Je to efektívny prístup, má však aj obmedzenia.

Výsledok po niekoľkých rokoch:

  • Nekonzistentnosť medzi projektmi
  • Ťažkosti s tímovou prácou
  • Problémy s údržbou systému.

Preto mnohí nakoniec hľadajú odpovede na:

  • Ako usporiadať kód PLC
  • Ako navrhnúť automatizačné systémy
  • Aké sú najlepšie postupy pre TIA Portal

Chyby vykonané počas projektov môžu:

  • Nákladový čas
  • Vytvárajte stres
  • Často vznikajú skutočné finančné náklady

Problém s učením sa „v práci“ spočíva v tom, že sa naučíte riešiť problémy, ale nie vždy sa naučíte, ako robiť prácu správne.

Čo odlišuje školiace kurzy SITRAIN

Na trhu je k dispozícii veľa kurzov PLC. Je však potrebné venovať pozornosť zdroju vedomostí.

Školenia SITRAIN sú realizované priamo spoločnosťou Siemens, výrobcom automatizačných systémov.

Čo to znamená v praxi?

  • Učíte sa podľa noriem výrobcu
  • Získate prehľad o správnej architektúre systému
  • Pracujete s aktuálnymi nástrojmi (napr. TIA Portal)
  • Rozumiete nielen „ako“, ale aj „prečo“

Na trhu sú k dispozícii aj školenia od iných spoločností. Tieto sú často veľmi praktické a cenné. V mnohých prípadoch sa však spoliehajú na vlastné skúsenosti školiteľov a ich špecifické metódy práce so systémami Siemens.

Školiaci program SITRAIN vyvinul samotný výrobca automatizačných systémov. V dôsledku toho je založená na normách uplatňovaných pri navrhovaní týchto riešení.

Osvedčené postupy spoločnosti Siemens

Správna implementácia

Ak sa chcete rozvíjať ako automatizačný inžinier PLC, stojí za to implementovať niekoľko pravidiel, ktoré výrazne skrátia pracovný čas a znížia chyby. :

1. Vytvorte štruktúru programu PLC: Nedávajte všetku svoju logiku do jedného bloku.

2. Používanie štandardov: Názovávanie projektov a organizácia sú rozhodujúce.

3. Vytvorte opakovane použiteľný kód: Vytvorte prvky, ktoré môžete použiť v ďalších projektoch.

4. Dokumentujte projekt: Nielen pre seba, ale aj pre tím.

Zhrnutie

Kariérna cesta inžiniera automatizácie PLC

Praktickú vývojovú cestu možno rozdeliť do niekoľkých etáp:

  • Učenie sa základov PLC
  • Počiatočné projekty
  • Získavanie skúseností
  • Odstránenie chýb
  • Organizovanie a upevňovanie vedomostí
  • Postup na ďalšiu úroveň.

Najväčší pokrok nastane, keď začnete pracovať so zámerom. Nie je to o písaní väčšieho kódu; je to o písaní lepšieho kódu.

Samoštúdium je prospešné, ale často zahŕňa opakovanie chýb, ktoré už ostatní vyriešili. Dobre naplánovaná cesta rozvoja vám umožňuje rýchlejšie osvojovať dobré návyky a riešiť čoraz náročnejšie projekty s väčšou dôverou.

Školiaca séria TIA-PRO od SITRAIN kombinuje praktický prístup (vytvorenie pracovného programu) s princípmi vytvárania stabilných a škálovateľných riešení.

Namiesto toho, aby ste sami hľadali a testovali riešenia, môžete využiť znalosti založené na skúsenostiach výrobcu systému. To šetrí čas a urýchľuje získavanie zručností potrebných na zvládnutie čoraz zložitejších projektov.

Učebňa so študentmi sediacimi pri stoloch, učiteľom stojacím pred tabuľou a digitálnym displejom na stene.