Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Dobré prostredie pre veľtrhové podnikanie

Messe Frankfurt sa spolieha na perspektívnu a efektívnu automatizáciu budov od spoločnosti Siemens. Všetky stavebné technológie od spoločnosti Siemens a poskytovateľov tretích strán budú podporované BACnet a budú migrované do Desigo CC

Obrovský krok do budúcnosti automatizácie budov

Messe-Frankfurt-Indoor

Spoločnosť Messe Frankfurt bola založená v roku 1907 a je najväčším organizátorom veľtrhov, kongresov a podujatí na svete s vlastným výstavným areálom. Vďaka optimálnemu dopravnému spojeniu a infraštruktúre je Hlavná metropola špičkovou lokalitou pre vystavovateľov a návštevníkov. Na výstavnom areáli je prevádzkovaných jedenásť sál s rozlohou okolo 592 000 metrov štvorcových. Majú byť automatizované efektívne a nákladovo efektívne.

Výzva

V súčasnosti je vo Frankfurtskom výstavisku nainštalovaných približne 60 000 dátových bodov Siclimatx a približne 20 000 dátových bodov od tretích strán, každý s vlastným systémom riadenia budov a niekoľkými sebestačnými kontrolórmi BACnet. Tento rozsiahly inventár stavebných technológií sa má preniesť do spoločného systému odolného pre budúcnosť — založeného na neutrálnom dátovom komunikačnom protokole BACnet, ktorý tiež integruje existujúci systém rezervácie izieb.

Riešenie

Koncept migrácie spája všetky budovy s platformou na správu budov I follow CC. Automatizačný inventár je integrovaný priamo do platformy prostredníctvom už nainštalovaných staníc Simatic S7, ako aj cez IoT bránu pre existujúce stanice Simatic S5. Po ukončení prechodu na trh bude pre veľtrh integrovaných približne 140 000 dátových bodov a približne 6 000 obrázkov. V budúcnosti bude mať každý individuálny dozorca haly, ako aj servisní technici prístup k systému riadenia budovy priamo alebo na diaľku. Systém rezervácie izieb veľtrhu je tiež integrovaný do Desigo CC.

Výhoda

Desigo CC ponúka otvorenú technologickú platformu odolnú pre budúcnosť s vysokou úrovňou komfortu, flexibility a prvotriednej energetickej účinnosti pre celý systém automatizácie budov. S Desigo CC profituje veľtrh z otvorenej systémovej platformy podporujúcej BACnet, ktorá integruje už nainštalovanú technológiu s výrazne zníženým úsilím. Vďaka 20 prevádzkovateľským staniciam majú všetci majstri haly prístup priamo do Desigo CC. Zmluva o údržbe so spoločnosťou Siemens zabezpečuje rýchlu a kompetentnú podporu veľtrhu v prípade potreby.

Komplexne modernizované s minimálnym potrebným úsilím

Začiarknutie v poli, pravdepodobne označujúce dokončenú alebo overenú úlohu.

BACnet integruje predchádzajúce technológie

60 000 dátových bodov Siclimatx a 20 000 dátových bodov tretích strán bude pripojených k novej platforme prostredníctvom BACnet.

Začiarknutie v poli, pravdepodobne označujúce dokončenú alebo overenú úlohu.

Desigo CC kombinovaný na jednej platforme

Automatické stanice Simatic S5/S7, ako aj stanica dodávateľa tretej strany sú integrované do Desigo CC s výrazne zníženým úsilím.

Začiarknutie v poli, pravdepodobne označujúce dokončenú alebo overenú úlohu.

Platforma integruje existujúce systémy

Vlastné bezpečnostné systémy veľtrhu a obsadenosti miestností sú teraz riadené, regulované a monitorované prostredníctvom platformy na správu budov.

Začiarknutie v poli, pravdepodobne označujúce dokončenú alebo overenú úlohu.

Zmluva o údržbe zaručuje najlepšiu podporu

Napríklad zmluva o údržbe so spoločnosťou Siemens ponúka rýchle a kompetentné riešenie problémov na diaľku prostredníctvom bezpečného pripojenia CRSP.