Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Zvýšenie dostupnosti pri nízkonapäťovej distribúcii energie

Výpadky elektrickej energie sa rýchlo stávajú nákladnými. Najväčším rizikom nie je sieť, ale konečná úroveň nízkonapäťovej distribúcie energie — kde poruchy buď spôsobujú vypnutie alebo zostávajú bez povšimnutia. Prevádzkovatelia sa musia opýtať: koľko výpadkov si môžeme dovoliť a aká dostupnosť je potrebná?

Keď zlyhá napájanie - čo sa skutočne stane

Krátky výpadok môže mať veľmi odlišné, ale vždy vážne následky. Dátové centrá potrebujú veľmi vysokú dostupnosť systému: 99,999%. Výpadok môže stáť viac ako 500 000 EUR za hodinu. V nákupných centrách je toto číslo asi 100 000 EUR. A v nemocniciach môže výpadok prúdu dokonca stáť životy. Najčastejšou príčinou výpadkov sú problémy s napájaním a trend stúpa. Problém: asi štvrtina bežných záložných systémov zlyhá pri prvom spustení po výpadku. Realita je taká, že nie všetky opatrenia fungujú podľa plánu. Ale nemusí to tak byť: Sme tu, aby sme vám pomohli zvýšiť dostupnosť distribúcie energie.

Výpadky napájania Nemecko

Pohotovosť nemocnice

Najmä v nemocniciach a klinikách sa výpadok napájania môže rýchlo stať kritickým, najmä ak záložný systém nefunguje. V nemocnici Charité v Berlíne v máji 2023 museli byť pacienti núdzovo premiestnení.

Výpadok napájania na letisku JFK

Prerušenie letu v JFK

Malý požiar v termináli 1 na newyorskom medzinárodnom letisku Johna F. Kennedyho vo februári 2023 viedol k výpadku elektrickej energie, ktorý nebolo možné rýchlo dostať pod kontrolu. V dôsledku toho museli byť lety presmerované alebo dokonca zrušené.

Vysoký uhol pohľadu nadol na chodník nákupného centra, viditeľné dve úrovne, ľudia kráčajúci v oboch smeroch alebo stoja

Poruchy systému pokladne

Ak dôjde k výpadku napájania v supermarkete alebo nákupnom centre, čo spôsobí zlyhanie platobného systému, náklady sa môžu pohybovať až na 100 000 EUR za hodinu, pretože zákazníci nebudú môcť dokončiť svoje nákupy a môžu podnikať inde.

Milisekundy rozhodujú medzi zastavením a výstupom

99.99% Dostupnosť systému

Dátové centrá potrebujú veľmi vysokú dostupnosť systému. Najčastejšou príčinou výpadkov sú problémy s napájaním a trend stúpa.

500 tisíc € Cena za hodinu výpadku

Výpadok môže stáť viac ako 500 000 EUR za hodinu v dátových centrách. V nákupných centrách je toto číslo asi 100 000 EUR. A v nemocniciach môže výpadok prúdu dokonca stáť životy.

25% Zlyhanie záložných systémov

Asi štvrtina bežných záložných systémov zlyhá pri prvom spustení po výpadku. Realita je taká, že nie všetky opatrenia fungujú podľa plánu.

Graf ukazuje nárast problémov s napájaním o 19% v rokoch 2020 až 2022.

Dostupnosť začína dizajnom, nie zlyhaním

Nie je nezvyčajné, že distribúcia energie beží 20, 30 alebo 40 rokov. Spoľahlivý systém napájania začína vo fáze plánovania na začiatok projektu. Plánovači, prevádzkovatelia a projektoví manažéri elektrifikácie si musia položiť otázku, ktoré základné systémové funkcie musia byť v prevádzke, ak zlyhá napájanie, a kde sa bolesť skutočne cíti. Ak napríklad chladenie v supermarkete zlyhá, všetky výrobky sa pokazia. Alebo ktoré výpadky možno tolerovať, berúc do úvahy prípustné trvanie výpadkov a časy preklenenia? Iba zodpovedaním týchto otázok je možné dosiahnuť nákladovo optimálny pomer medzi dostupnosťou a výpadkami. Nezabudnite, že nie každý systém potrebuje nákladnú 100% dostupnosť.

Systematicky plánujte dostupnosť pomocou prístupu RAMS

Kritická infraštruktúra, priemyselné alebo komerčné zariadenia majú rôzne potreby dostupnosti. A systematický prístup založený na procese RAMS môže byť použitý na efektívnu integráciu dostupnosti založenej na potrebách do procesu plánovania.

R — Spoľahlivosť: Funguje systém spoľahlivo?
A — Dostupnosť: Je k dispozícii v prípade potreby?
M — Údržba: Ako rýchlo sa dá opraviť?
S — Bezpečnosť: Je to bezpečné pre ľudí a vybavenie?

Organizačné, systémové a koncepčné opatrenia znížiť riziko zlyhania. Základom je návrh a dimenzovanie siete špecifické pre dopyt.

Animovaná grafika organizačných opatrení, systémových a dizajnových opatrení kombinovaných
Ženská serverová technička stojí vedľa kabinetu v koridore dátového centra s radmi stojanových serverov.

Power quality pre nízkonapäťovú distribúciu energie

Monitorovanie Power quality je dôležité pre zaistenie spoľahlivej a efektívnej distribúcie energie, ktorá je nevyhnutná pre citlivé zariadenia v dátových centrách, nemocniciach a iných kritických priemyselných aplikáciách. Ak je kvalita napájania nestabilná, môžete stratiť zariadenie a dáta a údržba zariadenia bude stáť viac. Zistite, ako merať a analyzovať kvalitu energie, aké optimalizačné opatrenia môžete prijať pre distribúciu energie v súlade s normou EN 50160 a ako môže vyzerať systémový prístup.

Použite kvalitu Case Power pre dátové centrá

Select...
Žena sedí za stolom s dvoma obrazovkami počítača s údajmi pred sebou

Ako elektrický plánovač a poradcaurčujete úroveň bezpečnosti a účinnosti distribúcie energie. Podporujeme vás pri znižovaní vášho úsilia a integrácii pridanej hodnoty, ako je monitorovanie stavu, do vašich konceptov. SIMARIS Suite ponúka integrované riešenia pre plánovanie, dimenzovanie, špecifikáciu a dokumentáciu.

Úplne integrované napájanie: podpora elektrického plánovania

Softvér pre elektrické plánovanie SIMARIS Suite

Špecifikácie verejnej súťaže na monitorovanie energie a zariadení

Zníženie prestojov je jednoduché

  • Organizačné opatrenia: Ako operátor si môžete zabezpečiť vysokú dostupnosť napríklad obmedzením prístupu alebo starostlivo premysleným servisom a koncepciou náhradných dielov (minimálna úspora času).
  • Systémové opatrenia: Zistiť chyby a chyby v počiatočnom štádiu pomocou monitorovanie stavu. Ochrana proti poruchám oblúka a ochrana proti prepätiu sú na druhej strane dôležité pri zabezpečovaní toho, aby sa v prvom rade nevyskytli žiadne výpadky.
  • Koncepčné návrhové opatrenia: Redundantné systémy, ak sú optimálne naplánované, pokrývajú najširšiu škálu porúch. Ak sa rozhodnete aj pre vyberateľnú technológiu a modulárnu štruktúru systému, môžete rýchlo a ľahko vymeniť zlyhané komponenty (maximálna úspora času).
Animovaná grafika kombinácie organizačných, systémových a koncepčných opatrení zobrazených ako stĺpce v rôznej výške

Často kladené otázky

Ďalšie informácie pre plánovanie a realizáciu

Videá

Video (Youtube) | Ako naplánovať vyššiu dostupnosť? # 1

Video (Youtube) | Ako naplánovať vyššiu dostupnosť? # 2

Video (Youtube) | Ako naplánovať vyššiu dostupnosť? # 3

Video (Youtube) | Ako naplánovať vyššiu dostupnosť? # 4

Odborné materiály

Biela kniha | Condition monitoring pomocou ističov 3VA

Biela kniha | Chráňte sa pred poruchami oblúka

Biela kniha | Plánovanie vnútornej ochrany proti poruchám oblúka

Biela kniha | Digitálne podporovaná distribúcia energie

Sťahovanie softvéru a služby

Software | Plánovacie nástroje SIMARIS

Software | SENTRON Powerconfig

Industry Mall: Katalóg produktov

Príklad aplikácie | Vylepšená dostupnosť systému prostredníctvom monitorovania stavu

Webová stránka | Úplne Totally Integrated Power napájací hub