Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Čo má úspora energie spoločné s liečbou

Spolu so spoločnosťou Siemens zmodernizovala klinika Bremerhaven-Reinkenheide technológiu budov a závodov — financovaná zmlúvaním o energetickej hospodárnosti, čo kompenzuje investície s úsporami.

Veľa liečebných úspechov s malými energetickými výdavkami

Lekári, ošetrovateľský personál a lekárska technológia rozhodujúcim spôsobom prispievajú k úspechu liečenia. Tiež technológie budov a zariadení. Pretože znamená bezpečnú starostlivosť a príjemné podmienky pre pacientov a personál. To je aj prípad nemocnice v Bremerhavene. Mestská nemocnica akútnej starostlivosti s maximálnou starostlivosťou má 14 kliník, ústav a centrum lekárskej starostlivosti. V 723-lôžkovej nemocnici pracuje približne 1 900 zamestnancov. Prevádzkovateľ kliniky profituje z projektu uzatvorenia zmluvy o energetickej hospodárnosti so spoločnosťou Siemens.

Výzva

Po takmer 30 rokoch prevádzky technické systémy zo 70. rokov už nezodpovedali súčasnému stavu techniky. Napríklad Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide gGmbH sa rozhodla modernizovať energetickú účinnosť spoločnosti v kombinácii s energeticky úspornou zmluvou. Vrchol: Investičné náklady sa refinancujú v dvanásťročnej fáze hlavnej služby prostredníctvom úspor energie. Siemens to zaručuje a zároveň zabezpečuje nepretržitú optimalizáciu systémov.

Riešenie

Po komplexnej analýze potrieb spoločnosť Siemens okrem iného modernizovala alebo obnovila vykurovacie, vetracie a klimatizačné systémy, systém riadenia budov, bezpečné napájanie a sterilnú a kuchynskú technológiu. Celkovo bolo implementovaných približne 120 individuálnych opatrení a bol zriadený systém riadenia energetických údajov s viac ako 100 metrov. Mnohé inovatívne nápady prispeli k úspešnej úspore energie. Príklad: Systém riadenia zaťaženia systému riadenia budov Desigo posúva vrcholy zaťaženia elektrickej energie na časy mimo špičky.

Výhoda

Viac ako deväť miliónov eur počiatočných investícií do opatrení na úsporu energie bolo refinancovaných úsporami nákladov na energiu zmluvne zaručenými spoločnosťou Siemens. Celkovo mestská nemocnica ušetrila v hlavnej servisnej fáze približne 12,5 milióna eur na nákladoch na energiu. Na tento účel sa emisie oxidu uhličitého znížili o viac ako 42 400 ton. Výhodný vedľajší účinok: Ocenenie BUND s pečaťou schválenia „Energeticky úsporná nemocnica“ - a spokojnejší zamestnanci a pacienti.

Dosiahnuté úspory výrazne prekročili očakávania a prognózy. Vďaka neustálej optimalizácii v priebehu uzatvárania zmlúv o energetickú hospodárnosť v súčasnosti ušetríme o 40 percent viac energie v porovnaní s časom modernizácie.
Jürgen Breuer, Vedúci technológie a stavebníctva na klinike

Zmluvné zmluvy o energetickej hospodárnosti: vaša cesta k úsporám

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-Dostupnosť-Deep-Blue-640x360

Refinancovanie investičných nákladov

Modernizácia stála viac ako deväť miliónov eur — za 12 rokov hlavnej fázy práce boli úplne refinancované.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-Dostupnosť-Deep-Blue-640x360

Obnova celej technológie

Obnovené boli vykurovacie, vetracie a klimatizačné systémy, systém riadenia budov, napájanie, ako aj sterilná a kuchynská technológia.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-Dostupnosť-Deep-Blue-640x360

Trvalá podpora a optimalizácia

Zmluvné zmluvy o energetickej hospodárnosti zahŕňajú nepretržité preskúmanie a prispôsobenie systémov tak, aby fungovali optimálne a efektívne.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-Dostupnosť-Deep-Blue-640x360

Udržateľné úspory energie

V hlavnej fáze služieb sa ušetrilo celkovo 12,5 milióna eur nákladov na energiu. Emisie CO2 klesli o viac ako 42 400 ton.