Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Rozvoj bunkovej kultivácie prostredníctvom inovácií

„Otrasený, nie miešaný“ je jedným z najznámejších citátov v histórii filmu. To, čo je štandard pre Jamesa Bonda, platí aj v spoločnosti Adolf Kühner AG v Birsfelden. Pre popredného výrobcu trepávacích strojov pre medzinárodný trh sa však zameriava na martini, ale na pestovanie mikróbov, ako aj živočíšnych, ľudských, hmyzích a rastlinných buniek. Trasacie stroje sa používajú v širokej škále vedeckých a priemyselných oblastí a často sa používajú v čistých priestoroch. Ich rozsah použitia je široký, od potravinárskej technológie a medicíny až po priemyselnú biotechnológiu. V závislosti od použitia a potrieb zákazníka sa trasacie stroje dodávajú v rôznych veľkostiach — od stolových trepačok a stohovateľných inkubačných trepačok až po tzv. orbitálne pretrepané bioreaktory. V druhom - jednoducho povedané - sa vytvárajú a monitorujú optimálne podmienky na kultiváciu bunkových kultúr, pričom sa regulujú parametre, ako je teplota, pH a prísun kyslíka.

Jednoduchá manipulácia vďaka taškám na jedno použitie

Orbitálne otrasené bioreaktorové systémy od Adolfa Kühnera sú ideálne na kultiváciu všetkých typov bunkových kultúr a sú k dispozícii v štyroch veľkostiach pre rôzne pracovné objemy v rozmedzí od 1,5 do 2500 litrov. Zosúladili sa tak so stupnicou mikrotiterových dosiek a pretrepávacích baniek a predstavujú kľúčovú zložku v takzvanom procese škálovania od laboratória po pilot až po veľké priemyselné meradlo. Hlavnou výhodou kombinácie mikrotiterových dosiek, pretrepávacích baniek a pretrepaných bioreaktorov spočíva v konzistentnej hydrodynamike, ktorá spája tieto otrasené systémy. To zaisťuje reprodukovateľné kultivačné podmienky počas celého procesu škálovania a zjednodušuje ho.

Kultivácia buniek je náročný proces. Jasne štruktúrovaný ovládací panel umožňuje kedykoľvek sledovať aktuálny stav buniek.

Kultivácia buniek je náročný proces. Jasne štruktúrovaný ovládací panel umožňuje kedykoľvek sledovať aktuálny stav buniek.

Hodnota obsahu bioreaktora môže ľahko dosiahnuť niekoľko stotisíc švajčiarskych frankov. Nadbytočný riadiaci systém zaisťuje úspešné vykonanie viacdňového kultivačného procesu.

Hodnota obsahu bioreaktora môže ľahko dosiahnuť niekoľko stotisíc švajčiarskych frankov. Nadbytočný riadiaci systém zaisťuje úspešné vykonanie viacdňového kultivačného procesu.

Dlhodobá dostupná kvalita

Siemens predstavuje dlhodobú spoľahlivú kvalitu, ktorá je v súlade s hodnotami Adolfa Kühnera. Z tohto dôvodu a preto, že zákazníci opakovane požadujú stroje s komponentmi Siemens, Adolf Kühner používa produkty Siemens už mnoho rokov. Doteraz boli panely Siemens primárne integrované, pretože elektronika strojov bola zvyčajne interným vývojom.

Pre veľký systém, ako je bioreaktor SB2500-Z, ktorý môže pri plnom naložení vážiť viac ako päť ton, sa spoločnosť rozhodla spoliehať sa na štandardné komponenty Siemens pre celý inžiniersky proces. Komponenty spoločnosti Siemens sú dobre zavedené a populárne v náročnom farmaceutickom a potravinárskom priemysle a vďaka TIA Portal sú dostupné aj v rámci bezproblémového celkového ecosystem.

Technický prehľad

Redundantný riadiaci systém SIMATIC S7 doplnený flexibilnými periférnymi modulmi Remote IO ET200SP zaisťuje neprerušovaný proces. S SIMATIC WinCC OA je možná prevádzka a monitorovanie technických systémov na mieru, nezávislé od výrobcu a platformy, najmä pre aplikácie s vysokými požiadavkami na adaptáciu špecifickými pre zákazníka. To umožňuje WinCC OA plne preukázať svoje silné stránky aj v strojoch Adolf Kühner AG v priemyselnom prostredí.