Katalóg priemyselných kontrol 2025
Katalóg priemyselných kontrol 2025 je jediný interaktívny súbor PDF s najnovšími produktmi SIRIUS a kontrolnými produktmi na všeobecné použitie. Vďaka odkazom, záložkám a vyhľadávaniu vám pomôže rýchlo nájsť, vybrať a skontrolovať podrobnosti o produkte.
Katalógové sekcie
Použite samostatné časti nižšie pre rýchlejšie otváracie hodiny pri prezeraní online. Ak je v zátvorkách dátum, sekcia obsahuje aktualizácie, ktoré nie sú zahrnuté v úplnom katalógu vyššie.
Oddiel 0 ako interaktívny PDF (0/1 - 0/8) - obsahuje katalógový obsah, vysvetlenie navigácie v katalógu a prehľad produktov podľa sekcií.
Časť 1 ako interaktívny PDF (1/1 - 1/54) - obsahuje MSP SIRIUS 3RV, ističe a prívodný systém.
Časť 2 ako interaktívny PDF (2/1 - 2/228) - obsahuje Contactors SIRIUS 3RT, riadiace relé 3RH a relé na monitorovanie prúdu 3RR plus Contactors 3TB, 3TC a 3TF68.
Časť 3 ako interaktívny PDF (3/1 - 3/86) - obsahuje SIRIUS 3RU Thermal & 3RB polovodičové preťažné relé a systém riadenia motora SIMOCODE pro 3UF7.
Poznámka: Pozri časť 2 strany 2/86 - 2/94 pre relé na monitorovanie prúdu SIRIUS 3RR
Časť 4 ako interaktívny PDF (4/1 - 4/90) - obsahuje kombinované štartéry SIRIUS 3RA2, kompaktné štartéry 3RA6 a uzavreté Contactors a štartéry s hodnotením HP 3RE4.
Oddiel 5 ako interaktívny PDF (5/1 - 5/22) - obsahuje zostavy FB a komponenty 8US pre systém Siemens Fast Bus.
Oddiel 6 ako interaktívny PDF (6/1 - 6/68) - obsahuje otvorené motorové štartéry SIRIUS 3RM & ET 200SP a uzavreté motorové štartéry ET 200pro a M200D.
Oddiel 7 ako interaktívny PDF (7/1 - 7/134) - obsahuje mäkké štartéry SIRIUS 3RW a disky SINAMICS G120X.
Oddiel 8 ako interaktívny PDF (8/1 - 8/74) - obsahuje polovodičové relé a Contactors SIRIUS 3RF.
Oddiel 9 ako interaktívny PDF (9/1 - 9/174) - obsahuje manuálne štartéry a spínače, stykače NEMA, štartéry a relé preťaženia, Contactors s určitým účelom, panely čerpadiel, stykače osvetlenia Contactors riadiace výkonové transformátory.
Oddiel 10 ako interaktívny PDF (10/2 - 10/220) - obsahuje tlačidlá, prepínače, kontrolné svetlá a stanice v zariadeniach SIRIUS ACT 3SU 22 mm a v zariadeniach triedy 52 30 mm. Zahŕňa tiež pilotné zariadenia 3SB2 16 mm, nožné spínače 3SE a signálne stĺpce 8WD.
Oddiel 11 ako interaktívny PDF (11/1 - 11/166) - obsahuje ochranu motora termistora 3RN, časovače 3RP a 7PV, relé na monitorovanie teploty 3RS, konvertory 3RS, spojovacie relé 3RQ, monitorovacie relé 3UG, výkonové relé 3TG a zásuvné relé 3TX71 a LZS.
Oddiel 12 ako interaktívny PDF (12/1 - 12/4).
Oddiel 13 ako interaktívny PDF (13/1 - 13/164) - obsahuje koncové spínače 3SE5 (IEC) a 3SE03 (NEMA), závesné a blokovacie spínače 3SE5, prepínače 3SE6 RFID a magnetické prepínače, káblové spínače 3SE7, dvojručné ovládacie stanice 3SB3, bezpečnostné relé 3SK a 3TK28 a modulárny bezpečnostný systém 3RK3.
Oddiel 14 ako interaktívny PDF (14/1 - 14/108) - obsahuje prehľad a výber riešení Siemens AS-Interface a IO-Link.
Oddiel 15 ako interaktívny PDF (15/1 - 15/98) - obsahuje napájacie zdroje SITOP PSU, nespravované prepínače SCALANCE XB 6GK a LOGO! 6ED Progamovateľné relé.
Oddiel 16 ako interaktívny PDF (16/1 - 16/30) - obsahuje chrániče pobočiek 5SJ, doplnkové chrániče 5SP a 5SY a valcové držiaky poistiek 3NW.
Oddiel 17 ako interaktívny PDF (17/1 - 17/188) - obsahuje rodiny ističov BQ, QR, CQD, GG, Sentron, VL a naše nový 3VA.
Oddiel 18 ako interaktívny PDF (18/1 - 18/32) - obsahuje uzavreté bezpečnostné spínače pre vysoké zaťaženie HF a HNF, ovládacie spínače ECS výťahu a otvorené Disconnect Switches spínače 3LD, CFS, CNFS, MCS a VB.
Oddiel 19 ako interaktívny PDF (19/1 - 19/20) - obsahuje čísla súborov a sprievodcov UL a CSA, on-line referencie, všeobecné informácie, prehľad pružinových terminálov a rýchly zoznam referencií ICE.
Viac informácií
Tu nájdete dokumenty o našich ponukách, ako aj ďalšie informácie.
Katalógy
Katalóg SpeedFax - Oddiel 17 Výrobky na kontrolu stavebníctva
Podpora
Vytvorte žiadosť o technickú podporu
+18003337421
+18002414453