Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Revolúcia v priemyselnej výrobe tepla

Technológia tepelných čerpadiel Guangzhou Nengyin Co., Ltd.

Technológia tepelných čerpadiel Guangzhou Nengyin Co., Ltd.

Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. so sídlom v provincii Guangdong je lídrom v oblasti inovácií vysokoteplotných tepelných čerpadiel. Zo svojej základne v meste Foshan sa spoločnosť Nengyin venuje vývoju efektívnych a vysokovýkonných vykurovacích technológií. Spoločnosť Siemens je kľúčovým partnerom už viac ako desať rokov a zaviazala sa k poslaniu spoločnosti Nengyin urobiť revolúciu v sektore vysokoteplotných tepelných čerpadiel pomocou prevratných riešení. Spoločne posúvame hranice priemyselného vykurovania, stanovujeme nové priemyselné štandardy a vedúme cestu v oblasti udržateľných riešení.

Výzvy

V snahe viesť segment vysokoteplotných tepelných čerpadiel čelil Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. čelil niektorým výzvam. Hlavným bodom bolesti bola potreba technologických inovácií, ktoré by zabezpečili maximálnu účinnosť a spoľahlivosť v aplikáciách tepelných čerpadiel, najmä pri vývoji spoľahlivých riešení pre prevádzku pri vysokej teplote a zároveň optimalizovali návrh systému pre bezpečnosť a účinnosť.

Veľká, zeleno-biela jednotka priemyselného tepelného čerpadla stojí v priestrannom prostredí továrne. Jednotka má zložité biele mriežky nad modrými chladiacimi rebrami. V pozadí sú pod vysokým stropom s exponovanými trámami viditeľné ďalšie továrne vybavenie a žlté pracovné stoly
Obrázok výrobku siemens: Chladiaci ventil MVL702 a ovládač

Riešenie

V reakcii na výzvy spoločnosť Siemens začala úzku spoluprácu so spoločnosťou Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. a vytvorila riešenie šité na mieru tak, aby vyhovovalo ich špecifickým potrebám. Namiesto univerzálneho prístupu vyvinula spoločnosť Siemens celkové riešenie na mieru, ktoré obsahuje nasledujúce komponenty:

  • Magnetický expanzný ventil MVL702: vyšší limit prevádzkovej teploty (max. 130 ℃), presná regulácia prietoku, rýchlosť a presnosť ventilu na úsporu energie prispôsobením prehriatia na najnižšiu úroveň, ale stabilný prevádzkový bod.
  • Regulátor Climatix C400: zvyšuje presnosť v správe systému.
  • Aplikácia vlastného ovládania: softvér na mieru, ktorý sa bezproblémovo integruje s existujúcimi technológiami, vylepšený tak, aby zodpovedal jedinečnej riadiacej logike Guangzhou Nengyin a špecifickým prevádzkovým požiadavkám.
  • Snímače tlaku a teploty pary.

Tento prispôsobený prístup nielen spĺňa, ale aj prekračuje prísne požadované štandardy, čím zaisťuje optimálny výkon a spoľahlivosť.

Ako riešenie pomohlo riešiť výzvy zákazníka

V transformačných pilotných testoch v najmodernejšom laboratóriu spoločnosti Nengyin znamenalo riešenie šité na mieru spoločnosti Siemens významný skok vo výkonnosti.

Snímka obrazovky webového rozhrania Climatix IC zobrazujúca graf trendu „Compratio“. Graf zobrazuje dve čiary, červenú a zelenú, kolísujúce medzi približne 5.00 a 9.00 na osi Y v časovom okne od 17:00 do 20:00 29. septembra 2024. Pod hlavným grafom je graf vyplnenej zelenej oblasti zobrazený „Unit1.dispstatus.comPratio2“ za rovnaké obdobie. Rozhranie tiež zobrazuje možnosti navigácie, ako sú „Palubný panel“, „Dátové body“ a „Alarmy

180% Vysoký COP (výkonnostný koeficient)

Pôsobivé 18% zvýšenie COP počas fáz vykurovania, ktoré prekonáva referenčné hodnoty konkurencie.

130°C Operácie

Schopnosť zvýšenej teploty, umožňujúca prevádzku 130° C, umiestnenie zákazníkov ako lídrov.

20 min. Regulácia prehriatia vypúšťania

Prelomové zrýchlenie pri dosahovaní cieľového prehriatia, 3-krát rýchlejšie - 20 minút namiesto 60.

7.1 Kompresný pomer

Vynikajúca účinnosť, ktorá vykazuje výrazne nižší kompresný pomer 7,1 v porovnaní s konkurenčným 7,5.

Výhody pre zákazníkov

Spoločnosť Nengyin dosahuje konkurenčnú výhodu vďaka pokročilému systému spoločnosti Siemens, ktorý presahuje svoje priemyselné vykurovanie nad 130° C pri zachovaní energetickej účinnosti. To má za následok značné úspory nákladov na energiu a posilňuje odhodlanie spoločnosti Nengyin k udržateľnosti životného prostredia.

Ikona teplomeru s číslom „130“ v žiarovke vedľa šípky smerujúcej nahor, všetko na čiernom pozadí. To naznačuje zvýšenú schopnosť teploty.

Schopnosť zvýšenej teploty

Umožňuje prevádzku nad 130° C a umiestňuje zákazníkov ako lídrov vo vysokoteplotných aplikáciách

Ikona zástrčky s káblom obklopujúcim list ilustrácie energetickej účinnosti

Energetická účinnosť s nárastom COP o 18%

Naša technológia výrazne znižuje prevádzkové náklady a environmentálnu stopu pre koncových používateľov.

Stanovenie cieľov udržateľnosti a infografika plánov so zeleným pozadím a rôznymi ikonami a textom.

Strategické partnerstvo

Vďaka pokročilým, energeticky účinným riešeniam tepelných čerpadiel umožňuje našim zákazníkom dosiahnuť svoj cieľ dominancie v priemysle.

Výsledky testov potvrdili hmatateľné výhody riešenia pri zvyšovaní celkového výkonu vysokoteplotných tepelných čerpadiel. Plne spĺňa prísne požiadavky na takéto vysokovýkonné aplikácie tepelných čerpadiel.
Pán Lin Chunwen, Generálna riaditeľka, Guangzhou Nengyi

Začnite svoju cestu