Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Electrification a automatizácia: Bezplatný webinár a tutoriál

Pripojte sa k našej sérii webinárov o automatizácii a ochrane rozvodní — získajte informácie od odborníkov spoločnosti Siemens a prehĺbte svoje technické znalosti v reálnom čase.

Program šitý na mieru pre odborníkov na ochranu, automatizáciu a distribučné systémy

Naše bezplatné odborné workshopy pre témy elektrifikácie a automatizácie ponúkajú hlboký pohľad na našu najlepšiu technológiu. Je to vaša šanca komunikovať vo virtuálnych živých reláciách s našimi technickými odborníkmi.

Ponúkame dva typy odborných workshopov:

  • webináre trvajúce približne 1 hodiny, ktoré poskytujú prehľad a prvé pohľady na konkrétne témy
  • virtuálne tutoriály, ktoré siahajú hlbšie do teórie a praxe

Pýtajte sa, získajte odpovede. Je to vaša šanca prehĺbiť svoje vedomosti o súčasných technológiách. S novými poznatkami prichádzajú nové otázky. Toto je vaša šanca, aby ste na ne odpovedali priamo na mieste.

Nadchádzajúce webináre a školenia

Grafika produktu Siprotec na ochranu digitálnej rozvodne.

Ďalší vývoj; Ochrana je pripravená na virtualizáciu

18. februára - 18. marca 2026
Webinár Expert Workshop Series - Ďalší vývoj; Ochrana je pripravená na virtualizáciu.

Webinár - Energetická realizácia a plánovanie automatizácie (TIP)

Perfektné plánovanie v oblasti distribúcie a automatizácie energie

-- Turecký webinár --

Streda, 25. februára | 11:00 — 11:45 (UTC +3) Objavte komplexnú podporu TIP pre konzultantov a dizajnérov.

Výukový program pre ochranu transformátorov pre webinár, séria 1

Výukový program ochrany transformátora Séria #1

január - marec 2026
Webinár Expert Workshop Series - Séria #1: Ochrana transformátorov - od teórie po konfiguráciu a testovanie.

Séria prednášok #4 na témy ochrany

Február až apríl, 2026
Webinár Expert Workshop Series - Séria prednášok #4 zamerané na témy vysokého napätia zamerané na teleochranu, slabé vstupné a aplikačné schémy v ochrane vzdialenosti

Webinár - Zvýšte spoľahlivé napájanie pomocou ovládania cievky na potlačenie oblúka

Zvýšte spoľahlivé napájanie

06. marca 10:00 - 11:30 CET
Objavte špičkovú technológiu potlačenia oblúkov pre moderné elektrické siete.

Webinár - Zvýšte spoľahlivé napájanie pomocou ovládania cievky na potlačenie oblúka

Zvýšte spoľahlivé napájanie pomocou potlačenia oblúka

-- Nemecký webinár --

13. marca 2026 10:00 - 11:30 CET


Objavte špičkovú technológiu potlačenia oblúkov pre moderné elektrické siete.

Výukový program pre ochranu transformátorov pre webinár, séria 1

Výukový program ochrany transformátora Séria #2

Marec - máj, 2026
Webinár Expert Workshop Series - Séria #2: Ochrana transformátorov - aplikácie a funkcie

Webinár - 2601-outdoor-system-series-fusesaver

Revolučná odolnosť siete: Príbeh Fusesaver™

16. marca 2026

Revolučná odolnosť siete: Príbeh Fusesaver™

Webináre a školenia na požiadanie

Select...

Webináre kybernetickej bezpečnosti