Preskúmajte odborné biele knihy na podporu vašej digitálnej transformácie.
Tento článok skúma výhody digitálnych rozvodní s procesnou zbernicou oproti konvenčnej rozvodni bez procesnej zbernice.
Príspevok poskytuje porovnávací prehľad noriem IEC 61850-9-2 a IEC 61869-9, ktoré sú kritické pri navrhovaní a implementácii technológie procesnej zbernice.
Cieľom tohto článku je diskutovať o implementácii technológie IEC-61869 v rozvodných staniciach na konsolidáciu terénnych meraní a ich prenos do centralizovaného ochranného relé.
Tento článok pojednáva o algoritme Current Waveform Analysis (CWA) zavedený pre diferenciálne aplikácie transformátorov.
Funkcia prepínania Point-on-Wave slúži na zníženie zvýšeného elektrodynamického a dielektrického zaťaženia, ktoré je spôsobené neoptimálnym prepínaním ističov v sieti.
Tento článok predstavuje princíp sledovania vzorkovacej frekvencie, ktorý je účinný od 10 Hz do 90 Hz.
Príspevok predstavuje ochranu založenú na impedancii (21C) ako potenciálne zlepšenie oproti tradičnej ochrane proti diferenciálnemu napätiu (87 V) pre bočné kondenzátorové banky.