Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Reklama digitálnych podnikových služieb s modrým a bielym dizajnom zvýrazňujúcim inovácie a špičkové technologické riešenia.

Nájdite EMC a testovacie strediská typu

Objavte dôveryhodné testovanie elektromagnetickej kompatibility (EMC) v testovacích centrách spoločnosti Siemens, ktoré sú k dispozícii pre interných aj externých zákazníkov. Sme akreditovaní spoločnosťou Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) a certifikovaní spoločnosťami DEKRA a UL, takže naše testovacie správy sú uznávané po celom svete.

A Siemens power plant with a control panel and a power switch turned on.

Testovanie a certifikácia, ktorej môžete dôverovať

Testovanie EMC je nevyhnutné pre výrobky, ktoré produkujú elektromagnetickú energiu. Testovacie centrá EMC spoločnosti Siemens môžu vykonávať:

  • Skúšky elektromagnetických a vyžarovaných emisií
  • Environmentálne testovanie klimatického stresu vrátane tepla, chladu, vlhkosti a morského prostredia
  • Environmentálne testovanie mechanického namáhania, ako sú vibrácie, nárazy, hluk a pokles balenia
  • Meranie magnetických a elektrických polí
  • Testovanie a certifikácia pre normy CE a UL

EMC semináre; Registrácia na seminár

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Nájdite testovanie EMC na:

  • Centrum EMC Erlangen
  • Typové testovacie centrum Karlsruhe

Bezpečnostné a klimatické stresové testovanie zariadení

Otestujte bezpečnosť elektrických zariadení a vykonajte klimatické environmentálne skúšky na:

  • Typové testovacie centrum Karlsruhe

Mechanické záťažové testovanie

Vykonajte environmentálne skúšky mechanického namáhania na:

  • Typové testovacie centrum Karlsruhe
A modern industrial building with high ceilings, open space, and distinctive white circular columns.

EMC-Center Erlangen: Laboratórium

Adresa:

Günther Scharowsky-Str. 21

91058 Erlangen

O nás: Sme testovacie laboratórium AKREDITOVANÉ DAKKS podľa DIN EN ISO/IEC 17025.

Naše služby:

  • Merania a testy EMC:

    • Normy IEC a EN pre označenie CE
    • FCC na schválenie v Spojených štátoch
    • Štandardy KS C pre schválenie v Kórei
    • Námorné schválenie

  • Merania a testy EMC na mieste, ako aj riešenie problémov pre zákaznícke systémy
  • Meranie a testy v laboratóriu alebo na mieste podľa MIL-STD a VG
  • Rádiové merania na výrobkoch s už schváleným rádiovým modulom (kombinované zariadenie) pre RED

Článok 3.2

  • Podpora merania a plánovania skúšok až po prípravu plánu skúšok
  • Poradenstvo v otázkach EMC
  • Podpora pri zlepšovaní EMC produktov a systémov, a to aj vo fáze vývoja
  • EMC semináre

EMC-Center Erlangen: Inžinierstvo

Adresa:

Günther Scharowsky-Str. 21

91058 Erlangen

O nás: Sme testovacie laboratórium AKREDITOVANÉ DAKKS podľa DIN EN ISO/IEC 17025. Špecializujeme sa na testy EMC/EMF pre železničné vozidlá a železničnú infraštruktúru.

Ako akreditované skúšobné laboratórium ponúkame komplexné testovanie v súlade s národnými a medzinárodnými normami pre železničné vozidlá, železničnú infraštruktúru a komponenty na celom svete.

Naše služby testovania železníc:

  • Skúmanie kompatibility vozidiel so systémami detekcie voľných miest v koľajových tratiach zaznamenávaním spätnej väzby systému (rušivé prúdy v súlade s TR-EMV02, EN 50238)
  • Skúmanie kompatibility vozidiel so systémami na trati (počítadlá náprav a snímače) meraním magnetických polí v oblasti koľaje (v súlade s TR-EMV03, EN 50592, EN 50238)
  • Meranie elektromagnetických emisií zo systémov a vozidiel, pokiaľ ide o rádiovú kompatibilitu (EN 50121-3-1, EMV 06, železničné rádio ÖBB podľa 50.02.01)
  • Meranie magnetického a elektrického poľa ohľadom na vystavenie osôb (v súlade s EN 50500)

Ponúkame tiež nasledujúce služby:

  • Schvaľovacie poradenstvo odborníkmi uznávanými EBA
  • Inšpekčné činnosti (DEBO/NOBO) s našimi partnermi spolupráce
  • Príprava testovacích plánov
  • Riešenie problémov a hodnotenie EMC
  • Poradenstvo vo všetkých témach EMC v železničnom sektore
  • EMC semináre
  • Príprava plánov EMC

EMC/EMF energetických zariadení:

V prípade energetických systémov vykonávame simulácie vopred, ako aj merania EMC a osobnej ochrany po inštalácii systémov. Naše oblasti práce zahŕňajú:

  • Simulácia magnetických a elektrických polí týkajúcich sa expozície osôb
  • Simulácia vysokofrekvenčných emisií energetických systémov (HVDC, FACTS), pokiaľ ide o hodnotenie rádiovej kompatibility
  • Meranie magnetických a elektrických polí týkajúcich sa expozície osôb
  • Meranie elektromagnetických emisií z energetických systémov na mieste
  • Poradenstvo vo všetkých témach EMC v oblasti energetických systémov
A railway vehicle undergoing testing at EMC-Center Erlangen.
A test station for mechanical stress testing at Type Test Center Karlsruhe

Typové testovacie centrum Karlsruhe

Adresa:

Východné Rheinbrückenstr. 50

76187 Karlsruhe

O nás: Sme testovacie laboratórium AKREDITOVANÉ DAKKS podľa DIN EN ISO/IEC 17025. Máme nasledujúce certifikácie: UL, FM, IEC/CB schéma, ATEX, IECEx, UKEX, CCC-ex, marine.

Naše služby:

  • Skúšky označenia CE priemyselnej elektroniky v súlade so smernicami EMC a nízkonapäťovými smernicami
  • Kvalifikácia výrobkov pre drsné podmienky prostredia
  • Typová skúška, certifikácia, testy počas vývoja

Bezpečnosť elektrických zariadení a certifikácia:

  • Skúšky v súlade s normami IEC/EN pre označenie CE v súlade so smernicou o nízkom napätí a ako laboratórium SMT v schéme CB (prostredníctvom UL/DEMKO)
  • Testy podľa noriem UL pre certifikácie UL pre USA a Kanadu
  • Certifikácie ex zóny II: UL-Hazloc, FM, IECEx, ATEX, UKEX, CCC-ex certifikácia (UL, DEKRA, FM)
  • Rozsah: IT zariadenia (UL/IEC/EN 62368-1), elektrické meracie, riadiace a laboratórne zariadenia (UL/IEC/EN 61010)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC):

  • Merania a testy EMC v laboratóriu:

    • Normy IEC a EN pre označenie CE
    • Námorné schválenie
  • Semi-anechoická komora: meracia a skúšobná vzdialenosť 3 m

    • Meranie vyžarovanej emisie vo frekvenčnom rozsahu 150 kHz až 6 GHz
    • Vyžarovaná odolnosť vo frekvenčnom rozsahu 80 MHz až 6 GHz (20 V/m až 1 GHz, 10 V/m až 6 GHz)
  • 2 tienené kabíny: na testy imunity

    • IEC/EN 61000-4-2
    • IEC/EN 61000-4-4
    • IEC/EN 61000-4-5
    • IEC/EN 61000-4-6
  • Simulácie siete na testovacom mieste a poruchy siete: jednofázové

    • Blikanie
    • Harmoniky
    • Prerušenia a variácie napájania
    • Vstupný prúd

Environmentálne testovanie (mechanické namáhanie):

  • Testy podľa noriem IEC/EN: test vibrácií, nárazov, hluku, pádu balenia
  • Prevádzkové a dopravné skúšky, skúšky na schválenie námornej dopravy
  • 2 vibračné skúšobné systémy s max. 35 kN, zrýchlenie max. 100 g
  • Presný pádový stroj na skúšky pádu ručných a zabalených zariadení

Environmentálne testovanie (klimatické napätie):

  • Testy podľa noriem IEC/EN: teplo, chlad, vlhkosť
  • Prevádzkové a skladovacie skúšky, skúšky na schválenie lodí
  • Environmentálne skúšobné komory od 600 litrov do 1500 litrov, teplota -70°C až +180°C, relatívna vlhkosť 10% až 98%

Začnite svoju cestu