Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

Medzinárodné letisko Chicago O'Hare

Zistite, ako Siemens Desigo CC integruje systémy automatizácie budov v termináli O'Hare 3 v Chicagu s cieľom zlepšiť komfort cestujúcich, optimalizovať výkon HVAC a znížiť náklady na energiu a prevádzku.

Medzinárodné letisko Chicago O'Hare, Spojené štáty

Medzinárodné letisko Chicago O'Hare, ktoré obsluhuje 70 miliónov cestujúcich ročne, je jedným z najrušnejších letísk na svete — so siedmimi dráhami a celkovo 178 bránami, ktoré sú tiež jedným z najväčších. Letisko patrí medzi najdôležitejšie dopravné uzly v Severnej Amerike a hlavným uzlom mnohých medzinárodných leteckých spoločností.

Výzva

Komplexná infraštruktúra vykurovania, vetrania a klimatizácie (HVAC) terminálu 3 zahŕňa zmes rôznych systémov automatizácie budov od rôznych výrobcov. Letisko chcelo integrovať tieto systémy do jednotného systému, aby sa zabezpečilo maximálny komfort budovy a minimálne náklady na energiu. Spoločnosť Siemens už roky pôsobila v iných častiach letiska s Total Building Solutions, napríklad v oblasti kontroly prístupu, takže malo zmysel, aby operátori kontaktovali Siemens.

Riešenie

Desigo CC od spoločnosti Siemens fit bill a terminál 3 v O'Hare sa následne stali prvou budovou v Spojených štátoch, ktorá využívala riešenie. Desigo CC je založený na softvéri a slúži ako hlavné rozhranie pre riadenie všetkých úloh automatizácie budov a subsystémov v Termináli 3. Konzistentne optimalizované klimatické podmienky sa predovšetkým premietajú do skutočného komfortu pre cestujúcich — bez toho, aby si boli vedomí technológie fungujúcej v pozadí. Okrem toho Desigo CC zaisťuje trvalo nízku spotrebu energie.

Výhody

Desigo CC je jednoduchý na používanie a webové rozhranie umožňuje rýchly prístup ku všetkým požadovaným informáciám kedykoľvek. Ak sa nájomca sťažuje na teplotu v určitej časti budovy, napríklad u servisného personálu Desigo CC môže pristupovať k údajom pre danú oblasť a určiť príčinu problému. Oprava chyby trvá len pár minút a minimálne úsilie. Desigo CC tiež pomáha optimalizovať výkon budovy pomocou patentovanej funkcie Comparative Trend View. Porovnáva trendy v dvoch rôznych časových obdobiach na základe uložených údajov a optimalizuje spotrebu energie v budove. Desigo CC zaručuje nielen prakticky bezproblémovú prevádzku, ale tiež dramaticky znižuje náklady na energiu a prevádzku terminálu. Vďaka Desigo CC sa prevádzkovatelia letísk nemusia starať o budúcnosť, môžu systém rozšíriť a podľa potreby pridávať nové funkcie. Napríklad systémy detekcie požiaru a bezpečnostné systémy v Termináli 3 už boli pripojené k Desigo CC.

Pivovar Feldschlösschen, Švajčiarsko, systém požiarnej bezpečnosti

Budova je pivo

  • Pred viac ako 140 rokmi bola spoločnosť Feldschlösschen založená s jednou víziou. Na výrobu najlepšieho švajčiarskeho piva.
  • S teplom je každodennou realitou, systémy detekcie požiaru musia rozpoznať, čo je nebezpečné a čo je jednoducho normálne fungovanie pivovaru.
  • Najlepší spôsob, ako udržať tradíciu nažive: chráňte ju najmodernejším systémom požiarnej bezpečnosti.
beer-dsc4719 original - 76d4e4bc53671b6893768ccf1cb3e045129f5926

Súvisiace produkty a riešenia