Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Obrázok schodiska v kancelárii Prodea Athens.

INVESTÍCIE PRODEA

PRODEA Investments posúva udržateľnosť svojho portfólia na novú úroveň. Najväčšia investičná spoločnosť v oblasti nehnuteľností v Grécku s portfóliom 345 aktív spolupracuje so spoločnosťou Siemens na rýchlom sledovaní svojich cieľov udržateľnosti.

Dláždi cestu pre realitný priemysel

Spoločnosť PRODEA Investments disponuje rozsiahlym portfóliom viac ako 380 budov v Grécku, Cypre a Taliansku. Medzi ich nehnuteľnosti patria hotely, obchodné priestory, logistické zariadenia, obytné jednotky a iné nájomné priestory.

V dynamickom prostredí sektora nehnuteľností je PRODEA na poslaní predefinovať priemyselné štandardy. Bezproblémovo integrujú udržateľnosť a technologické inovácie do svojich operácií. Tento proaktívny prístup presahuje len splnenie súčasných požiadaviek; je zámerne navrhnutý tak, aby predvídal a naplnil budúce potreby, čím zlepšuje skúsenosti nájomcov. Ich stratégia zameraná na budúcnosť je kľúčom k posilneniu udržania nájomcov a zvýšeniu prevádzkovej efektívnosti v rámci ich rôznorodého portfólia. V reakcii na tieto požiadavky sa spoločnosť PRODEA vydala na transformačnú cestu s Building X. Táto digitálna platforma im umožňuje efektívne monitorovať a optimalizovať spotrebu energie, náklady a emisie a zároveň zabezpečiť súlad s najnovšími environmentálnymi predpismi EÚ.

Spoločnosť PRODEA Investments dynamicky vstupuje do éry 4. priemyselnej revolúcie využívaním vysokých odborných znalostí spoločnosti Siemens. Zahŕňa inovácie a zároveň slúži svojej stratégii pre udržateľnejšie budovy zamerané na používateľa. Táto spolupráca využíva technológiu ako urýchľovač udržateľnosti. Je to krok, ktorý celkovo prispeje k rozvoju high-tech investícií v oblasti nehnuteľností.
Dr. Aris Karytinos, CEO, INVESTÍCIE PRODEA
Building X

Priekopník na ceste digitálnej transformácie

Two men in the Prodea Athens talking.

Sídlo PRODEA, ktoré sa nachádza v historickom srdci Atén, odborne spája klasickú eleganciu s špičkovým udržateľným dizajnom, ktorý odráža štandardy LEED a WELL. Špecializované oddelenie životného prostredia, sociálneho a riadenia (ESG) vybavené inovatívnou technológiou, ako je Building X Energy Manager aplikácia a brána Siemens X300 Connect, bezproblémovo riadi energetickú účinnosť a emisie uhlíka. Aplikácia Energy Manager viac než len sledovanie spotreby energie predpovedá budúce potreby a umožňuje rýchle a proaktívne úpravy. Tento kľúčový nástroj umožňuje spoločnosti PRODEA zostať na ceste k dosiahnutiu svojich ambicióznych cieľov čistých nulových emisií. Tento strategický prístup zameraný na technológie a partnerstvo k energetickému manažmentu dokazujú, že miesto ponorené do histórie môže byť tiež v popredí udržateľnosti a inovácií.

Building X mení spôsob, akým žijeme a pracujeme

Vytváranie udržateľných, autonómnych a ziskových budov

Building X je digitálna stavebná platforma, ktorá podporuje zákazníkov digitalizovať, spravovať a optimalizovať ich stavebné prevádzky. To vedie k zlepšeniu udržateľnosti, zvýšeniu prevádzkovej výkonnosti a vyššej hodnote budovy. Je súčasťou Siemens Xcelerator, otvorenej digitálnej obchodnej platformy, ktorá umožňuje zákazníkom urýchliť digitálnu transformáciu jednoduchšie, rýchlejšie a vo veľkom rozsahu.

Ikona X s obrázkom dievčaťa, ktoré drží telefón vo vnútri x.
Sprievodca kupujúcim Verdantix

ESG správa údajov a výkazníctvo

Zistite, prečo Verdantix, nezávislá analytická firma, exkluzívne odporúča náš Software na ESG Data Management a výkazníctvo pre nehnuteľnosti vo svojej príručke pre kupujúcich v roku 2024.

„Softvér ESG spoločnosti Siemens poskytuje robustné možnosti správy údajov, čo umožňuje realitným spoločnostiam efektívne sledovať a podávať správy o environmentálnych, sociálnych a riadiacich metrikách.“

Sprievodca softvérom na správu údajov ESG a výkazníctvo pre nehnuteľnosti.