Signalizácia zvýšenia bezpečnosti a spoľahlivosti
Každý deň v celej Indii prepravuje viac ako 13 500 osobných vlakov milióny cestujúcich, ktorí prechádzajú po celej dĺžke a šírke krajiny v sieti, ktorá sa rozprestiera na viac ako 68 500 km železničných tratí. To je asi o 50% viac ako obvod Zeme.
Jedná sa o indické železnice, ktoré prevádzkujú štvrtú najväčšiu a jednu z najzložitejších železničných sietí na svete s tratami, ktoré sa pohybujú v niektorých z najvyšších nadmorských výšok a najodľahlejších miest. Nie je prehnané tvrdiť, že indické železnice sú dopravnou a logistickou chrbticou krajiny, ktorá každoročne prepravuje ohromujúcich 7 miliárd cestujúcich a viac ako 1,2 miliardy ton nákladu.
Zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti je pre indické železnice najvyššou prioritou. Vyžaduje si to robustný systém signalizácie koľajníc, ktorý je navrhnutý pre absolútnu presnosť. Spoločnosť Siemens je hrdá na to, že je partnerom na tejto ceste, ktorá poháňa digitálnu transformáciu indických železníc pomocou prelomovej technológie ABS (Direct Driving Auto Block Signaling). Riešenie novej generácie predefinuje spôsob, akým India pristupuje k bezpečnosti, spoľahlivosti a prevádzkovej efektívnosti na svojich železničných koridoroch s vysokou hustotou.
Inteligentné signalizačné riešenie spoločnosti Siemens predstavuje posun paradigmy od konvenčného signalizačného systému závislého od relé používaného indickými železnicami. Starý systém zahŕňa veľké reléové miestnosti s nákladným vybavením, rozsiahle medené kabeláže a ťažké civilné práce. Jedna porucha môže zastaviť premávku, čo si vyžaduje dlhý čas na detekciu a riešenie porúch.
Riešenie novej generácie pre Indiu
Naopak, Direct Driving ABS je postavený na štíhlej, modulárnej architektúre pripravenej na budúcnosť. Kompaktné, odolné proti manipulácii modulárne cestné skrinky s hodnotením IP54 sú umiestnené hneď vedľa koľajníc, ktoré nahrádzajú objemné kabeláže a znižujú závislosť od reléových miestností. Škálovateľná modulárna štruktúra urýchľuje nasadenie. Priama jazda poskytuje vynikajúcu bezpečnosť a rýchlejšiu diagnostiku. Výsledkom je robustný signalizačný ecosystem šetrný k službám.
Prelom pre indické železnice
Siemens je už dlho vyvíjajúcim partnerom pre indické železnice. Iba niekoľko globálnych výrobcov OEM disponuje riešením Direct Driving pre ABS tohto trhu. V súčasnosti spoločnosť Siemens implementuje riešenie na rozsiahlych úsekoch blokov 3200+ trasy KM. Vo februári 2026 prevádzkovala divízia WCR — Bhopal 33 km úsek Bina — Bhopal s 2 blokovými úsekami medzi Kurwai Kethora a Kalkhari pomocou riešenia priamej jazdy, čo ďalej posilnilo pokrok v zavádzaní v regióne západného stredného regiónu. Cestné systémy už boli uvedené do prevádzky v Nishatpure a Makardhokde na centrálnej železnici, čo pripravuje cestu pre celoštátne zavedenie.
Nová signalizačná technológia podporí pochod železnice smerom k modernej sieti splnením jej cieľov bezpečnosti, optimalizácie kapacít a digitálnej transformácie. Spolu s bezpečnosťou je vysokou prioritou zvýšenie kapacity koľají bez kladenia nových tratí. Na rozdiel od staršieho systému signalizácie s dvojitou vzdialenosťou umožňuje Direct Driving ABS bezpečne jazdiť viacerým vlakom na tej istej trati, čím sa zvyšuje spoľahlivosť, presnosť a efektívnosť siete.
Zbližovaním automatizácie, integrovanej diagnostiky a inteligentnej údržby do terénu sa nová technológia zhoduje s víziou Indie o digitálnu železničnú sieť svetovej úrovne.
Inteligentné technológie, merateľné výsledky
Systém Direct Driving ABS nahradil zastaranú logiku založenú na relé inteligentnými modulárnymi systémami, ktoré poskytujú niekoľko prevádzkových účinností:
Plug-and-Play, integrovaný dizajn
umožnenie rýchlejšej inštalácie so zníženými nákladmi na civilné, kabelážne a reléové náklady
Vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť
s nižšou mierou porúch a rýchlejšou detekciou a obnovením porúch
Inteligentná diagnostika na ceste
Podpora prediktívnej údržby a zlepšenia výkonu siete
Udržateľné a energeticky účinné
operácie so solárnym nasadením a predĺženým životným cyklom
Systém novej generácie zaisťuje bezpečnejšie cesty, včasné prílety a spoľahlivosť služieb pre cestujúcich. V prípade železníc posilní výkonnosť siete tým, že zabezpečí vyššiu bezpečnostnú integritu, maximálne využitie kapacity a signalizáciu pripravenú na budúcnosť na najrušnejších indických trasách.
Vyrobené pre Indiu, vyrobené v Indii
Osvedčené inovačné schopnosti spoločnosti Siemens a inžinierska excelentnosť zameraná na Indiu sú základom jej trvalého partnerstva s indickými železnicami. Systém Direct Driving ABS nie je určený len pre Indiu, ale je tiež „vyrobený v Indii“. Energeticky efektívna architektúra, prispôsobená indickým železničným štandardom, je v súlade s misiou indickej zelenej železnice.
Keďže India pokračuje v modernizácii svojej železničnej infraštruktúry, riešenie Siemens Direct Driving ABS kladie základ pre digitálnu a udržateľnú železničnú mobilitu. Premenou prestojov na prevádzkyschopnosť a transformáciou staršej signalizácie na systém pripravený na budúcnosť pomáha Siemens formovať bezpečnejší a inteligentnejší zajtrajšok pre indické železnice.