Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Partnerské riešenie

Kontextualizované potrubie údajov OT do Snowflake

Ako môžeme spoľahlivo zhromažďovať údaje o OT agnostike z predajne, obohatiť ich o kontext aktív a výroby na okraji a dodať riadenú kópiu, ktorú je možné dopytovať do Snowflake na analýzu, ML a podnikovú spotrebu?

Prehľad

prehľad snehových vločiek architektúry

Hybridná architektúra od okrajov do cloudu, kde Industrial Edge zachytáva, normalizuje a kontextualizuje telemetriu a udalosti OT a potom ich dodáva do Snowflake pomocou vzorcov prijímania súborov a streamovania. Snowflake slúži ako podnikový dátový cloud pre pristávacie, kurované a analytické vrstvy, ktorý umožňuje analýzu v krátkom reálnom čase, skórovanie modelov, operačné aplikácie a integráciu so systémami MES/ERP/SCADA. Dizajn uprednostňuje konzistentnosť údajov, bezpečnosť, odolnosť a agnostickú interoperabilitu medzi dodávateľmi.

Detailná architektúra

Zber okrajov a kontextualizácia (Industrial Edge)

  • Industrial Edge prevádzkuje zariadenia on-prem v blízkosti predajne a pripája sa k automatizačným zariadeniam agnostiky dodávateľa prostredníctvom konektorov OT (OPC UA, Modbus, Ethernet/IP atď.). Získava surovú telemetriu, alarmy a udalosti.
  • Na okraji sú údaje vopred spracované: filtrovanie, kompresia, normalizácia časovej pečiatky, obohatenie metaúdajmi aktív (hierarchie aktív, pracovný príkaz/dávkový kontext) a lokálna agregácia na zníženie šírky pásma cloudu.
  • Interná databáza (MQTT /Unified Namespace) alebo Industrial Information Hub šíri harmonizované tematické toky pre následné komponenty a miestnych spotrebiteľov.
architektúra huba snehová vločka podrobná grafika bez textu

Popis

Premostenie protokolov a formátov

  • FFT DataBridge (Edge App) transformuje a pripravuje údaje na požitie založené na súboroch. Vyrovnáva vyrovnávaciu pamäť na stratu pripojenia, inteligentne dávkuje dáta, bezpečne overuje pomocou auth párov klávesov Snowflake a zapisuje do cloudových fáz pre spracovanie Snowpipe.
  • Snowflake Connector (Edge App) sa prihlási na odber databázy pre nepretržité prúdy, vykonáva validáciu schémy a kontroly stavu, vyrovnáva krátke výpadky v pamäti a používa Snowpipe Streaming na vkladanie riadkov priamo do Snowflake s nízkou latenciou.

Dátová platforma Snowflake

  • Požitie založené na JSON cez Stage + Pipe (FFT DataBridge): surové užitočné zaťaženie prichádza v oblasti inscenácie; Snowpipe/Tasks vytvárajú kurátorské tabuľky a historické archívy.
  • Priame riadkové požitie (Snowpipe Streaming cez Snowflake Connector): nepretržitá dostupnosť prevádzkových riadkov s nízkou latenciou pre dashboardy a monitorovanie.
  • Transformačné potrubia (SQL, Snowpark, Streamy & Tasks) vytvárajú kurované, časovo zarovnané a kontextovo obohatené súbory údajov pre BI a ML.
  • Snowflake poskytuje možnosti riadenia (kontrola prístupu, maskovanie, línie), škálovania a cross-cloud pre podnikovú spotrebu.
  • Snowflake beží natívne a dôsledne medzi hlavnými poskytovateľmi cloudu (AWS, Microsoft Azure a Google Cloud Platform) a ponúka skutočné nasadenie, replikáciu a mobilitu údajov medzi cloudom.

Hodnoty a výhody

Komponenty