Od implantátu po podvozok lietadla
Povlak dáva povrchom špecifické vlastnosti, ktoré základný materiál nemá. Medicoat sa spolieha na tepelné striekanie, kde sú povrchy v lekárskej technike trvalo potiahnuté titánom a hydroxyapatitom. Na tento účel sa vákuové plazmové striekanie (VPS) alebo atmosférické plazmové striekanie (APS) používa na pokrytie lekárskych implantátov, vďaka čomu sú biokompatibilné a umožňujú ich viazať sa s kosťou.
Rovnako ako v prípade implantátov je rovnako dôležité, aby podvozok lietadiel odolal každodennému namáhaniu a zostal v priebehu času odolný voči opotrebovaniu a korózii. Pôvodne sa tu používal chróm, pretože kov poskytuje vynikajúcu ochranu proti opotrebovaniu a korózii. Pretože sa však počas procesu chrómovania môže vyvinúť vysoko toxický chróm, spoločnosť Medicoat používa v tomto priemyselnom sektore tepelné postrekovanie od roku 2001 a dodáva veľké letecké spoločnosti.
Tieto systémy využívajú vysokorýchlostné kyslíkové palivo (HVOF) postrekovací proces, pri ktorom sú komponenty podvozku dlhé až dva metre a hmotnosť do 150 kg potiahnuté cermetovými materiálmi a nikel-chrómom v keramickej vrstve.
Spoločnosť Medicoat vyrobila tento systém na mieru podľa špecifických požiadaviek leteckej spoločnosti s cieľom pokryť podvozok lietadla keramikou pomocou procesu HVOF.