Skip to main content

DEGREE – ako meriame náš vplyv

Uplatňujeme 360-stupňový prístup so zameraním na našich zákazníkov, planétu a spoločnosť, a to naprieč našimi vlastnými prevádzkami, produktmi a ľuďmi.

360-stupňový prístup k udržateľnosti

Naše ciele DEGREE sú priradené k trom kľúčovým oblastiam vplyvu a na udržateľnosť sa pozerajú holisticky – zahŕňajú dekarbonizáciu, etiku, správu a riadenie, efektívnosť využívania zdrojov, ako aj rovnosť a zamestnateľnosť.

Toto je DEGREE – spôsob, akým meriame náš vplyv. Pretože na každom stupni pokroku záleží – pre našich zákazníkov, planétu i spoločnosť.

Výber doterajších úspechov

Cele a čísla uvedené v našom Vyhlásení o udržateľnosti (Sustainability Statement), ako aj naše výsledky v ratingoch, preukazujú náš záväzok viesť udržateľnú transformáciu.

Select...

↓ 66% Scope 1 a 2

Spoločnosť Siemens (bez divízie SHS) dosiahla celkové zníženie emisií v kategóriách Scope 1 a 2 o 66 % v porovnaní s fiškálnym rokom 2019.

↓ 11% Celkový Scope 3

Od fiškálneho roku 2019 sme dosiahli 11 % zníženie emisií v kategórii Scope 3.

694 Mt Emisie, ktorým sa zákazníci vyhli

Do roku 2025 sa zákazníci kumulatívne vyhli 694 miliónom ton CO₂e, čo kvantifikuje pozitívny vplyv našich ponúk predaných počas ich životnosti.

*Figures excluding SHS

Stručný prehľad našich 14 cieľov

Na dekarbonizáciu a energetickú efektívnosť, etiku, správu a riadenie, efektívnosť využívania zdrojov a obehovosť, ako aj na rovnosť a zamestnateľnosť sa pozeráme holisticky.

Ciele DEGREE, ktoré neboli dosiahnuté, ale už nie sú súčasťou rámca DEGREE, boli operacionalizované a budú naďalej súčasťou verejného vykazovania v rámci smernice CSRD.

Animovaný graf znázorňujúci kľúčové ukazovatele výkonnosti rastúce v čase

Oblasť vplyvu: Dekarbonizácia a energetická efektívnosť

Oblasť vplyvu: Efektívnosť využívania zdrojov a obehovosť

Oblasť vplyvu: Orientácia na ľudí a spoločnosť

Ukotvené v základoch etiky a správy a riadenia

Video o cieľoch DEGREE

Propagačný obrázok k prístupu spoločnosti k udržateľnosti so zeleným pozadím a textom.

Náš prístup k udržateľnosti

Viac ako 90 % nášho podnikania pomáha zákazníkom dosahovať pozitívny vplyv na udržateľnosť v troch oblastiach vplyvu.