Fusesaver
Zlepšenie energetickej transformácie
Najrýchlejší vákuový istič stredného napätia, prakticky eliminujúci poruchy na nadzemných vedeniach a znižuje riziko vznietenia v dôsledku elektrických porúch.
Svet vstúpil do dokonalej búrky. Stanovili sa náročné čisté nulové ciele, ceny energie rýchlo vzrástli a nedostatok pracovnej sily a zručností vzrástol. Ako môže digitalizácia pomôcť Austrálii prekonať svoju váhu v globálnej čistej nulovej preteke?
Rýchle zavádzanie digitalizačných technológií a zručností do našich priemyselných, energetických a infraštruktúrnych sektorov je rozhodujúce pre podporu klimatických cieľov a zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov. Je tiež nevyhnutné umožniť Austrálii prevziať vedúcu úlohu pri znižovaní globálnych emisií skleníkových plynov: nad rámec 1% emisií, za ktoré sme dnes zodpovední.
Pre obchodných lídrov a pre Austráliu je to úplne nový jazyk. Emisie skleníkových plynov. Rozsah pôsobnosti 1, 2 a 3. Digitálne dvojčatá, IIOT, uhlíkové stopy produktov a ďalšie. Je to jazyk nevyhnutný pre úspešné podnikanie v budúcnosti.
Naše záväzky v oblasti klímy, energetická transformácia a priemyselná digitálna transformácia sú prepojené a súvisia nielen s konkurencieschopnosťou austrálskeho priemyslu, ale aj so schopnosťou krajiny dosiahnuť svoje ciele a nakoniec vytvoriť prosperitu v nízkouhlíkovej budúcnosti.
Zrýchlenie digitálnej transformácie pre udržateľnosť prostredníctvom Siemens Xcelerator
Ako najväčšia automatizačná a priemyselná softvérová spoločnosť na svete poháňame digitálnu transformáciu. Ale nemôžeme to urobiť sami a nemáme všetky odpovede a riešenia. Preto sme spustili novú digitálnu obchodnú platformu, ktorú nazývame Siemens Xcelerator, ktorý spája veľký ecosystem rovnako zmýšľajúcich spoločností a umiestňuje najlepšie digitálne ponuky na jedno miesto. Je to naša odpoveď na urýchlenie digitálnej transformácie.

Skutočný vplyv Beyond 1% pochádza z inovácií, ktoré je možné nasadiť po celom svete. Tu je len niekoľko príkladov, ktoré sú príkladom troch výsledkov zrýchlenia digitalizácie a technológie pre udržateľnosť.
Zlepšenie energetickej transformácie
Najrýchlejší vákuový istič stredného napätia, prakticky eliminujúci poruchy na nadzemných vedeniach a znižuje riziko vznietenia v dôsledku elektrických porúch.
Zvyšovanie energetickej účinnosti
Riverside Centre znížilo náklady na elektrickú energiu o 50%, znížilo spotrebu energie o 40%, znížilo emisie o 67,5%, dosiahlo uhlíkovú neutralitu a získalo energetické hodnotenie 5,5 NABERS.
Podpora priemyselných inovácií
Automatizácia Inovácia založená na umelej inteligencii dosahuje 30% úsporu energie a má potenciál znížiť plytvanie surovinami o 700 000 ton a eliminovať 1 miliardu kg CO2 každý rok.
Siemens je na dobrej ceste dosiahnuť čistú nulu vo vlastných prevádzkach do roku 2030 a dodávateľský reťazec do roku 2050. Snažíme sa našim ľuďom vyvíjať riešenia, ktoré robia svet obývateľnejším, udržateľnejším a inkluzívnejším.
Naše portfólio inovatívnych technológií pomáhame zákazníkom a partnerom na celom svete a v mnohých kľúčových odvetviach výrazne znížiť ich emisie CO2. Výsledkom je, že produkty a riešenia, ktoré Siemens predáva zákazníkom vo fiškálnom roku 2022, zabránia počas svojej životnosti približne 150 miliónov ton emisií skleníkových plynov.
Ide o 13-krát vyššie ako približne 12 miliónov ton emisií skleníkových plynov, ktoré vznikli počas výrobného procesu — od ťažby surovín až po bránu továrne (rozsah 1, rozsah 2 a rozsah 3 pred prúdom).
Podnikanie súvisiace s udržateľnosťou je najväčšou pákou dekarbonizácie a ochrany klímy. Tu je len niekoľko príkladov:

Vďaka čoraz prísnejším regulačným požiadavkám sa spoločnosti stretávajú s výzvou bezproblémového sledovania celej produktovej uhlíkovej stopy (PCF). SiGreen je škálovateľný, presný a bezpečný nástroj na správu dynamických údajov PCF.

Hľadáte spôsoby, ako urobiť distribúciu energie šetrnejšou a bezpečnejšou k životnému prostrediu? Nehľadajte nič iné ako bezplynové modré rozvádzače GIS stredného napätia. Táto udržateľná infraštruktúra je kľúčom k dosiahnutiu CO2 neutrálnej budúcnosti.

Budovy sú zodpovedné za približne 40% celosvetových emisií energie. Building X je škálovateľná digitálna platforma na digitalizáciu, správu a optimalizáciu prevádzky budov, čo umožňuje lepší výkon a udržateľnosť.

Vyvinuté s Engineers Australia
Austrálske spoločnosti v priemysle a infraštruktúre musia uprednostniť digitalizáciu, aby dosiahli svoje ciele udržateľnosti. Vďaka digitalizácii môžu spoločnosti získať pohľad na svoje procesy z vtáčej perspektívy, získať prístup k komplexným údajom a určiť spôsoby, ako znížiť svoje emisie uhlíka. Digitalizácia môže nielen znížiť škody na životnom prostredí, ale môže tiež zvýšiť efektivitu a pomôcť vášmu podniku optimalizovať jeho prevádzku.