Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
PODCAST S OPTIMISTICKÝM VÝHĽADOM — 27. OKTÓBRA 2026

V 5: Prečo spoločnosť P&G odovzdala svoju továrenskú AI inžinierom závodov

Zhrnutie epizód

V tejto epizóde Optimistický výhľad V piatichLauren Espin skúma, ako Procter & Gamble (P&G) využíva priemyselnú AI na zníženie výrobného odpadu a zlepšenie efektívnosti výroby. Tradičné systémy strojového videnia je ťažké preprogramovať pre výrobky s mäkkými textúrovanými materiálmi a komplexnými obalmi. Visual Inspection Cockpit (VIC) spoločnosti P&G využíva modely hlbokého učenia bežiace na Siemens Industrial Edge na kontrolu každého produktu v reálnom čase, identifikáciu chýb pri plnej rýchlosti výroby a odporúčanie úprav na zníženie šrotu.

Čo robí VIC obzvlášť výkonným, je to, že inžinieri závodov môžu konfigurovať inšpekcie, trénovať modely AI a sami aktualizovať systém, čím dávajú odborné znalosti priamo do rúk ľudí, ktorí najlepšie poznajú výrobnú linku. VIC, postavená ako opakovane použiteľná aplikácia na platforme Siemens Industrial Edge, môže byť uvedená do prevádzky päť až desaťkrát rýchlejšie ako tradičné vlastné vidné systémy. Výsledky už majú vplyv, pričom šrot sa znížil o 10— 20% v závislosti od produktu, čo dokazuje, ako môže škálovateľná priemyselná umelá inteligencia zlepšiť udržateľnosť, produktivitu a výrobný výkon.

Úplný prepis

Som Lauren Espin a toto je The Optimistic Outlook In Five, rýchla aktualizácia dôležitého vývoja, ktorý zmení budúcnosť.

Každá výrobná linka na svete vyrába veci, ktoré nespĺňajú štandardy spoločnosti a musia byť vyhodené. To je to, čo nazývame šrot.

V modernej továrni to nemusí byť obrovské percento, ale linka prevádzkujúca tisíce jednotiek za minútu nepotrebuje vysokú mieru zlyhania, aby vytvorila veľa šrotu.

Kus šrotu nie je len zbytočná surovina. Zvyčajne ide o hotový výrobok alebo v jeho blízkosti. Už spotreboval materiál, vodu, energiu, čas stroja a štrbinu na linke, ktorú by mohlo použiť niečo predávajúce.

Zníženie šrotu je dobré pre planétu a je dobré pre konečnú hodnotu.

Jediným spôsobom, ako znížiť šrot, je opraviť čokoľvek, čo ho spôsobuje. Čo zmení celý problém na inšpekčný problém, v podstate: koľko z toho, čo urobíte, môžete skutočne skontrolovať, keď sa pohybuje rýchlou rýchlosťou po výrobnej linke

Tento problém sa zvyčajne rieši strojovým videním. Ale kedykoľvek sa zmení obal, zloženie produktu alebo životné prostredie, je potrebné zložité a časovo náročné preprogramovanie.

Pre P&G bol problém ešte zložitejší. Tradičné strojové videnie je dostatočne náročné na preprogramovanie produktovej rady s pevnými, identickými výstupmi, ale pre mnohé produkty spoločnosti P&G dve jednotky z toho istého stroja, obe vyrobené správne, nevyzerajú identicky.

Je to preto, že spoločnosť P&G vyrába mnoho výrobkov, ktoré sú mäkké a textúrované, vyrobené z materiálu, ktorý sa sám posúva a natiahne a vrásky, a to všetko robí ešte viac, keď sa pohybuje rýchlosťou po línii. Potom pridajte obal, ktorý je silne potlačený a silne zdobený, a máte recept na veľa šrotu.

Spoločnosť P&G sa teda presunula na priemyselný kontrolný systém založený na umelej inteligencii, ktorý je možné znova nakonfigurovať oveľa rýchlejšie, dokáže zistiť viac chýb v reálnom čase a môže poskytnúť odporúčania na úpravu výrobnej linky tak, aby sa znížil počet problémov.

Systém sa nazýva Visual Inspection Cockpit alebo modely hlbokého učenia spoločnosti VIP P&G bežia na Siemens Industrial Edge, na priemyselných počítačoch s GPU Nvidia, inštalovanými vedľa výrobného zariadenia a nie v cloude.

VIC číta živé snímky z fotoaparátu, kontroluje každý jeden produkt, ktorý prechádza, a hovorí priamo s ovládačom, takže môže odmietnuť jednu jednotlivú položku pri plnej rýchlosti linky bez toho, aby čokoľvek zastavil.

Kus, ktorý ho robí obzvlášť presvedčivým, je nástroj, ktorý umožňuje vlastným inžinierom závodu nakonfigurovať kontrolu, trénovať model a aktualizovať ho sami. To znamená, že namiesto toho, aby ďalší tím prišiel na prekonfiguráciu strojového videnia, môžu ľudia, ktorí už túto linku poznajú a už vedia, ako na nej vyzerá skutočná chyba, zmeniť systém bez podania lístka a čakania.

Je tu ďalší kúsok, ktorý je pre priemysel ako celok ešte presvedčivejší.

Spoločnosť Siemens nedodala zákazkovú konštrukciu pre jeden závod. Celý systém je nastavený ako opakovane použiteľná aplikácia na platforme Siemens Industrial Edge, pričom infraštruktúra a integračné vzorce sú už zavedené. Nové nasadenie je uvedené do prevádzky päť až desaťkrát rýchlejšie ako tradičný vizuálny systém na mieru. To je rozdiel medzi vynaložením veľkého množstva času a peňazí na pôsobivý pilot, oproti rovnakej investícii do systému, ktorý funguje na globálnej výrobnej stope.

A funguje to. V závislosti od produktu klesá šrot od implementácie VIC o desať až dvadsať percent.

Čo sa tu zmenilo, je to, že odbornosť potrebná na prevádzku priemyselnej umelej inteligencie sa presunula zo špecializovaného tímu na podlahu v systéme, ktorý je možné zavádzať do tovární po celom svete.

Som Lauren Espin a toto je Optimistický výhľad.

Postupujte podľa Optimistického výhľadu pre najnovšie aktualizácie priemyselných technológií a výroby.

Podrobnosti o epizóde:

Hostiteľ: Lauren Espin, Siemens USA Firemná komunikácia
Publikované: 27. októbra 2026
Trvanie: 5 minút

Súvisiace odkazy: