Nedávno som hovoril na sympóziu Automotive Insights na Federálnej rezervnej banke v Chicagu a začal som stretnutie jednoduchou otázkou:
„Koľko z vás hovorilo o umelej inteligencii za posledných pár dní - ako ju inštitucionalizovať alebo ako ju aplikovať?“Takmer každá ruka strieľala rovno nahor. Táto reakcia hovorí veľa o tom, kde je dnes výroba. AI je všade v konverzácii, ale chýba jasnosť ako aby to bolo skutočné na podlahe továrne. Vzrušenie je skutočné, rovnako ako neistota.
Výrobcovia sa snažia pochopiť, čo AI znamená pre ich prevádzky, ich pracovnú silu a Systémy už prevádzkujú svoje továrne.
Pri hľadaní tohto porozumenia existujú tri kľúčové veci, ktoré počujem najčastejšie, keď výrobcovia hovoria o AI. Toto sú kritické body tejto čoraz dôležitejšej konverzácie AI - a veľa sa naučíme tým, že sa medzi sebou hovoríme.
Po prvé: Pochopenie problému, ktorý musíte vyriešiť pomocou AIBez ohľadu na odvetvie, spoločnosti chcú skočiť priamo k technológii. Chcú vedieť, čo s tým môžu urobiť a čo pre nich môže urobiť.
Úplne chápem. AI, digitálne dvojčatá a automatizácia sú vzrušujúce. Ale úplne prvé miesto, na ktoré musíme ísť, je oveľa menej honosné:
V prvom rade chceme pochopiť problém, ktorý sa snažíte vyriešiť. A potom chceme pochopiť proces. Továrne nie sú vždy zelenými prostrediami. Stroje sú v prevádzke dnes. Ľudia si dnes udržujú produktivitu. Nezvyšujete hodnotu tým, že ignorujete túto realitu.
Takže keď hovoríme o budúcich továrňach alebo adaptívnej výrobe, konverzácia vždy začína:
- Ako robíte veci dnes?
- Kde strácate čas, kvalitu alebo flexibilitu?
- Aký problém skutočne záleží na podnikaní?
Až potom má technologická diskusia zmysel.
To je tiež miesto, kde sa stáva nevyhnutným spojenie skutočného a digitálneho sveta. Digitálne dvojčatá umožňujú výrobcom modelovať procesy a overovať zmeny prakticky predtým, ako sa dotknú fyzického prostredia. Inžinierske a prevádzkové tímy môžu skúmať zlepšenia s oveľa menším rizikom, pretože digitálne prostredie odráža správanie skutočného procesu.
digital twin tento proces nenahrádza. Pomáha to optimalizovať.
Priemyselná inteligencia dosiahla bod zlomu. Analýza, strojové učenie a AI sa už neobmedzujú iba na offline analýzu. Sú aktívne počas prevádzky, predpovedajú údržbu, optimalizujú priepustnosť a navrhujú úpravy v reálnom čase.
Po druhé: AI funguje najlepšie, keď rozumie celej továrniVýrobcovia neublížia na dashboardy, ale hladujú po prehľadoch.
To však nie je problém AI. To je kontextový problém. Prieskum inteligentnej výroby zistil, že 70 percent respondentov uviedlo, že sú bohatí na údaje, ale blokátorom číslo jedna prevádzkového pokroku bola kvalita údajov. Rovnaké posolstvo počujem vo farmaceutickom, CPG a automobilovom priemysle. Aj keď sa tieto odvetvia drasticky líšia, výzva s údajmi zostáva rovnaká.
Keď výrobcovia hovoria o AI na predajni, často hovoria:
„Chcem ísť k stroju a spýtať sa: „Aká bola moja produkcia dnes? Prečo klesla o desať percent?“ AI funguje optimálne iba vtedy, keď pochopí, ako všetky kusy továrne zapadajú dohromady. Stroje, procesy a výrobné toky sú spojené v reťazci príčin a následkov. Motor poháňa pohon, pohon pohybuje robotom, robot podporuje výrobnú linku a linka prispieva k celkovému výkonu závodu.
Keď sú tieto vzťahy mapované a kontextualizované, AI môže interpretovať prevádzkové správanie namiesto iba nahlasovania nespracovaných čísel. Dashboardy vám môžu ukázať, čo sa stalo, ale kontext vám ukáže, prečo sa to stalo. To je to, čo umožňuje konateľné rozhodnutia.
Po tretie: Orchestrácia je výhodou ďalšej úrovneVäčšina tovární je dnes kombináciou generácií s moderným softvérom vrstveným na desaťročia automatizácie, vybavením od rôznych dodávateľov a procesmi, ktoré sa v priebehu rokov zdokonaľovali. Nahradiť všetko nie je realistické. Skutočná príležitosť spočíva v organizovaní toho, čo už existuje.
Priemyselná inteligencia dosiahla bod zlomu. Analýza, strojové učenie a AI sa už neobmedzujú iba na offline analýzu. Sú aktívne počas prevádzky, predpovedajú údržbu, optimalizujú priepustnosť a navrhujú úpravy v reálnom čase
Ale ako sa inteligencia rozširuje, rastie aj zložitosť. Viaceré systémy vrátane plánovacích nástrojov, optimalizačných motorov, prediktívnych modelov a aplikácií na podporu operátorov často beží súčasne. Individuálne fungujú dobre, ale bez koordinácie môžu konfliktovať, vytvárať nestabilitu a nútiť ľudí riešiť problémy v reálnom čase.
Výsledkom nie je príliš veľká automatizácia. Je to automatizácia bez koordinácie.
Orchestrácia to rieši. Pôsobí ako riadiaca vrstva a zarovnáva inteligentné systémy počas prevádzky v prevádzke, čím zaisťuje, že činnosti zostanú v súlade s prevádzkovými obmedzeniami. Umožňuje výrobcom inovovať s AI a zároveň sa spoliehať na osvedčené priemyselné modely na zachovanie bezpečnosti, stability a disciplíny.
Uvedenie AI do činnosti umožňuje inovácieZameraním sa na problém, pridaním kontextu k údajom a organizovaním inteligentných systémov môžu výrobcovia posunúť sa nad rámec humbuku AI a premeniť ho na skutočný prevádzkový dopad. Spoločnosti, ktoré získajú toto právo, nielen optimalizujú výkon, ale tiež vybudujú základ pre ďalšiu vlnu priemyselných inovácií.
Navštívte Siemens aby sme zistili, ako pomáhame výrobcom zaviesť AI do prevádzky.
Uverejnené: 20. marca 2026