Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Fishheart pomáha sťahovavým rybám obísť priehrady

Fínsky vynález umožňuje ohrozeným rybám bezpečne obísť priehrady a dostať sa do ich prirodzeného miesta neresenia. Spolu s Insta sme podporili vývoj systému cez fázu škálovania.

Autor: Päivi Lukka
Fotografie: Okko Sorma a Fishheart

Keď fínsky vynálezca Tarmo Aittaniemi testoval funkčnosť rybárskej dráhy Fishheart, ktorú vyvinul v roku 2016, prvá vec, ktorá preplávala systémom, bola zváracia rukavica.

Až potom, čo bola funkčnosť technológie niekoľkokrát overená v prototype postavenom na prívesu Tarmo, prišli na palubu skutočné ryby.

Zváracia rukavica, nosená s vekom a pripomínajúca rané dni spoločnosti, teraz visí na čestnom mieste na stene Rybí srdce výrobné zariadenia v Keminmaa. Spoločnosť je na pokraji úspešného príbehu.

„Verím, že sme blízko prelomového momentu,“ hovorí Marko Karsikko, CEO spoločnosti Fishheart, s odkazom na vyhliadky rastu spoločnosti.

Osoba v tmavej veste drží rukavice a drevený predmet, stojí pred modrou stenou s bielymi grafickými čiarami.

Riešenie Fishheart od vynálezcu Tarmo Aittaniemi bolo prvýkrát testované zváracou rukavicou. Na fotografii generálny CEO spoločnosti Fishheart Marko Karsikko.

Až o 95% lacnejšie ako konkurencia

Označená schéma systému prenosu vody zobrazujúca jednotku Fishheart, potrubia, čerpadlo, riadiacu jednotku a prietokové dráhy.

Rybia cesta Fishheart pozostáva z jednotky umiestnenej po prúde od priehrady a dvoch potrubí prechádzajúcich cez priehradu. Rovnako ako srdce má systém dve „komory“, ktoré striedavo priťahujú ryby. Pomocou sifónového efektu systém čerpá vodu z horného nádrže cez potrubie do zariadenia a jeho časť využíva na vytvorenie príťažlivého toku. Protiprúd z potrubia priťahuje ryby, aby plávali do zariadenia. Pomocou ventilov sa tlaková voda z hornej nádrže nasmeruje späť do hornej nádrže spolu s rybami.

90 percent pôvodných zásob lososa vo Fínsku zmizlo v dôsledku výstavby elektrární a infraštruktúry vodného hospodárstva v riekach. Výzvou priehrad spočíva v tom, že bránia sťahovavým rybám v tom, aby sa dostali do ich prirodzeného miesta neresenia pred prúdom a bránia smažíkom migrovať po prúde do jazera alebo mora.

V priebehu rokov sa na riešenie problému použili rôzne rybárske cesty, ako sú rybie rebríky a rybárske výťahy, ale mnohé energetické spoločnosti sa zdráhali investovať vo výške desiatok miliónov eur.

Fishheart ponúka výrazne lacnejšie a zdrojovo efektívnejšie riešenie pre premiestňovanie rýb ako jeho konkurenti.

„Rybia cesta Fishheart, založená na efekte sifónu, využíva príťažlivý tok a umožňuje rybám plávať potrubím okolo priehrady. Riešenie stojí o 70 až 80 percent menej ako rebríky pre ryby a o 90 až 95 percent menej ako rybárske výťahy, „hovorí Karsikko.

„Okrem toho je jeho spotreba vody iba asi päť percent spotreby tradičných rybných ciest, takže má veľmi malý vplyv na kapacitu výroby energie vodných elektrární. Táto metóda tiež nijako nepoškodzuje ryby.“

Mobilné riešenie nezanecháva trvalú stopu

Ďalšou výhodou rybárskej dráhy Fishheart je, že je prenosná a nevyžaduje žiadne úpravy okolia.

„Ak sa vám to nepáči, môžete ho presunúť a nezanecháva to trvalú stopu na životnom prostredí,“ hovorí Karsikko.

Okrem toho môže byť systém použitý na premiestňovanie akýchkoľvek druhov rýb so schopnosťou pohybovať tisíce jedincov za hodinu.

„Fishheart je vhodný pre všetky druhy, na rozdiel od tradičných rybích ciest, ktoré sú zvyčajne určené pre lososa alebo pstruhy, druhy, ktoré majú dostatok sily na to, aby plávali až do cieľa. Napríklad sme tiež schopní pohybovať lamprey, úhory a biele ryby, „hovorí Samuli Ukkola, IT a automatizačný manažér vo Fishheart.

Máme riešenie na bezpečný premiestňovanie lososa a pstruha po prúde.
Marko Karsikko

AI identifikuje druhy rýb a zhromažďuje údaje

Vďaka sprísneniu environmentálnych predpisov sú vodné elektrárne povinné chrániť biodiverzitu riečnych vodných ciest a zabezpečiť, aby sa určité percento sťahovavých rýb mohlo pohybovať proti prúdu počas jari a leta.

„Aplikácia Industrial AI inteligencie, ktorú sme vyvinuli, identifikuje druhy rýb pohybujúce sa systémom a zhromažďuje údaje, ako sú ich rozmery a ďalšie relevantné informácie. To poskytuje energetickým spoločnostiam aktuálne údaje o prenesených objemoch rýb pre ich správy o udržateľnosti a webové stránky, „hovorí Ukkola.

„Môžeme tiež presmerovať ryby do samostatného kontajnera na výskumné účely alebo oddeliť invázne druhy. Okrem toho máme riešenie na bezpečné premiestňovanie smoltov alebo lososov a pstruhov bezpečne po prúde, „hovorí Karsikko.

Veľké ryby zavesené vo vode na svetlom pozadí so zvislými čiarami mriežky.

Rybia cesta Fishheart dokáže pohybovať tisíce rýb za hodinu bez toho, aby im ublížila. Ryby zostávajú uprostred potrubia s priemerom 40 centimetrov vďaka odstredivej sile. Na fotografii je na svojej migračnej ceste jazerný pstruh.

Cieľom je začať sériovú výrobu

Traja ľudia stojaci a hovoria vo vnútri priemyselného zariadenia s potrubím, vybavením a modrým kontajnerom.

Úzka spolupráca bola rozhodujúca pri konceptualizácii automatizačného riešenia Fishheart fishway. Na fotografii: vedúci partnerského predaja spoločnosti Siemens Ilmari Veijola (vľavo), manažér IT a automatizácie Fishheart Samuli Ukkola a manažér predaja Insta Timo Tanska.

Fishheart prvýkrát vyvinul rybársku dráhu Fishheart spolu s pilotnými zákazníkmi vo Fínsku, Spojených štátoch, Kanade a Austrálii. Keď bola overená funkčnosť procesu prenosu rýb a nastal čas na zvýšenie produkcie, spoločnosť Fishheart kontaktovala miestnu automatizačnú spoločnosť Insta, nášho certifikovaného partnera pre riešenie.

„Automatizácia hrá v zariadení rozhodujúcu úlohu, takže našou prioritou číslo jedna pri výbere partnerov bola spoľahlivosť. Chceli sme vybudovať spoľahlivé a škálovateľné riešenie, pre ktoré možno nájsť odborníkov po celom svete, „hovorí Karsikko.

A to je to, čo sme dostali. Koncept automatizácie umožňuje škálovateľnú správu informačnej bezpečnosti a podporuje budúce nápady na vývoj.

„Spoločne sme vyvinuli inteligentne dimenzované automatizačné riešenie pre rybársku dráhu Fishheart pomocou technológie Siemens. Riešenie je nákladovo efektívne a dá sa použiť ďaleko do budúcnosti, „hovorí Jouni Huotari, Riaditeľ oblasti služieb v spoločnosti Insta.

„Naša rozvojová spolupráca slúži ako dobrá platforma pre rast. Siemens a Insta nám môžu pomôcť štandardizovať riešenie pre rôzne trhy, „hovorí Karsikko.

Jednoduchý spánok s harmonizovaným automatizačným riešením

Z pohľadu integrátora prebehla implementácia nového konceptu automatizácie Fishheart fishway dobre.

„Harmonizované riešenie so všetkými zariadeniami už integrovanými do Programovacie prostredie TIA Portal, ušetrilo automatizačnému inžinierovi čas, bolesti hlavy a nervy - všetko, na čo sa spoliehame počas inžinierstva a uvedenia do prevádzky, „hovorí Huotari so smiechom a dodáva:

„Výhodou je aj to, že keď sú systémy postavené s týmto škálovateľným konceptom v budúcnosti, zákazník môže znížiť zásoby náhradných dielov.“

Vodná elektráreň vedľa rieky so nasávacími konštrukciami, potrubím na svahu a zariadením v blízkosti vody.

Elektráreň Raasakka v Ii využíva rybiu cestu Fishheart na premiestňovanie sťahovavých rýb.

Alternatíva k demontáži priehrad

Riešenie Fishheart je teraz pripravené dobyť globálne trhy.

„Naším poslaním je obnoviť populácie sťahovavých rýb a zachovať biodiverzitu,“ hovorí Karsikko.

Práve kvôli potrebe obnoviť populácie rýb sú priehrady pod tlakom na zbúranie po celom svete. Vďaka rybnej dráhe Fishheart sa už vodné elektrárne a sťahovavé ryby vzájomne nevylučujú.

„Podporujeme využívanie vodnej energie, pretože je to efektívny spôsob výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Vďaka vynálezu Tarma už nie je potrebné priehrady demontovať, „hovorí Karsikko.

Rozhovor uskutočnený 22. apríla 2026

Pozrite sa, ako systém Fishheart pomáha rybám dostať sa cez priehrady bez prerušenia vodnej energie.

RYBIE SRDCE

Fínska technologická spoločnosť ktorý vyvinul mobilné riešenie riešenia konfliktu medzi vodnými elektrárňami a sťahovavými rybami.

Založená vo Fínsku v roku 2016.

Hlavná trhová oblasť: Severské krajiny, Spojené štáty, Kanada a Austrália.

Čistý predaj 4,6 milióna EUR (2025).

Personál: Približne 20 vo Fínsku a šesť obchodných zástupcov v zahraničí.

S pomocou rybieho chodníka Fishheart, sťahovavé ryby môžu bezpečne obísť priehrady cez potrubie systému a pohybovať sa z dolného prúdu do prúdu.

Systém môže byť tiež použitý presúvať ryby z jedného vodného útvaru do druhého v situáciách vyčerpania kyslíka.

Okrem predaja zariadenia, obchodný model je založený na sezónnej službe, v rámci ktorej Fishheart zabezpečuje ročné inštalácie systému, diaľkové monitorovanie a údržbu počas sezóny a mimo sezóny.

Rybia cesta Fishheart je kompletné riešenie implementované na našej platforme TIA Portal, ktoré zahŕňa integrované programovateľné logické ovládanie (Simatic S7-1200 G2), I/O, HMI panely, systémy riadenia pohybu, nízkonapäťové komponenty a prístrojové vybavenie.