Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Príroda: Najdôležitejšia infraštruktúra na Zemi

Čo keby bola príroda riadená s rovnakou starostlivosťou a pozornosťou ako infraštruktúra, ktorú budujeme? Návšteva Austrálskeho inštitútu morských vied (AIMS) odhalila, prečo budúcnosť odolnosti závisí od pochopenia súvislostí medzi klímou, technológiou a ekosystémami, ktoré nás udržujú.

Autor: Eva Riesenhuber, výkonná viceprezidentka a globálna vedúca Sustainability spoločnosti Siemens

Príroda je všade okolo nás. Reguluje našu klímu, chráni pobrežie, podporuje výrobu potravín a podporuje hospodársku činnosť na celom svete. Je to základ, na ktorom závisí každé podnikanie, hospodárstvo a spoločnosť. Napriek tomu zriedka myslíme o prírode ako o infraštruktúre, nieto ju takto spravovať.

Prírodné systémy sú pod rastúcim tlakom. Podľa Medzivládna vedecko-politická platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) Globálne hodnotenieAsi dve tretiny svetového morského prostredia už boli významne zmenené ľudskou činnosťou. Zmena klímy, znečistenie a neudržateľný rozvoj naďalej ohrozujú ecosystems a komunity, ktoré sú od nich závislé.

Eva v Austrálii - Potápanie a AIMS
Odhaduje sa, že na celom svete je 500 miliónov až 1 miliardy ľudí závislých od koralových útesov v oblasti ochrany pobrežia, potravinovej bezpečnosti, cestovného ruchu a živobytia.
Eva Riesenhuber
Eva Riesenhuber potápanie v Austrálii

Štúdia prírodnej infraštruktúry

Len málo miest ilustruje hodnotu aj zraniteľnosť tejto prírodnej infraštruktúry, ako je Austrálsky Veľký bariérový útes. Prispievať okolo 9 miliárd AUD (približne 5,6 miliardy EUR) pre austrálsku ekonomiku ročne a na podporu viac ako 77 000 pracovných miest, tento útes je silným príkladom toho, ako úzko súvisí environmentálna a ekonomická odolnosť.

Austrália sa pre mňa stala veľmi osobným miestom a každá návšteva mi pripomína, ako úzko sú tu prepojení ľudia, komunity a príroda. Na mojej poslednej ceste na konci minulého roka som prvýkrát po 20 rokoch opäť navštívil Veľký bariérový útes a strávil čas v Austrálskom inštitúte morských vied (AIMS). Prežívanie útesu z prvej ruky posilnilo jeho mimoriadnu krásu, tlak, pod ktorým je, a dôležitosť jeho ochrany pre budúce generácie. Vďaka tomu bola moja návšteva AIMS - kde technológia pomáha výskumníkom lepšie pochopiť, ako môže Veľký bariérový útes reagovať na budúce klimatické podmienky - obzvlášť zmysluplnou.

Na Národný morský simulátor AIMS (SeaSim), náš systém automatizácie procesov SIMATIC PCS 7 umožňuje výskumníkom presne kontrolovať podmienky, ako je teplota oceánov, kyslosť, slanosť a chémia vody v komplexných, dlhodobých experimentoch. Táto presnosť umožňuje vedcom simulovať budúce podmienky oceánov, študovať odolnosť a reprodukciu koralov a vyvinúť nové prístupy k obnove útesov. To vytvára poznatky, ktoré môžu pomôcť posilniť odolnosť útesov v nasledujúcich rokoch.

Naša spolupráca so spoločnosťou Siemens pomáha posunúť náš svetový výskum ešte ďalej. Pomocou technológie Siemens na obnovenie podmienok podobných chladičom v SeaSim môžeme lepšie pochopiť, ako môže zmena klímy ovplyvniť koraly v budúcnosti, a získať poznatky, ktoré pomôžu chrániť tieto kritické ecosystems pre budúce generácie.
Craig Humphrey, Riaditeľ Národného morského simulátora , Austrálsky inštitút morských vied

Spájanie skutočného a digitálneho sveta

Prvýkrát máme technológiu a údaje na lepšie pochopenie týchto zložitých spojení. Digitalizácia, automatizácia a AI rozširujú našu schopnosť prekladať zložité údaje do praktických poznatkov. Naša spolupráca s AIMS ukazuje, ako môžu veda, technológia a priemysel spolupracovať na posilnení odolnosti v kritickej prírodnej infraštruktúre, ako je Veľký bariérový útes.

Podnebie a biodiverzita sú súčasťou toho istého systému. Každý nárast energetickej účinnosti, každý krok smerom k elektrifikácii a každý zdroj udržiavaný v obehu pomáha znižovať tlak na prírodné systémy.

Budúcnosť bude závisieť nielen od infraštruktúry, ktorú vybudujeme, ale aj od prírodnej infraštruktúry, ktorú chránime a obnovujeme. Pre podniky to znamená uznať, že klíma a príroda sú hlboko vzájomne závislé, a používať technológie na ich spoločné riešenie. V spoločnosti Siemens vidíme príležitosť spojiť skutočný a digitálny svet, aby sme pomohli budovať odolnosť v našich ekonomikách a prírodných systémoch, od ktorých závisia.

Okrúhly stôl: Veľký bariérový útes

Pozrite si diskusiu o okrúhlom stole, ktorá skúma, ako veda, technológia a vedenie môžu pomôcť systémom prispôsobiť sa a prosperovať