Megawatová nabíjačka je súčasťou agendy PRR Mobilizing Agendas a jeho cieľom je urýchliť zavádzanie vysokovýkonnej elektrickej mobility v Portugalsku, čím prispieva k dekarbonizácii dopravy a energetickej transformácii.
Projekt zahŕňa inštaláciu vysokovýkonných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, navrhnutých tak, aby spĺňali rastúci dopyt po rýchlych, spoľahlivých a interoperabilných riešeniach nabíjania. Na základe technológie Siemens sú tieto systémy pripravené na integráciu do digitálnych platforiem riadenia energie, čím zabezpečujú inteligentnú, efektívnu a udržateľnú prevádzku.
Megawatový nabíjací systém (MCS), založený na portfóliu SICHARGE UC, kombinuje viacero výkonových kabinetov, prepínaciu maticu a prispôsobený nabíjací stojan schopný agregovať výkon z viacerých staníc a dodávať ho tam, kde je potrebný. Táto technológia umožňuje nabíjanie batérií používaných v elektrických nákladných vozidlách z 20 % na 80 % približne za 30 minút na vhodnej nabíjacej stanici.
Megawatový nabíjací systém dopĺňa existujúci Combined Charging System (CCS) a predstavuje potenciálny zásadný prvok pri elektrifikácii ťažkých vozidiel, najmä v diaľkovej doprave, kde je rýchle nabíjanie počas povinných prestávok na odpočinok rozhodujúce.
Hlavné ciele:
- Poskytovať infraštruktúru vysokovýkonného rýchleho nabíjania.
- Znížiť emisie CO₂ a podporiť národné a európske ciele uhlíkovej neutrality.
- Podporiť adopciu elektrických vozidiel a udržateľnej mobility.
- Integrovať inteligentné riešenia nabíjania, monitorovanie a vzdialenú správu.
Táto investícia je financovaná Európskou úniou v rámci programu NextGenerationEU v rámci Plánu obnovy a odolnosti (PRR), čím prispieva k cieľom zelenej a digitálnej transformácie.
Viac informácií o PRR: recuperarportugal.gov.pt