Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Mapa digitálneho ekosystému SENTRON prepája cloud so softvérom a poľnými zariadeniami

Monitorovanie stavu nízkeho napätia pomocou SENTRON

Pomocou softvéru SENTRON včas identifikujte potreby údržby a vyhnite sa nákladným výpadkom napájania a prestojom. Naše systémy zachytávajú a analyzujú údaje o stave z kľúčových komponentov. To vám umožní efektívne plánovať opatrenia údržby — bez toho, aby ste ako preventívne opatrenie nahradili plne funkčné komponenty.

Prečo monitorovať distribúciu nízkeho napätia?

Moderné budovy a zariadenia závisia od spoľahlivého napájania — od prístupu do budov a kancelárskych IT až po priemyselné zariadenia. Výpadky napájania nielen prerušia prevádzku, ale môžu tiež spôsobiť značné škody. Ak zlyhá istič, ohrozuje sa ochrana a spoľahlivosť následného napájania. V dátových centrách môže stáť aj jedna minúta prestojov až 9 000 dolárov.

Softvérové portfólio SENTRON vrátane SENTRON Powercenter 3000 a SENTRON Powermanager monitoruje distribúciu energie v nízkonapäťových systémoch. Analýza zozbieraných údajov odhalí vzorce, ktoré naznačujú poruchy alebo hroziace poruchy zariadenia. To umožňuje prevádzkovateľom včas prijať nápravné opatrenia, napríklad úpravou intervalov údržby. Údržba založená na podmienkach môže znížiť náklady na údržbu až o 25%, predĺžiť výrobný čas až o 15% a znížiť neplánované technické poruchy až o 70%.

Map of digitalized low-voltage switchgear with SENTRON Digital configuration

Kľúčové výhody

Ikona oka predstavuje prehľad údajov

Získajte transparentnosť a objavte silu údajov

Riešenia Condition monitoring zaznamenávajú, zhromažďujú a analyzujú údaje z kľúčových komponentov naprieč nízkonapäťovými distribučnými systémami energie. Vďaka týmto poznatkom môžu operátori prijímať informované prediktívne rozhodnutia o údržbe.

Obrázok kľúča s ikonou funkcie monitorovania energie a stavu

Plánujte efektívnu údržbu

Vďaka monitorovaniu stavu spoločnosti Siemens dostanú operátori automatické aktualizácie stavu a včasné varovné správy. To umožňuje cielené a efektívne zásahy údržby len vtedy, keď je to absolútne nevyhnutné, skôr ako dôjde k poškodeniu.

Ikona 24-hodinových hodín predstavuje nepretržitú prevádzkyschopnosť.

Zvýšenie dostupnosti systému

Údaje o stave včas identifikujú potreby, takže opatrenia na údržbu možno plánovať vopred a koordinovať s prebiehajúcou prevádzkou. To pomáha predchádzať neplánovaným odstávkam v záujme bezpečnej a plynulej prevádzky.

Vybrané funkcie

4f1285c1-881f-414c-a72c-d5f129544c2f -Condition-Monitoring-Post-Overall2-1280x720

Perfektne koordinovaný hardvér, softvér a aplikácie SENTRON

Koordinovaný digitalizačný ecosystem pozostáva z hardvéru schopného merania a komunikácie, inteligentných softvérových riešení a cloudových aplikácií. Ponúka širokú škálu možností integrácie do existujúcich systémov, škálovateľnosti a špecifických algoritmov detekcie chýb.

Potrebujete pomoc pri hľadaní správneho riešenia monitorovania stavu nízkeho napätia?

Podporujeme vás od plánovania až po implementáciu, aby ste našli dokonalé nastavenie a realizovali ho.

Komponenty hardvéru podporujúce komunikáciu

Komponenty schopné komunikácie je možné integrovať do celého nízkonapäťového distribučného systému energie. Portfólio SENTRON zahŕňa SENTRON 3WA air circuit breakers, ističe s tvarovaným puzdrom bežne používané ako ističe výstupného podávača a modulárne inštalačné zariadenia, ako je poistka série SENTRON 3NA COM NH. Napríklad ističe s tvarovaným puzdrom SENTRON 3VA2 poskytujú indikátor stavu a predpovedanú zostávajúcu životnosť. Každá zložka špecificky prispieva k koncepcii integrovaného monitorovania stavu.

38131fbb-502c-45a0-aca8-39878162b2a7-SENTRON-Visual-Produktgruppe-3VA-3WA-Powercenter1000-1920x1080
507a228e-a58d-4605-8b61-822527d3c695-IIPD-LowVoltage-ConditionMonitoring-52015-1280x720

Visualization a vyhodnotenie údajov o stave

Zvýšená dostupnosť zariadení, spoľahlivejšia prevádzka a efektívnejšia údržba: Prevádzkovatelia profitujú z monitorovania stavu distribúcie elektrickej energie v mnohých ohľadoch. Údaje o stave z komunikačných ochranných, spínacích a meracích zariadení SENTRON sú zasielané softvérovým riešeniam SENTRON pre nízkonapäťovú distribúciu energie. Tam sa vizualizuje a hodnotí. Pomáha to včas odhaliť bezprostredné poruchy a v mnohých prípadoch im zabrániť skôr, ako sa vyskytnú.

Často kladené otázky

Preskúmajte súvisiace zdroje a produkty

Biela kniha a články

Biela kniha | Inteligentné koncepty údržby

Biela kniha | Vylepšená dostupnosť systému prostredníctvom monitorovania stavu

článok | Prediktívna údržba založená na monitorovaní stavu

Letáky

Dvojstránkový | Condition monitoring pomocou ističov SENTRON 3WA a 3VA

Leták | Údržba založená na podmienkach zlepšuje dostupnosť systému

Videá

Video | Spoľahlivosť distribúcie energie Časť 1

Video | Spoľahlivosť distribúcie energie Časť 2

Video | Spoľahlivosť distribúcie energie Časť 3

Video | Správa alarmov pomocou SENTRON Powercenter 3000

Začnite svoju cestu