Znížte emisie pomocou dvojrežimového železničného lízingu
O niekoľko mesiacov dostane ITL Eisenbahngesellschaft v Drážďanoch novú rukomotívu Siemens Mobility Vectron Dual Mode pre rôzne podmienky trate. Spoločnosť, ktorá je súčasťou spoločností Captrain Deutschland a SNCF, využíva riešenie inteligentného operačného lízingu na financovanie moderných železničných technológií.
Poskytovateľ železničnej logistiky prevádzkuje širokú škálu lokomotív od rôznych výrobcov z celého Nemecka. Patrí medzi ne niekoľko vozidiel Vectron Dual Mode, ktoré prepravujú stavebné materiály, obilie a ropné produkty. Hybridný model môže bežať na elektrickú aj naftu, čo eliminuje potrebu drahého paliva na elektrifikovaných vedeniach.
Obnovená objednávka zadaná spoločnosťou Siemens Mobility ukazuje, aký spokojný je ITL (skratka pre „Import, Transport, Logistics“) s týmto riešením šetrným pre klímu a úsporné náklady. Okrem toho spoločnosť založená v roku 1998 má za cieľ využiť synergie, pretože jej šoférsky aj údržbový personál disponuje rozsiahlymi odbornými znalosťami týkajúcimi sa Dual Mode Vectron.
Plnou parou vpred — ale ekonomicky
Energeticky účinná dvojvýkonná lokomotíva kombinuje to najlepšie z oboch svetov. Vďaka svojej 2 500-litrovej naftovej nádrži má v prípade potreby výkon konvenčnej hlavnej lokomotívy, ale v elektrickom režime dokáže predviesť svoje silné stránky z hľadiska ochrany životného prostredia. Za typických prevádzkových podmienok to má za následok ročné úspory CO2 o 950 ton a zníženie nákladov na údržbu a energiu o 53%.
Dvojitý režim Vectron má dĺžku približne 20 metrov a v oboch prevádzkových režimoch dodáva výkon 2 000 kW na volante. Má štyri nápravy a dosahuje maximálnu rýchlosť približne 160 km/h.
Táto technológia dokáže preklenúť elektrifikačné medzery v železničnej sieti, ako aj neelektrifikované spojovacie koľaje na prvom a poslednom kilometri, a to všetko bez zastavenia alebo výmeny lokomotív. To umožňuje železničnej spoločnosti ešte flexibilnejšie reagovať na potreby zákazníkov a umožňuje presunúť viac nákladnej dopravy na železnicu.
Prispôsobené financovanie hybridných lokomotív
ITL Railway Company prevádzkuje nielen rôzne typy rušňov, ale spolieha sa aj na rôzne modely financovania — od priamych investícií až po prenájom a leasing. Tieto modely sa používajú individuálne a inteligentne v závislosti od plánovanej akvizície. V prípade nového Vectron Dual Mode sa financovanie poskytuje prostredníctvom zmluvy o prevádzkovom prenájme so spoločnosťou Siemens Financial Services.
Čo to robí jedinečným: Aj keď nájomca má možnosť nákupu po uplynutí dohodnutej zmluvy, môže tiež vrátiť lokomotívu. Riziko ďalšieho predaja zostáva na lízingovej spoločnosti. Skutočná zostatková hodnota lokomotívy na konci obdobia závisí od jej stavu a údržby. V tomto prípade spoločnosť ITL zabezpečuje vysokú prevádzkovú pripravenosť prostredníctvom vlastnej dielne a kvalifikovaného technického personálu — v záujme všetkých strán zapojených do tejto transakcie.