Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Ste pripravení na priemyselnú AI novej generácie?

Umelá inteligencia (AI) má obrovský potenciál v priemyselných aplikáciách. Teraz je výzvou premeniť tento potenciál na obchodnú hodnotu vo veľkom meradle. Bude to zahŕňať vytváranie nových procesov a prekonávanie nových a zaujímavých výziev, z ktorých mnohé sú viac ľudské ako technické.

Verili by ste algoritmu?

Zlé rozhodnutie v priemyselnom kontexte môže mať vážne následky. Takže keď vedúci inžinier nesúhlasí s odporúčaním pokročilého systému AI, ako sa rozhodnú organizácie? Do akej miery budú organizácie dôverovať AI pri kontrole kritických systémov? Aby sme pochopili postoje, výhody a prekážky pri implementácii umelej inteligencie, spoločnosť Siemens spolupracovala so spoločnosťou Longitude Research, aby preskúmala viac ako 500 vedúcich pracovníkov z oblasti energetiky, ťažkého priemyslu, infraštruktúry a dopravy. Ich reakcie ponúkajú jedinečný pohľad na budúcnosť priemyselnej AI.

Stiahnite si správu „Priemyselná umelá inteligencia novej generácie“

Výskum skúma päť faktorov, ktoré poháňajú priemyselnú AI novej generácie

  • Umelé porozumenie:
    Schopnosť AI integrovať údaje a používať kontextové údaje povedie k silným prípadom použitia.
  • AI všade:
    Internet vecí, edge computing a zabudovaná inteligencia budú poháňať väčšiu prediktívnu silu, autonómnejšie stroje a bohatšie simulácie.
  • Inteligentné výmeny dát:
    Prelomy AI novej generácie budú závisieť od spoločností zdieľajúcich údaje. Kto bude zdieľať s kým?
  • Spolupráca medzi človekom a AI:
    Keď sa AI vyvíja z nástrojov na kolegov, čo sa stane, keď ľudia a AI nesúhlasia?
  • Riadenie bezpečnostných problémov AI:
    Naše stroje, vozidlá a zariadenia sa stávajú autonómnymi. Ako môžeme dôverovať AI a zabezpečiť, aby prijímala bezpečné rozhodnutia?

Výhody a prekážky prijatia AI v priemyselných organizáciách

V priebehu nasledujúcich troch rokov, keď priemyselné organizácie zvyšujú prijatie umelej inteligencie (AI), mnohé z dlhodobých prekážok pokroku budú mať význam. Podľa respondentov klesnú najviac problémy s integráciou údajov a kvalitou, zo 73%, ktoré dnes tvrdia, že ide o hlavnú alebo miernu bariéru, na 31% do roku 2022. Zároveň pokrok v aplikáciách AI novej generácie prinesie výhody oveľa viac organizácií. V nižšie uvedenej vizualizácii môžete preskúmať, ako respondenti hodnotili niekoľko konkrétnych prekážok a výhod, a to ako pre dnešné, tak aj tri roky.

Shield icon with a padlock icon in front of it.

Ďalšie reflektory

Select...