Skip to main content

Všetko pre bezpečnosť

Maximilian Walter | Vynálezcovia roka spoločnosti Siemens | Celoživotný úspech

Portrét vážne pôsobiaceho muža v obleku a kravate na rozmazanom pozadí.

Max Walter je Vynálezca roka 2024. Jeho vynález zvyšuje bezpečnosť veľkých strojov a zariadení.

Max Walter zo Siemens Digital Industries je expert na funkčnú bezpečnosť. Spolu s jedinečnou komunitou Siemens Safety Community, ako aj so zákazníkmi a partnermi, zdieľa spoločný cieľ: nulové pracovné úrazy. Bezpečnostné riešenia vyvíja už mnoho rokov, čo mu teraz prinieslo ocenenie za celoživotné dielo ako Vynálezcovi roka 2024.

Filozofia integrovanej bezpečnosti

Podľa Maxa: „Siemens je veľmi silný v oblasti bezpečnosti – natoľko silný, že tým odlišuje celé naše produktové portfólio od konkurencie. Rozdiel spočíva v našej ‚filozofii integrovanej bezpečnosti‘. Znamená to, že bezpečnosť začleňujeme do našich produktov ako hlavnú vlastnosť už od začiatku – nie ako doplnok, ktorý sa pridáva k hotovému systému až neskôr. Výhodou pre zákazníkov je, že získajú bezpečnosť jednoduchšie a ekonomickejšie. Naša práca samozrejme neustále prináša technické výzvy. Mnohé z našich funkcií – ktoré sú dnes priemyselným štandardom – iní považovali za nemožné – napríklad realizovať bezpečnostné funkcie na jednom štandardnom mikroprocesore. Alebo prenášať bezpečnostné údaje cez bežný sieťový kábel, alebo dokonca bezdrôtovo. Alebo prevádzkovať bezpečnostné funkcie v cloudovom prostredí – a ďalšie. Som hrdý, že som súčasťou Siemens Safety Community, ktorej vynálezy doslova každý deň predchádzajú vážnym (aj menším) nehodám.“

Rozpoznávanie rizík a reakcia

Začlenenie bezpečnosti do vývoja znamená pochopiť už od začiatku, kde sa nachádzajú potenciálne riziká. Napríklad krátkodobo nepozornému zamestnancovi môže lis privrieť prst, batérie sa môžu prehriať a vznietiť, alebo autonómny robot môže v továrni zraziť ľudí. „Aké riešenie je najlepšie, závisí od konkrétneho prípadu. Riziko privretia prstov pri kovovom lise možno napríklad eliminovať tak, že lis sa zatvorí iba vtedy, keď operátor stláča obe ruky na dvojici tlačidiel, takže ani jedna ruka nemôže byť v lise. Robot, ktorý sa pohybuje iba pomaly, keď zaznamená ľudí v blízkosti, už nepredstavuje hrozbu.“

Ruka sa vznáša nad žltou bezpečnostnou svetelnou závorou s červenými indikátormi, čo zdôrazňuje priemyselnú bezpečnosť a automatizáciu.

V spoločnosti Siemens je bezpečnosť súčasťou konceptu už od samého začiatku.

Bezpečnosť na prvom mieste

Muž so sivými vlasmi a okuliarmi sa usmieva, má na sebe modrú košeľu a tmavú bundu.

Jeho vynálezy môžu predchádzať pracovným úrazom.

„Predchádzanie úrazom je naša najvyššia priorita,“ zdôrazňuje Max. „Ak dôjde k nebezpečnej situácii, bezpečnostný systém ju musí bezpodmienečne rozpoznať a reagovať. Tu nie je priestor na chyby! Naše systémy sú navrhnuté tak, aby vždy zvolili bezpečnejšiu alternatívu, a to aj v prípade interných porúch hardvéru a softvérových chýb – inými slovami napríklad systém radšej vypnú, než by niekoho vystavili nebezpečenstvu.“

Detekcia ľudí s AI

Prečo teda k nehodám vo výrobných závodoch dochádza aj dnes? Štatistiky ukazujú, že bezpečnostné funkcie sú často obchádzané alebo vôbec neboli nainštalované. Existujú na to dôvody – v mnohých prípadoch môžu bezpečnostné funkcie spomaľovať uvádzanie do prevádzky alebo opravy. „V tejto oblasti sa musíme zlepšiť,“ hovorí Max. „Potrebujeme inteligentnejšie systémy, ktoré sa ľahko inštalujú a zasahujú len vtedy, keď skutočne vznikne reálne nebezpečenstvo. Preto sa chystáme naučiť bezpečnostné systémy založené na AI rozlišovať medzi ľuďmi a inými pohyblivými objektmi a zároveň presne lokalizovať osoby. To znamená, že ľudia sa môžu pohybovať výrobnou bunkou akoby v bezpečnostnej bubline. Ak sa priblížia príliš blízko k stroju, stroj spomalí alebo sa zastaví. Nie je teda potrebné zastaviť všetko hneď, ako niekto vstúpi do bunky. A iné pohyblivé objekty, ako roboty, dopravníky alebo stroje, nespustia bezpečnostné zastavenie.“

Digitalizácia znamená, že v najbližších rokoch možno očakávať množstvo ďalších vývojových zmien vo výrobe. Max a celosvetovo jedinečná Siemens Safety Community zabezpečia, aby tieto inovácie neboli na úkor bezpečnosti ľudí.

Osoba v modrej košeli a s okuliarmi sa usmieva, stojí pred bielym pozadím.