Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Keď výrobné závody predstavujú budúcnosť

Bernd-Markus Pfeiffer | Vynálezca roka | Celoživotný úspech

Ako inteligentné riadiace riešenia transformujú spracovateľský priemysel

Predstavte si chemickú továreň so schopnosťou predvídať budúcnosť — nielen sekundy, ale aj hodiny dopredu. Takéto zariadenie by mohlo proaktívne odhaliť odchýlky procesu, predvídať limity kritického tlaku v reaktore alebo predpovedať klesajúcu kvalitu produktu. Potom by okamžite začala úpravy. V spracovateľskom priemysle, kde prevádzkové parametre diktujú úspech alebo neúspech, je táto úroveň predvídateľnosti prvoradá. Táto vízia už nie je sci-fi. Stáva sa realitou vďaka inovácii, ktorá transformuje chemické závody, rafinérie a farmaceutické výrobné zariadenia.

Umenie prediktívnej kontroly

Dr. Bernd-Markus Pfeiffer zo spoločnosti Siemens, uznávaný ako vynálezca roka 2025 v kategórii „Lifetime Achievement“, je hnacou silou tejto transformácie. Podporuje systém založený na údajoch, ktorý nepretržite počíta desiatky budúcich scenárov a identifikuje optimálnu cestu pre bezproblémové a efektívne operácie v reálnom čase. To predstavuje radikálny posun paradigmy pre celý procesný priemysel: proaktívna kontrola nahrádza iba reakciu.

Mnohé z Pfeifferových inovácií prispievajú k prediktívnej kontrole modelu (MPC). Jeho princíp je podobný šachovi, ktorý stratégiuje nielen ďalší krok, ale nasledujúcich desať. Na rozdiel od tradičných riadiacich systémov, ktoré reagujú na odchýlky, MPC „myslí“ inak: Simuluje budúci vývoj kvality výrobkov, teploty, tlaku a prietoku v nasledujúcich hodinách a zasahuje skôr, ako sa objavia problémy.

Rozdiel je jasný: Tradične riadený proces sa podobá vodičovi, ktorý neustále strieda medzi zrýchlením a brzdením. Proces riadený MPC však plynulo naviguje, inteligentne predvída a využíva zmeny semafora skôr, ako sa svetlo zmení na červeno.

Digitálne dvojčatá - virtuálne repliky skutočných rastlín - tvoria základňu Pfeifferovej prediktívnej kontroly. Poskytujú procesné modely, ktoré umožňujú MPC simulovať budúci vývoj a uľahčovať bezpečné a optimalizované operácie.

Keď údaje hovoria objemne

Kontrolná analýza výkonnosti (CPA) slúži ako doplnkový nástroj. Zatiaľ čo MPC simuluje, holisticky optimalizuje a proaktívne riadi základné procesy výrobného závodu, CPA neustále analyzuje výkon stoviek existujúcich konvenčných riadiacich slučiek v základnej automatizácii. Zdôrazňuje oblasti zrelé na optimalizáciu, identifikuje vzory neviditeľné pre ľudské oko a určuje suboptimálne kontrolné slučky. To umožňuje prevádzkovému personálu presne zamerať svoju pozornosť na špecifické ovládacie slučky s potenciálom zlepšenia.

„Toto je prediktívna prevádzka závodu vo svojej najlepšej forme,“ vysvetľuje Pfeiffer. „Už nie ste nútení reagovať iba vtedy, keď je už neskoro.“ Táto inovácia zásadne posúva prístup z údržby k prevencii, od krízového riadenia k strategickej odolnosti.

A person is standing in front of a large screen displaying a factory with a futuristic design.

Za bránami továrne

Ďalšia hranica je už v dohľade: integrácia interných procesných údajov s externými informáciami. Koniec koncov, žiadna chemická továreň nefunguje izolovane. Vízia budúcnosti zahŕňa systémy, ktoré spájajú vnútornú optimalizáciu procesov s externými dátovými kanálmi, ako sú predpovede počasia, trendy na trhu so surovinami a predajom a predpovede zaťaženia. Vytvára sa tak procesný závod, ktorý sa nielen optimalizuje, ale tiež predvída a stabilizuje celý svoj dodávateľský reťazec — skutočne prevádzku založenú na údajoch, prediktívnu a odolnú prevádzku.

Zelená výhoda

Prediktívne riadená elektráreň funguje hladšie, spotrebuje menej energie a vytvára menej odpadu. V energeticky náročnom spracovateľskom priemysle sa dokonca aj marginálny nárast účinnosti o niekoľko percentuálnych bodov premieta do značných úspor energie v megawattovom meradle.

Pfeiffer považuje túto synergiu medzi technologickými inováciami a ekologickou zodpovednosťou za najdôležitejší aspekt svojej práce. Vo veľkých zariadeniach tieto optimalizácie spoločne nesmierne prispievajú k úsiliu o dekarbonizáciu.

Portrait markus Pfeiffer Inventors of the year

Odolnosť ako budúci imperatív

V čoraz nepredvídateľnejšom svete sa prediktívna kontrola stáva strategickou nevyhnutnosťou. Spoločnosti, ktoré do nej dnes investujú, nevytvárajú len efektívnejšie procesy, ale budujú základnú odolnosť. Transformujú neistotu na vypočítateľné scenáre a volatilitu na konkurenčnú výhodu.

A factory with a large machine and a person standing in front of it.

Dr. Bernd-Markus Pfeiffer so svojou kolegkou Dr. Lenou Lohner

Táto nová paradigma riadenia procesov presahuje iba technické riešenia. Predstavuje nové myslenie: proaktívne namiesto reaktívneho, vzájomne prepojené namiesto izolovaného, odolné namiesto krehkého. Je to výrobná filozofia, ktorá využíva dátovú inteligenciu na vytvorenie novej éry priemyselnej suverenity a vybavuje našich zákazníkov výzvam budúcnosti.

Video

Optimalizácia riadenia založená na Xcelerator

Bernd-Markus Pfeiffer | Vynálezca roka | Celoživotný úspech