Vynálezcovia roka 2025
Spoločnosť Siemens ocenila vynikajúcich výskumníkov ako „vynálezcov roka“. Ocenenia pokrývajú nasledujúce kategórie: Lifetime Achievement, Open Innovation, Outstanding Invention, Nováčikovia, Design & User Experience a PhD.
Predstavte si toto: V tejto chvíli prúdia celosvetovými továrňami miliardy dátových bodov — každú sekundu. Snímače registrujú teploty. Fotoaparáty zachytávajú produkty. Riadiace systémy zaznamenávajú každú akciu, každý krok procesu. Digitálny srdcový rytmus modernej výroby.
A napriek tomu asi 90% týchto údajov zostáva nevyužitých. Nie je uložený, neanalyzovaný, nepochopený. Je to skrytá pokladnica, ktorá zostáva nevyužitá - to, čo sa nazýva „tmavé údaje“: údaje, ktoré sa zhromažďujú, ale nikdy nevyhodnocujú, a preto nevytvárajú žiadnu pridanú hodnotu. V najhoršom prípade sa môže stať nebezpečenstvom pre podnikanie v dôsledku kybernetických útokov. Je to monumentálny odpad. Takéto nevyužité údaje obsahujú informácie a odpovede na otázky, ktoré stoja spoločnosti milióny. Prečo sa vytvára šrot? Kde bude energia plytvať bez povšimnutia? Čo odlišuje priemernú od vynikajúcej kvality?
Tu prichádza ETHONAI — švajčiarska škála založená Julianom Senonerom (generálnym riaditeľom) a Bernhardom Kratzwaldom (CTO), ktorí prišli so svojou víziou pri práci na doktoráte v ETH Zurich. Vďaka svojej softvérovej platforme AI vyvinuli digitálny nástroj, ktorý nielen monitoruje výrobné procesy, ale dokáže im skutočne porozumieť. Ich riešenie analyzuje dátové toky v reálnom čase, identifikuje základné príčiny chýb, objavuje optimalizačný potenciál, navrhuje riešenia a zasahuje skôr, ako sa malé odchýlky zmenia na nákladné problémy. Keď sa objavila myšlienka ETHONAI, vtedajší doktorandskí študenti ETH úzko spolupracovali so spoločnosťou Siemens — spolupráca, ktorá nakoniec viedla k založeniu ich spoločnosti. Dnes je EThonai rýchlo rastúcou medzinárodnou škálou s približne 50 zamestnancami a bola ocenená ocenením „Vynálezca roka 2025“ v kategórii „Otvorená inovácia“. S cieľom uspokojiť rastúci globálny dopyt spoločnosť nedávno otvorila ďalšiu lokalitu v New Yorku - strategický krok smerom k celosvetovému škálovaniu.

Zakladateľ spoločnosti EThonai Dr. Julian Senoner (generálny riaditeľ) a Dr. Bernhard Kratzwald (technický riaditeľ)
ETHONAI transformuje nevyužité výrobné údaje na praktické poznatky — prostredníctvom inteligentnej kombinácie štyroch kľúčových technológií:

Všetky tieto technológie sa prepájajú v rámci rôznych pracovných postupov platformy EThonai. Umožňujú analýzu príčin založenú na údajoch a optimalizáciu procesov, podporujú nepretržité monitorovanie výroby v reálnom čase a automatizujú vizuálnu kontrolu kvality. Spoločne tvoria systém, ktorý myslí ako inžinier digitálnej kvality — pozoruje, porovnáva, učí sa a vyvodzuje závery. Pozrime sa na príklad: V továrni na čokoládu sa vždy opakujú rovnaké problémy s kvalitou, ako sú zlomené kúsky, deformácie alebo praliny, ktoré sú navzájom prilepené. Tradičné systémy rozpoznávajú iba to, že došlo k chybe, zatiaľ čo riešenie od ETHONAI tiež identifikuje príčinu. Kolísanie teploty, šarže materiálov, nastavenia stroja — všetky faktory sú korelovane vážené a prezentované transparentne.
Dômyselná časť: Analýzy sú prístupné bez akýchkoľvek znalostí o programovaní. Vďaka intuitívnemu rozhraniu bez kódu môžu inžinieri nezávisle skúmať príčiny a iniciovať zlepšenia. Funkcie vizuálneho vysvetlenia - napríklad farebne kódované tepelné mapy - ďalej zvyšujú transparentnosť rozhodnutí a podporujú dôveru medzi ľuďmi a strojmi. Implementácia je pozoruhodne rýchla: Softvérový balík je pripravený na produktívne použitie za menej ako tri týždne. EThonai sprevádza proces špecializovaným zavádzacím tímom, ktorý podporuje integráciu údajov, školenia a onboarding — na mieste alebo na diaľku.
Technológia bola pôvodne testovaná vo viacerých továrňach spoločnosti Siemens. Dnes sa už produktívne používa v ôsmich továrňach spoločnosti Siemens a v súčasnosti sa testuje v ďalších 20.
V Buffalo Grove (Illinois, USA) ETHONAI podporuje automatizovanú vizuálnu kontrolu kvality — príklad toho, ako softvér znižuje šrot a merateľne zvyšuje efektivitu.
EThonai už dávno presunul nad rámec pilotnej fázy: Riešenie sa používa globálne v priemysle a je súčasťou trhu Siemens Xcelerator Marketplace. Výsledkom je, že nielen samotný Siemens profituje z inovatívneho riešenia spoločnosti Ethonai, ale je k dispozícii aj zákazníkom spoločnosti Siemens a celému ekosystému Xcelerator.
Vďaka svojej modulárnej architektúre sa riešenie bez námahy rozširuje naprieč závodmi a kontinentmi a môže byť bez problémov integrované do existujúcich technológií spoločnosti Siemens.
Vplyv je merateľný:

Menej šrotu znamená menšiu spotrebu materiálu, menej energie a nižšie emisie, čo z neho robí vynikajúci príklad záväzku spoločnosti Siemens navrhnúť technológiu s cieľom, vplyvom a udržateľným dizajnom.
„Potrebujete odvážne rozhodnutia,“ hovorí Senoner. „Siemens bol jedným z našich prvých zákazníkov a urobil presne také rozhodnutie.“ Kratzwald dodáva: „Pre nás je to najlepší dôkaz toho, že technológia rozvíja svoj najväčší vplyv, keď sú ľudia ochotní jej dôverovať.“
EThonai ukazuje, ako priemyselná umelá inteligencia nielen zlepšuje procesy, ale mení perspektívy - a tým pomáha formovať priemysel, ktorý má budúcnosť. Platformu uznávajú aj medzinárodné inovačné iniciatívy. Svetové ekonomické fórum ocenilo ETHONAI ako súčasť svojho programu MINDS (zmysluplné, inteligentné, nové a nasaditeľné riešenia) ako príklad toho, ako dokáže umelá inteligencia riešiť skutočné priemyselné výzvy.
S Iniciatíva Siemens pre začínajúce podniky Siemens rozširuje svoj záväzok podporovať inovatívne spoločnosti ako ETHONAI na ich ceste a uľahčovať ich vstup na trh.
EThonai demonštruje, ako sa AI stáva partnerom vo výrobe — nie náhradou ľudí, ale rozšírením. Výsledok: Továrne, ktoré fungujú inteligentnejšie, udržateľnejšie a odolnejšie — a priemysel, ktorý je nielen produktívnejší, ale aj formuje budúcnosť.
Bernhard Kratzwald & Julian Senoner | Vynálezcovia roka | Otvorená inovácia